KR QUANTEC nano
El KR QUANTEC nano es el robot más ligero y compacto de la serie KR QUANTEC. Es especialmente adecuado para la soldadura por puntos y aporta los mejores resultados de proceso con unos costes de inversión reducidos.
El KR QUANTEC nano es el robot más ligero y pequeño de su categoría. El eje 3, con capacidad de giro hacia atrás, aporta un gran espacio de trabajo, de manera que incluso en espacios reducidos se consigue una buena accesibilidad. Esto es de gran ayuda, por ejemplo, para el fresado de electrodos.
El KR QUANTEC nano F exclusive
Un nuevo miembro para nuestra serie KR QUANTEC nano: el profesional de la limpieza, el KR QUANTEC nano F exclusive. Este compacto especialista de la variante Foundry dispone de todas las características de la serie KR QUANTEC Foundry y además está especialmente optimizado para las condiciones extremas de instalaciones de limpieza, así como cabinas de limpieza medianas y grandes. De esta manera, le permitimos una limpieza de piezas rentable, reproducible y respetuosa con el medioambiente. Tanto el robot como su muñeca central cumplen con las clases de protección IP 65, IP 67 e IP 69.
Con el KR QUANTEC nano F exclusive, KUKA marca nuevas referencias para las soluciones de automatización integrales en el sector de la fundición y la construcción de motores.
Con el KR QUANTEC nano F exclusive, KUKA marca nuevas referencias para las soluciones de automatización integrales en el sector de la fundición y la construcción de motores.

KR QUANTEC nano (6 ejes) - datos técnicos
6
Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 120 R1800 nano
Carga total nominal
120 kg
Máx. alcance
1803 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
- Carga total nominal 120 kg
- Máx. alcance 1803 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 120 R1800 nano C
Carga total nominal
120 kg
Máx. alcance
1803 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
- Carga total nominal 120 kg
- Máx. alcance 1803 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Techo
- Tipo de protección IP 65
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 120 R2100 nano F exclusive
Carga total nominal
120 kg
Máx. alcance
2100 mm
Versión entorno
Foundry exclusive
Hojas de datos
- Carga total nominal 120 kg
- Máx. alcance 2100 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Foundry exclusive
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67, IP 69
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 160 R1570 nano
Carga total nominal
160 kg
Máx. alcance
1573 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
- Carga total nominal 160 kg
- Máx. alcance 1573 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 160 R1570 nano C
Carga total nominal
160 kg
Máx. alcance
1573 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
- Carga total nominal 160 kg
- Máx. alcance 1573 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Techo
- Tipo de protección IP 65
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 180 R2100 nano F exclusive
Carga total nominal
180 kg
Máx. alcance
2100 mm
Versión entorno
Foundry exclusive
Hojas de datos
- Carga total nominal 180 kg
- Máx. alcance 2100 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Foundry exclusive
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67, IP 69
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
6 de 6 robots visibles