KR QUANTEC nano
KR QUANTEC nano, KR QUANTEC serimizde en hafif ve en kompakt robottur. Özellikle nokta kaynağı için uygundur ve daha düşük yatırım masraflarında en iyi işlem sonuçlarını temin eder.
KR QUANTEC nano, sınıfının en küçük ve en hafifidir. Arkaya doğru döndürülebilir Aks 3, geniş bir çalışma alanı sağlar, böylece dar alanlara bile daha iyi ulaşılabilir. Bu, örneğin; kapak frezelemede son derece yararlıdır.
KR QUANTEC nano F exclusive
KR QUANTEC nano serimizin en son üyesi: Dayanıklı yıkama uzmanı KR QUANTEC nano F exclusive. Son derece kompakt olan bu döküm uzmanı robot, KR QUANTEC Foundry serisinin tüm özelliklerine sahiptir ve ayrıca temizlik tesislerindeki aşırı koşullar ile orta ve büyük ölçekli yıkama hücreleri için özel olarak optimize edilmiştir. Bu sayede size ekonomik, tekrarlanabilir ve çevre dostu bir parça temizliği sağlıyoruz. Robot ve merkezi eli IP 65, IP 67 ve IP 69 koruma sınıflarına uygundur.
KUKA, KR QUANTEC nano F exclusive ile döküm ve motor üretim alanlarında geniş çaplı otomasyon çözümleri için yeni standartlar yaratmaktadır.
KUKA, KR QUANTEC nano F exclusive ile döküm ve motor üretim alanlarında geniş çaplı otomasyon çözümleri için yeni standartlar yaratmaktadır.

KR QUANTEC nano (6 eksenler) - teknik veriler
6
Robotlar
Nominal toplam yük
Maks. erişim mesafesi
Ortam modeli
Veri Sayfası
KR 120 R1800 nano
Nominal toplam yük
120 kg
Maks. erişim mesafesi
1803 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
- Nominal toplam yük 120 kg
- Maks. erişim mesafesi 1803 mm
- Yapı şekli Standard
- Ortam modeli Standard
- Bağlantı konumu/konumları Zemin
- Koruma sınıfı IP 65
- Veri Sayfası PDF
- Kontrol sistemi
- Karşıdan yüklemeler KUKA Marketplace
KR 120 R1800 nano C
Nominal toplam yük
120 kg
Maks. erişim mesafesi
1803 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
- Nominal toplam yük 120 kg
- Maks. erişim mesafesi 1803 mm
- Yapı şekli Standard
- Ortam modeli Standard
- Bağlantı konumu/konumları Tavan
- Koruma sınıfı IP 65
- Veri Sayfası PDF
- Kontrol sistemi
- Karşıdan yüklemeler KUKA Marketplace
KR 120 R2100 nano F exclusive
Nominal toplam yük
120 kg
Maks. erişim mesafesi
2100 mm
Ortam modeli
Foundry exclusive
Veri Sayfası
- Nominal toplam yük 120 kg
- Maks. erişim mesafesi 2100 mm
- Yapı şekli Standard
- Ortam modeli Foundry exclusive
- Bağlantı konumu/konumları Zemin
- Koruma sınıfı IP 65, IP 67, IP 69
- Veri Sayfası PDF
- Kontrol sistemi
- Karşıdan yüklemeler KUKA Marketplace
KR 160 R1570 nano
Nominal toplam yük
160 kg
Maks. erişim mesafesi
1573 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
- Nominal toplam yük 160 kg
- Maks. erişim mesafesi 1573 mm
- Yapı şekli Standard
- Ortam modeli Standard
- Bağlantı konumu/konumları Zemin
- Koruma sınıfı IP 65
- Veri Sayfası PDF
- Kontrol sistemi
- Karşıdan yüklemeler KUKA Marketplace
KR 160 R1570 nano C
Nominal toplam yük
160 kg
Maks. erişim mesafesi
1573 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
- Nominal toplam yük 160 kg
- Maks. erişim mesafesi 1573 mm
- Yapı şekli Standard
- Ortam modeli Standard
- Bağlantı konumu/konumları Tavan
- Koruma sınıfı IP 65
- Veri Sayfası PDF
- Kontrol sistemi
- Karşıdan yüklemeler KUKA Marketplace
KR 180 R2100 nano F exclusive
Nominal toplam yük
180 kg
Maks. erişim mesafesi
2100 mm
Ortam modeli
Foundry exclusive
Veri Sayfası
- Nominal toplam yük 180 kg
- Maks. erişim mesafesi 2100 mm
- Yapı şekli Standard
- Ortam modeli Foundry exclusive
- Bağlantı konumu/konumları Zemin
- Koruma sınıfı IP 65, IP 67, IP 69
- Veri Sayfası PDF
- Kontrol sistemi
- Karşıdan yüklemeler KUKA Marketplace
6 / 6 robot görünür