KR QUANTEC nano
Il KR QUANTEC nano è il robot più leggero e compatto della nostra serie KR QUANTEC. È perfetto in particolare per la saldatura a punti e offre i migliori risultati di lavorazione con un investimento contenuto.
Il KR QUANTEC nano è il robot più piccolo e leggero della sua classe. L'asse 3 orientabile all'indietro offre un ampio settore operativo, in modo da garantire una buona accessibilità anche in spazi ristretti. Questo è un grande vantaggio ad esempio per la fresatura di cappe elettrodo.
Il KR QUANTEC nano F exclusive
Il più giovane componente della nostra serie KR QUANTEC nano: Il robusto professionista del lavaggio KR QUANTEC nano F exclusive. Questo specialista Foundry compatto dispone di tutte le proprietà della serie KR QUANTEC Foundry ed è anche ottimizzato specialmente per condizioni estreme in impianti di pulizia come anche in cabine di lavaggio medie e più grandi. Di conseguenza, siamo in grado di offrirvi una pulizia delle parti economica e riproducibile nel rispetto dell'ambiente. Il robot, come anche il suo polso centrale, soddisfa le classi di protezione IP 65, IP 67 e IP 69.
Con il KR QUANTEC nano F exclusive KUKA definisce nuovi standard per soluzioni di automatizzazione complete, nel settore della fonderia e dei motori.
Con il KR QUANTEC nano F exclusive KUKA definisce nuovi standard per soluzioni di automatizzazione complete, nel settore della fonderia e dei motori.

KR QUANTEC nano (6 assi) - dati tecnici
6
Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Scheda tecnica
KR 120 R1800 nano
Carico totale nominale
120 kg
Max. raggio d'azione
1803 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 120 kg
- Max. raggio d'azione 1803 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 65
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
KR 120 R1800 nano C
Carico totale nominale
120 kg
Max. raggio d'azione
1803 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 120 kg
- Max. raggio d'azione 1803 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Soffitto
- Classe di protezione IP 65
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
KR 120 R2100 nano F exclusive
Carico totale nominale
120 kg
Max. raggio d'azione
2100 mm
Ambiente per la versione
Foundry exclusive
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 120 kg
- Max. raggio d'azione 2100 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Foundry exclusive
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 65, IP 67, IP 69
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
KR 160 R1570 nano
Carico totale nominale
160 kg
Max. raggio d'azione
1573 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 160 kg
- Max. raggio d'azione 1573 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 65
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
KR 160 R1570 nano C
Carico totale nominale
160 kg
Max. raggio d'azione
1573 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 160 kg
- Max. raggio d'azione 1573 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Soffitto
- Classe di protezione IP 65
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
KR 180 R2100 nano F exclusive
Carico totale nominale
180 kg
Max. raggio d'azione
2100 mm
Ambiente per la versione
Foundry exclusive
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 180 kg
- Max. raggio d'azione 2100 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Foundry exclusive
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 65, IP 67, IP 69
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
6 di 6 robot visibili