Vyberte si svou polohu:

Místo

Spuitgieten

Roboty ve slévárně

Roboty KUKA Foundry s povrchovou úpravou odolnou vůči vysokým teplotám, korozi, louhům a kyselinám jsou ideální pro těžké podmínky slévárenského a kovárenského průmyslu.


Tváření, lití a obrábění: roboty KUKA pro slévárny jsou všestranným řešením ve světě slévárenského a kovárenského průmyslu

Od nejdrobnějších komponent z lehkých kovů až po ocelové konstrukční součásti velkéch rozměrů: Roboty KUKA zvládají v automatizovaných procesech ve slévárenském a kovárenském průmyslu všechny disciplíny, od lití do pískových forem a tlakového lití, přes kokilové lití, až po těžkou manipulaci s formami a hotovými díly.

Zápěstí robotu, vyrobená z materiálů V2A odolných vůči korozi, je prachotěsná, vodotěsná a certifikovaná podle třídy krytí IP67

Pro nové inovativní procesy lití musí roboty splňovat řadu požadavků: povinností jsou povrchy odolné proti vysoké teplotě, korozi, louhům a kyselinám a rovněž speciální těsnění na přírubách motoru a převodovky. Zápěstí slévárenských robotů, která nesou uchopovací nástroje vyrobené ze speciální žáruvzdorné oceli, opatřuje firma KUKA speciální hliníkově bílou barvou, která umožňuje větší odolnosti vůči vysokým teplotám v této obzvláště kritické oblasti. 

Zápěstí jsou dvojitě zajištěna přetlakováním vzduchem a vysoce kvalitním, tepelným a chemicky odolným těsněním Viton. 

Přetlakování vzduchem a vysoce kvalitní těsnění Viton nabízí dvojitou bezpečnost v robotu a zápěstí.

Široké produktové portfolio: Roboty KUKA pro slévárenství pro užitečné zatížení od 3 kg do 1 300 kg zvládnou téměř vše. 

Všechny jsou výkonné, robustní a energeticky účinné: malé i velké roboty z rodiny KUKA. Ať už standardní, konzolové nebo závěsné roboty, které lze použít flexibilním způsobem pomocí podlahové nebo stropní montáže – pro každý úkol a pro každou variantu vaší výroby je k dispozici vhodný robot KUKA.

Produktové portfolio je doplněno o portálové a lineární jednotky, které jsou také vhodné pro montáž na podlahu a stojany. V případě dlouhých pojezdů a vysokém točivém momentu rozšiřují periferii robota, čímž výrazně zvyšují jeho rozsah a účinnost. Speciální kryty poskytují nezbytnou ochranu ve ztížených průmyslových prostředích.

Největší rozmanitost typů v rozsahu užitečných zatížení od 3 do 1300 kg: více než 275 typů, lineární osy a možnosti robotů zejména pro slévárenský trh
Užitečné zatížení od 3 do 10 kg.
Řada KR AGILUS s jedinečným výkonem při maximální rychlosti je nabízena také jako vodotěsná varianta Waterproof s třídou ochrany IP 67.

Užitečné zatížení od 16 do 120 kg.
Praktické a osvědčené vybavení řady KR 30/60 F je ideálně sladěno s požadavky aplikací ve slévárenství.

Užitečné zatížení od 120 do 270 kg.

Robot KR 120 nano F exclusive z řady KR QUANTEC nano je optimalizován pro extrémní podmínky v čisticích linkách a středních a větších mycích buňkách. Díky vysoké třídě ochrany IP69 je robot ideální pro chemické mokré čištění, ponorné a vysokotlaké čištění – i ve spojení s vysoce aktivními čisticími a dezinfekčními prostředky. Robustní mycí robot KUKA je odolný vůči louhům, kyselinám, žáru a korozi

Užitečné zatížení od 240 do 600 kg. 
Silný, flexibilní, pohyblivý: Řada KR FORTEC je ideální volba při manipulaci s těžkými součástmi. S širokým rozsahem modelů s nosností až 600 kilogramů.

Užitečné zatížení od 750 do 1300 kg. 
Řada KR 1000 titan F s užitečnou nosností až 1 300 kilogramů a dosahu 6,5 m umožňuje přesnou manipulaci se součástkami ve formátu XL, jako např. velkými motorovými bloky.

Konzolové roboty pro slévárny: Manipulační výkon na vysoké úrovni v horkém prostředí

Řada KR QUANTEC K-F nabízí ke každému stroji vhodný konzolový robot. S nejvyšším dosahem až 3 900 mm. Ať už jde o efektivní nakládání a vykládání, přepracování nebo montáž. Pro optimální procesy automatizace s rozhodující výhodou v dynamice, flexibilitě a hospodárnosti.


Vynikající dynamika konzolových robotů - až 290 kg.


Lehký

Pro konzolové roboty KUKA je typická jejich nízká vlastní hmotnost a malý objem. Tím je možná jejich prostorově úsporná instalace s minimální námahou přímo na stroje.

Spolehlivost plánování

Řady robotů KUKA mají vždy identické schéma kotvících otvorů k připevnění k základu. Tak je možné bez dodatečné potřeby plánování použít různé konzolové roboty KUKA pro různě velké stroje.

Dosáhnou do hloubky

Konzolové roboty KUKA jsou dimenzovány pro zvláště velké dosahy směrem dolů s optimálním přístupem do pracovní zóny shora. Díky nízké konstrukční výšce přitom vyžadují málo místa nad nimi.

Rychlý

Díky nízké hmotnosti pohyblivých částí dosahují konzolové roboty KUKA vysoké dynamiky a nejkratších dob cyklu. To umožňuje vysokou produktivitu a hospodárnost při rychlé amortizaci.

Robotické ostřikovací systémy

Pomocí konzolových robotů KUKA konstruovaných speciálně pro použití se stroji na tlakové lití mohou být automatizovány i velmi velké stroje. Rodina robotů pokrývá vysokou oblast užitečného zatížení od 16 do 270 kg při dosahu do 3 900 mm. 

Základ pro procesní spolehlivost a vysoký výkon v robotickém odlévání kovů.

  • Rychlé programování pro optimální kvalitu odlévání: KUKA.CNC

    Roboty KUKA přebírají obráběcí operace jako výrobní stroje – a díky rozhraní KUKA.CNC jsou programovatelné jako roboty v G-Code, popř. DIN 66025.
    Seznamte se s výhodami
  • Mnohostranný řídicí systém: KR C4

    KUKA KR C4 ovládá stejně tak hravě řízení přídavných os jako synchronizaci v komplexních pracovních procesech. Současně díky atmosférickému přetlaku řídicí skříně je elektronika chráněna před prachem a nečistotami.
    Dozvěďte se více
  • Lze obsluhovat s minimálními znalostmi z oblasti robotiky: KUKA.PLC mxA

    Díky komfortnímu univerzálnímu rozhraní je mimořádně usnadněna obsluha robotů KUKA na výrobních strojích přímo přes ovládací panel výrobního stroje.
    Přesvědčte se sami