Funkce KUKA.CNC
- Pro programování robotů založené na CNC
- Korekce poloměru nástroje na řídicím systému
- Zlepšený výkon dráhy robotů
- Možnosti offline programování prostřednictvím CAD/CAM systémů
Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer.
Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
Maximální výkon robotů: Díky systémovému softwaru KUKA.CNC jsou CNC a roboty přímo vzájemně propojeny a je možno je tak ovládat jako běžný řídicí systém CNC.
KUKA.CNC poprvé dodává NC řídicí jádro kompletně integrované do řídicí systém robotu KR C5 a nabízí tak možnost běhu NC programů přímo na řízení řídicí systém robotu. NC programy, které byly naprogramovány offline přes CAD/CAM systém, lze zpracovat a aplikovat na robota bez předchozí přeměny na KRL (KUKA Robot Language).
V podobě KUKA.CNC nabízí společnost KUKA vedle jádra CNC také vlastní uživatelské rozhraní specifické pro CNC. Díky tomu je na smartPADu vedle uživatelského rozhraní KRL smartHMI (ovládání KRL) k dispozici CNC uživatelské rozhraní CNC-HMI (ovládání CNC).
Uživatelské rozhraní KUKA.CNC přináší typické ovládací prvky CNC řídicího systému, aby především operátoři strojů, kteří mají zkušenosti z prostředí CNC, mohli snadno a rychle převzít obsluhu CNC robotu. Pomocí řídicího systému CAN NC je nyní možno zpracovávat rovněž velké programy, které se skládají z velkého množství programových vět.
Úspěšně byly zpracovány i programy s více než jedním milionem bodů dráhy. Malé vzdálenosti v rámci jednotlivých bodů dráhy CNC ve spojení s plánováním dráhy založeném na výhledu až 150 bodů dráhy, zlepšují přesnost chování při pojezdu po dráze robotu KUKA.CNC.