Escolha a sua localização:

Localização

KUKA.CNC

Máximo desempenho do robô: através do nosso software de sistema KUKA.CNC, o CNC e o robô estão unidos diretamente entre si e, portanto, podem ser operados como um comando CNC convencional.


Funções do KUKA.CNC

  • Programação do robô baseada em CNC
  • Correção do raio da ferramenta na unidade de comando
  • Melhor desempenho de trajetória do robô
  • Possibilidades para a programação offline via sistemas CAD/CAM

Vantagens do KUKA.CNC

Pronto para o uso

O KUKA.CNC fornece pela primeira vez um núcleo de comando NC totalmente integrado em uma comando de robô KR C5 e oferece com isso a possibilidade de rodar programas NC diretamente na unidade de comando de robô. Os programas NC que foram programados offline através de um sistema CAD/CAM podem ser programados e executados com o robô, sem uma prévia conversão em KRL (KUKA Robot Language).

Com o KUKA.CNC, a KUKA oferece, além do núcleo CNC, também uma interface de usuário específica de CNC própria. Com isso, além da interface de operação KRL smartHMI (operação KRL), está disponível no smartPAD a interface de operação CNC, CNC-HMI (CNC operação).

Operação intuitiva e muito mais precisão

A interface de usuário do KUKA.CNC traz consigo elementos de operação típicos de um comando CNC, para que, sobretudo, os operadores de máquinas, que até então têm experiência no ambiente das máquinas de usinagem CNC, possam assumir de forma simples e rápida a operação do robô CNC. Através do comando CNC agora também é possível processar programas grandes que consistem em muitas sentenças de programa.

Já foram processados com sucesso programas com até um milhão de pontos de trajetória. As pequenas distâncias de trajetória dos respectivos pontos de trajetória CNC em ligação com um planejamento da trajetória, baseado em uma previsão de pontos de 150 pontos de trajetória, melhoram consideravelmente a precisão da trajetória e o comportamento da trajetória de um robô KUKA.CNC.

Interface conhecida para uma programação rápida

Os robôs KUKA assumem funções de processamento como máquinas-ferramenta – e graças à interface KUKA.CNC como esta, são programáveis em G-Code ou DIN 66025. Os usuários as entendem imediatamente, podem criar programas através de uma cadeia CAD/CAM e, após simulação realizada, trabalhar no robô sem tradução à linguagem de robô. Já incluídos: correção do raio da ferramenta, ferramentas gêmeas e muitas outras funções CNC conhecidas.
Extremamente amigável ao usuário: a interface do software KUKA.CNC