Funciones de KUKA.CNC
- Programación del robot basada en el CNC
- Corrección del radio de la herramienta en la unidad de control
- Rendimiento de la trayectoria del robot mejorado
- Posibilidad de programar offline mediante sistemas CAD/CAM
Está utilizando una versión de Internet Explorar desfasada.
Actualice su navegador para obtener una visualización óptima.
Máximo rendimiento del robot: nuestro software de sistema KUKA.CNC, conecta directamente el CNC y el robot para que puedan manejarse como una unidad de control CNC convencional.
KUKA.CNC proporciona por primera vez un núcleo de control NC integrado por completo en una control del robot KR C5 y ofrece de este modo la posibilidad de hacer funcionar programas NC directamente en una unidad de control del robot. Los programas NC, programados de forma offline mediante un sistema CAD/CAM, pueden procesarse y ejecutarse con el robot sin necesidad de una conversión previa a KRL (KUKA Robot Language).
Con KUKA.CNC, además de un núcleo CNC KUKA también dispone de una interfaz de usuario propia y específica para CNC. Para ello, en el smartPAD, además de la interfaz de usuario de KRL smartHMI (modo KRL) también cuenta con la interfaz de usuario de CNC CNC-HMI (modo CNC).
La interfaz de usuario de KUKA.CNC ofrece los elementos de control típicos de una unidad de control CNC para que todos los operarios de la máquina que tengan poca experiencia en el campo de las máquinas de mecanizado por CNC puedan encargarse del manejo de los robots CNC de forma rápida y sencilla. Con la unidad de control CNC, ahora también se pueden utilizar grandes programas compuestos por muchos bloques de programa.
Ya se habían utilizado satisfactoriamente programas con hasta un millón de puntos de trayectoria. Las pequeñas distancias de trayectoria de cada uno de los puntos de trayectoria CNC junto con una planificación de la trayectoria basada en una previsión de 150 puntos de trayectoria mejoran notablemente la precisión de la trayectoria y el avance por la trayectoria del robot KUKA.CNC.