Vyberte si svou polohu:

Místo

iiQWorks

iiQWorks představuje balíček Engineering-Suite All-in-One pro digitální výrobu. iiQWorks jako centrální platforma pokrývá celou cestu zákazníka (Customer Journey) v procesu automatizace a umožňuje plynulou výměnu dat mezi jednotlivými kroky plánování a výroby.


Komplexní digitální inženýrství pro automatizaci

Vše v jednom: Komplexní platforma pro celý cyklus životnosti robotického systému

Offline programování (OLP) nebo virtuální spuštění (VIBN) se staly nepostradatelnými součástmi v digitální výrobě v kontextu Průmyslu 4.0. V podobě iiQWorks Engineering Suite na bázi PC společnost KUKA nabízí bezprostřední zkušenost v rámci komplexního digitálního inženýrství. iiQWorks propojuje jednotlivé výrobní kroky – používání robotů je tak snazší než kdy předtím. To platí stejně pro programátory robotů, (virtuální) inženýry uvádění do provozu, technické prodejní inženýry nebo projektové manažery. V kombinaci s operačním systémem iiQKA.OS2 je iiQWorks vaší centrální platformou pro konfiguraci, simulaci a offline programování robotů KUKA a poskytuje snadný vstup do světa robotiky. Každý krok digitální cesty zákazníka (Customer Journey) řídí iiQWorks: od počáteční konfigurace přes různé fáze plánování až po uvedení do provozu a dále. 

iiQWorks jako stálý partner v digitální výrobě

Od plánování po údržbu v jedné sadě: iiQWorks nabízí plnou kontrolu a flexibilitu


Plynulé přechody mezi jednotlivými pracovními postupy

  • Komplexní platforma pro všechny fáze vašeho robotického systému – od plánování přes uvedení do provozu až po údržbu
  • Přenesení simulace do reálného řídicího systému – stačí několik málo kliknutí 
  • Online připojení k řídicímu systému pro monitorování a virtuální rozšíření robotického systému

Jednoduchý vstup do světa robotické simulace

  • Bezplatné plánování, tvorba a vyhodnocení layoutu vašeho projektu
  • 98% přesnost při predikci doby cyklu 

Maximální jistota při plánování, minimální prostoje

  • Rychlé programování robotů: bezkolizní dráhy z CAD dat
  • Možnost pružné konfigurace bezpečnostních parametrů
  • Vizualizace pracovní zóny, nástrojů a BBRA (Break Before Restricted Area)
  • Pozice zastavení pro kompaktní layout buňky
  • Transparentnost nákladů TCO prostřednictvím prediktivní energetické analýzy
  • Integrovaná diagnostika pro rychlé řešení poruch

Rozšířené prémiové funkce

  • Volitelné doplňky pro další funkce
  • Konektivita: připojení externího softwaru k simulaci
  • Modelování: vytváření vlastních chytrých komponentů
  • Virtuální spuštění s několika instancemi VRC
  • Možnost upgradu na platformu VISUAL COMPONENTS

Díky digitálnímu dvojčeti: Optimální plánování brownfieldů a greenfieldů snižuje náklady a zvyšuje efektivitu 

Díky souhře nového operačního systému robota iiQKA.OS2 a iiQWorks lze vygenerovat kompletní digitální dvojče vašeho robotického systému KUKA. Proveďte studie proveditelnosti, rozšiřte své stávající systémy nebo naplánujte systémy nové: díky digitálnímu dvojčeti je plánování brownfieldů a greenfieldů snadné jako nikdy dříve!

Ekonomické výhody ve středu pozornosti:

  • Rozšíření projektů týkajících se brownfieldů

    • Nižší zřizovací náklady, strmější křivka rozběhu
    • Časy přerušení výroby sníženy až o 75 %
    • Integrace na místě instalace zkrácená o 66 %
    • Doba trvání projektu zkrácená o 10 %
    • Dřívější předání provozovateli vč. školení na digitálním dvojčeti
    • Rychlejší dosažení cílové hodnoty OEE (celková efektivnost zařízení) a výrobního výstupu
    • Predikce spotřeby energie pro transparentní informace o nákladech TOC
  • Plánování greenfieldů agilních výrobních systémů

    • Náklady na uvedení do provozu pro integraci sníženy o 80 %
    • Dřívější přejímací testy
    • Doba uvádění do provozu zkrácená o 40 %
    • Nižší riziko prodlev
    • Menší závislost na procesech před a po spuštění
    • Lepší využití prostoru na výrobní ploše

Optimalizujte své projekty pomocí iiQWorks

iiQWorks.Cockpit: Řídicí centrála pro vaši digitální transformaci

Začněte s bezplatnou startovací aplikací iiQWorks.Cockpit, díky níž máte přístup ke všem softwarovým produktům KUKA na jednom místě. Přihlaste se svým účtem na portálu my.KUKA a spravujte svá aktiva a licence. Ověřte robota přímo pomocí údajů o zatížení nebo ovládejte integrované nástroje k programování a simulování. Kromě toho získáte přístup k údajům o školení a dokumentaci, můžete nahlédnout do aktualizací a oznámení ohledně verzí softwaru a provádět nastavení a individuální přizpůsobení podle zákaznických specifikací

iiQWorks.Sim: Díky simulaci rychleji k cíli

Pomocí simulačního softwaru iiQWorks.Sim můžete své roboty KUKA snadno programovat offline, a to bez nutnosti přerušit výrobu. Software pro simulaci, programování offline a virtuální spuštění umožňuje rychlou optimalizaci vašich procesů – pro maximální spolehlivostúčinnost!

iiQWorks.OptionPackageEditor: Účinné spravování balíčků doplňků

iiQWorks.OptionPackageEditor je softwarový balíček k vytváření a spravování balíčků doplňků. Umožňuje pokročilým uživatelům vytvářet balíčky doplňků podle specifikací uživatelů nebo upravovat stávající balíčky tak, aby bylo možné je používat i v iiQWorks.Sim a operačním systému iiQKA.OS2. KUKA.OptionPackageEditor je relevantní například pro systémy Virtual Robot Controller (VRC) a Robot Controller (RC).

Technické požadavky