Alegeți locația:

Locație

iiQWorks

iiQWorks este pachetul tehnologic All-in-One-Engineering-Suite pentru producție digitală. Ca platformă centrală, iiQWorks acoperă întregul proces de automatizare și permite schimbul de date fără probleme între toate etapele de proiectare și de producție.


Inginerie digitală continuă pentru automatizare

Totul într-un singur loc: Platformă cuprinzătoare pentru întregul ciclu de viață al unui sistem robotizat

Programarea offline (OLP) sau punerea virtuală în funcțiune (VIBN) nu mai pot să nu fie luate în considerare în contextul industriei 4.0 din producția digitală. Cu iiQWorks Engineering Suite bazat pe PC, KUKA oferă o experiență excelentă în ingineria digitală continuă. iiQWorks înlătură barierele dintre etapele de producție – făcând astfel utilizarea roboților mai simplă ca oricând. Același lucru este valabil și pentru programatorii de roboți, responsabilii de punerea (virtuală) în funcțiune, inginerii tehnici de vânzări sau managerii de proiect. Pentru că, în combinație cu sistemul de operare iiQKA.OS2, sistemul iiQWorks este platforma dvs. centrală de configurare, simulare și programare offline pentru roboții KUKA și vă oferă o introducere simplă în robotică. Fiecare etapă a procesului digital al clientului este ghidată de iiQWorks: de la prima configurare și diferite etape de proiectare până la punerea în funcțiune și multe altele. 

iiQWorks ca partener permanent pentru producția digitală

De la proiectare la întreținere într-un singur pachet: iiQWorks vă oferă control deplin și flexibilitate


Procese de lucru ireproșabile

  • O platformă cuprinzătoare pentru toate etapele sistemului robotizat – de la proiectare și punere în funcțiune până la întreținere
  • Transferul simulării la un modul de comandă real – cu doar câteva clicuri 
  • Conexiune online cu un modul de comandă pentru monitorizarea și extinderea virtuală a sistemului robotizat

Introducere simplă în simularea robotică

  • Proiectarea, crearea și evaluarea gratuite ale configurațiilor de proiect
  • 98 % exactitate a prognozei pentru durata ciclului 

Siguranță maximă de proiectare, defecțiuni minime

  • Programare rapidă a robotului: trasee fără coliziuni, din datele CAD
  • Parametrii de siguranță pot fi configurați flexibil
  • Vizualizarea spațiului de lucru, a uneltelor și a BBRA (frânare înainte de limitele de zonă)
  • Poziție de oprire pentru configurația compactă a celulelor
  • Transparență a TCO prin analiza energetică anticipată
  • Diagnosticare integrată pentru remedierea rapidă a erorilor

Funcții premium extinse

  • Suplimente opționale pentru funcții suplimentare
  • Conectivitate: conectarea software-ului extern la simulare
  • Modelare: creați propriile componente inteligente
  • Punere virtuală în funcțiune cu mai multe instanțe VRC
  • Este posibilă actualizarea platformei la VISUAL COMPONENTS

Prin intermediul geamănului digital: Proiectarea optimă Brownfield și Greenfield reduce costurile și sporește eficiența 

Prin interacțiunea dintre noul sistem de operare al robotului iiQKA.OS2 și iiQWorks se poate genera un geamăn digital complet al sistemului dvs. de roboți KUKA. Efectuați studii de fezabilitate, extindeți instalațiile existente sau proiectați instalații noi: cu geamul digital, proiectarea Brownfield și Greenfield devine mai simplă ca oricând!

Avantaje economice:

  • Extinderea proiectelor Brownfield

    • Costuri de pornire mai mici, parcurs de pornire mai rapid
    • Reducerea întreruperilor în producție cu până la 75 %
    • Reducerea cu 66 % a integrării la fața locului
    • Durată a proiectului redusă cu 10 %
    • Transfer mai rapid către utilizator, inclusiv instruire la geamănul digital
    • Atingerea mai rapidă a obiectivului OEE și a randamentului în producție
    • Estimarea consumului de energie pentru informații transparente privind TOC
  • Proiectarea Greenfield a sistemelor de producție agile

    • Reducerea cu 80 % a costurilor de punere în funcțiune pentru integrare
    • Teste de recepție efectuate din timp
    • Timp de punere în funcțiune redus cu 40 %
    • Risc redus de întârzieri
    • O dependență mai redusă de procesele din amonte și din aval
    • O mai bună utilizare a spațiului pe suprafața de producție

Optimizați proiectele cu puterea combinată a iiQWorks

iiQWorks.Cockpit: Centru de comandă pentru transformarea dvs. digitală

Începeți să utilizați aplicația gratuită iiQWorks.Cockpit, cu care aveți acces la toate produsele software KUKA dintr-un singur loc. Conectați-vă la contul my.KUKA pentru a gestiona produsele și licențele. Verificați robotul direct cu datele de sarcină sau controlați instrumentele integrate pentru programare și simulare. În plus, aici aveți o prezentare a datelor de instruire și a documentației, puteți accesa actualizări și notificări cu privire la versiunile de software, precum și setări și personalizări specifice clientului

iiQWorks.Sim: Vă atingeți obiectivele mai rapid prin intermediul simulării

Folosind software-ul de simulare iiQWorks.Sim, programați roboții KUKA offline fără efort și fără să întrerupeți producția. Software-ul pentru simulare, programare offline și punere virtuală în funcțiune permite optimizarea rapidă a proceselor – pentru fiabilitate și eficiență maxime!

iiQWorks.OptionPackageEditor: Gestionarea eficientă a pachetelor de opțiuni

iiQWorks.OptionPackageEditor este un pachet software pentru crearea și gestionarea pachetelor de opțiuni. Acesta permite utilizatorului avansat să creeze noi pachete de opțiuni specifice utilizatorului sau să adapteze pachetele existente, astfel încât acestea să poată fi utilizate atât în iiQWorks.Sim, cât și în sistemul de operare iiQKA.OS2. KUKA.OptionPackageEditor este relevant, de exemplu, pentru modulul virtual de comandă a robotului (VRC) și modulul de comandă a robotului (RC).

Cerințe tehnice