Wszechstronna inżynieria cyfrowa do automatyzacji
Wszystko w jednym: Kompleksowa platforma dla całego cyklu życia systemu robota
W kontekście Industrie 4.0 nie można zapominać też o programowaniu offline (OLP) lub wirtualnym uruchamianiu (VIBN), znanych z produkcji cyfrowej. Za pomocą cyfrowego narzędzia iiQWorks Engineering Suite firma KUKA umożliwia płynne wdrożenie wszechstronnej inżynierii cyfrowej. iiQWorks przełamuje bariery pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji – i sprawia, że korzystanie z robotów jeszcze nigdy nie było tak proste. Dotyczy to również programistów robotów, techników odpowiedzialnych za rozruch (wirtualny), inżynierów sprzedaży urządzeń technicznych lub menedżerów projektów. Oprogramowanie iiQWorks – w połączeniu z systemem operacyjnym iiQKA.OS2 – stanowi bowiem centralną platformę do konfiguracji, symulacji i programowania offline robotów KUKA, a także zapewnia łatwe wprowadzenie do świata robotyki. Każdy etap Twojej cyfrowej podróży jest nadzorowany przez iiQWorks: od pierwszej konfiguracji, poprzez różne etapy planowania, aż po uruchomienie i nie tylko.