Välj din plats:

Plats

iiQWorks

iiQWorks är en komplett engineering-svit för digital tillverkning. iiQWorks är en central plattform som täcker hela kundresan i automationsprocesser och möjliggör ett smidigt datautbyte mellan alla planerings- och produktionssteg.


Heltäckande digital engineering för dina automationslösningar

Allt i ett: en heltäckande plattform för ett robotsystems hela livscykel

Offlineprogrammering (OLP) och virtuell idrifttagning (VIBN) är idag en självklar del av digital tillverkning inom Industrie 4.0. Med den PC-baserade iiQWorks-engineering-sviten erbjuder KUKA en sömlös upplevelse för heltäckande digital engineering. iiQWorks gör det enklare att sammanföra de olika produktionsstegen, vilket gör det enklare än någonsin att använda robotar. Detta gäller lika mycket för robotprogrammerare, (virtuella) idrifttagare, tekniska säljingenjörer och projektledare. I kombination med operativsystemet iiQKA.OS2 är iiQWorks din centrala plattform för konfiguration, simulering och offlineprogrammering av KUKA-robotar och erbjuder ett enkelt sätt att börja använda robotteknik. Varje steg i den digitala kundresan styrs av iiQWorks: från den första konfigurationen, genom de olika planeringsfaserna till idrifttagningen och vidare. 

iiQWorks som ständig följeslagare vid din digitala produktion

Från planering till underhåll med samma svit: iiQWorks ger dig full kontroll och flexibilitet


Sömlösa arbetsprocesser

  • En heltäckande plattform för ditt robotsystems alla faser – från planering till idrifttagning och underhåll
  • Överför simuleringen till den fysiska styrningen med några få klick 
  • Onlineanslutning till en styrning för övervakning och virtuell expansion av robotsystemet

Robotsimulering med låg komma-igång-tröskel

  • Kostnadsfri planering, skapande och utvärdering av din projektlayout
  • 98 % exakt förutsägelse av cykeltiden 

Maximal planeringssäkerhet, minimala nertider

  • Snabb robotprogrammering: kollisionsfria banor från CAD-data
  • Säkerhetsparametrar kan konfigureras flexibelt
  • Visualisering av robotens arbetsutrymme, verktyg samt BBRA (Break Before Restricted Area)
  • Stopposition för kompakt cellayout
  • Transparent TCO tack vare analys av framtida energibehov
  • Integrerad diagnos för snabb felavhjälpning

Utökade premiumfunktioner

  • Tillägg med ytterligare funktioner
  • Anslutningsbarhet: Anslut extern programvara till simuleringen
  • Modellering: Skapa egna smarta komponenter
  • Virtuell idrifttagning med flera VRC-instanser
  • Uppgradering till VISUAL COMPONENTS-plattform möjlig

Tack vare den digitala tvillingen: Optimal planering av Brownfield och Greenfield sänker kostnaderna och ökar effektiviteten 

Samspelet mellan det nya robotoperativsystemet iiQKA.OS2 och sviten iiQWorks gör det möjligt att skapa en komplett digital tvilling av ditt KUKA-robotsystem. Gör genomförbarhetsstudier, utöka dina befintliga anläggningar eller planera nya anläggningar: Tack vare den digitala tvillingen kan du göra Brownfield- och Greenfield-undersökningar enklare än någonsin!

Fokus på ekonomiska fördelar:

  • Utbyggnad av Brownfield-projekt

    • Lägre uppstartskostnader, brantare uppstartskurva
    • Minskade produktionsavbrott med upp till 75 %
    • Behov av integration på plats minskat med 66 %
    • Projektets tidsåtgång minskad med 10 %
    • Tidigare överlämning till driftansvarig inklusive utbildning på digital tvilling
    • Nå snabbare mål-OEE och produktionsoutput
    • Förutsägelse av energiförbrukningen ger transparent information om TOC
  • Greenfield-planering av flexibla produktionssystem

    • Idrifttagningskostnad vid integration minskad med 80 %
    • Acceptanstester kan ske tidigare
    • Idrifttagningstid förkortad med 40 %
    • Minskad risk för förseningar
    • Mindre beroende av uppströms- och nedströmsprocesser
    • Förbättrat nyttjande av produktionsytan

Optimera dina projekt med kraftpaketet iiQWorks

iiQWorks.Cockpit: styrcentral för din digitala transformation

Börja med vår kostnadsfria launcherapplikation iiQWorks.Cockpit som ger dig tillgång till alla KUKA-programvaruprodukter på en plats. Logga in med ditt my.KUKA-konto för att hantera dina tillgångar och licenser. Verifiera roboten direkt med dina egna lastdata eller styr integrerade verktyg för programmering och simulering. Här får du även inblick i utbildningsinformation samt dokumentation, du kan hämta uppdateringar och läsa meddelanden om programvaruversioner samt göra kundspecifika inställningar och individuella anpassningar

iiQWorks.Sim: snabbare till målet med simulering

Med vår simuleringsprogramvara iiQWorks.Sim programmerar du enkelt dina KUKA-robotar offline – helt utan produktionsavbrott. Vår programvara för simulering, offlineprogrammering och virtuell idrifttagning möjliggör snabb optimering av dina processer – för maximal tillförlitlighet och effektivitet!

iiQWorks.OptionPackageEditor: Effektiv hantering av tillvalspaket

iiQWorks.OptionPackageEditor är ett programvarupaket för att skapa och hantera tillvalspaket. Med denna kan avancerade användaren skapa nya användarspecifika tillvalspaket eller anpassa befintliga paket, så att de även kan användas i iiQWorks.Sim och i operativsystemet iiQKA.OS2. KUKA.OptionPackageEditor är relevant till exempel för Virtual Robot Controller (VRC) och Robot Controller (RC).

Systemkrav