Svetsa med robotar
Flexibla och effektiva automationslösningar för de flesta svetsuppgifter inom fordons- och underleverantörsindustrin.
Expertkunnande inom allt som rör svetsning – särskilt svetsning hos fordonsunderleverantörer
Från TIG-svetsning och MIG/MAG-svetsning till speciella svetsprocesser och automatiserad svetsning av komplexa arbetsstycken - vi stöder våra kunder och integratörer med vår expertis inom automation och processkunskap.
KUKA:s svetsrobotar: Flexibilitet oavsett svetstillämpning
Plåttjocklekar på 0,5 mm till långt över 10 mm – KUKA:s svetsrobotar öppnar upp många möjligheter och säkerställer produktionsprocesser som levererar högsta möjliga kvalitet. Vi hjälper er att reagera snabbare och flexiblare på kundernas önskemål och alltid med lönsamheten i fokus.
Förkonfigurerade svetspaket är ett smart och enkelt sätt att automatisera produktionen
Våra förkonfigurerade paket avsedda för svetsapplikationer kan integreras sömlöst i din befintliga produktionsmiljö. De går snabbt att integrera, effektiviserar produktionslandskapet och ger direkt produktivitetsvinster.