Välj din plats:

Plats

KUKA.RoboSpin

 Applikationsprogramvaran KUKA.RoboSpin är ett insticksprogram för programvaran KUKA.ServoGun som möjliggör punktsvetsning av aluminiumfogar. Med denna applikationsprogramvara utförs en rotationsrörelse runt TCP (Tool Center Point) under pågående svetsning. Detta förhindrar att elektrodhättorna fastnar i plåten, vilket ger högre svetskvalitet och längre livslängd för elektrodhättorna.


Med applikationsprogramvaran KUKA.RoboSpin får du ett optimalt tillägg till teknologipaketet KUKA.ServoGun. Med KUKA.RoboSpin kan du fritt välja rotationsvinkel och processtid, numeriskt eller genom inlärning. Styrningen beräknar sedan den erforderliga rotationshastigheten. Roboten kan då vrida sig runt verktygets mittpunkt under pågående svetsning.

Denna rotationsrörelse ger ett exaktare svetsresultat. Processen är patenterad av KUKA och eliminerar den ofta förekommande vidhäftningseffekten på elektrodhättan vid punktsvetsning av aluminium. Resultatet är färre störningstider på grund av fräsning och ett minskat slitage på elektrodhättorna.

Dina fördelar med KUKA.RoboSpin

Högre svetskvalitet

Elektrodhättan är en del av processen vilket höjer svetskvaliteten. KUKA.RoboSpin kan även användas utan problem för bearbetning av svårsvetsade plåtfogar och deras beläggningar.

Effektiv användning

Den förbättrade svetsprocessen skyddar elektrodhättan mot slitage och den får därför längre livslängd. 

Du kanske också är intresserad av