Välj din plats:

Plats

Automatiserad punktsvetsning med KUKA

KUKA kan snabbt leverera optimalt anpassade lösningar för punktsvetsning, en svetsmetod som även kallad motståndssvetsning. Vi möjliggör kostnadseffektiv robotstyrd punktsvetsning av högsta kvalitet och med korta cykeltider.


KUKA:s punktsvetsningsteknik – från enskilda robotar till kompletta system

Vid punkt- eller motståndssvetsning appliceras ett högt mekaniskt tryck på en relativt liten yta. Samtidigt tillförs en stor mängd energi i form av elektrisk ström. Två elektroder pressar ihop plåtarna och svetsströmmen i kontaktytan omvandlas till värme. Detta skapar en permanent stark fog mellan de två plåtarna.

KUKA erbjuder högkvalitativa punktsvetslösningar – kostnadseffektiva även vid specifika kundkrav. Våra produkter med kortaleveranstider möjliggör individuella lösningar för automatiserad punktsvetsning. Vi levererar allt från enskilda svetsrobotar med hög bärlast och extern axel (tillval) till kompletta punktsvetsningslinjer där alla komponenter är optimalt anpassade till varandra.

Robotbaserad punktsvetsning med KUKA: dina fördelar

KUKA:s punktsvetsningsteknik säkerställer maximal processhastighet, noggrannhet och kvalitet. Satsa på robotstyrd punktsvetsning och effektivisera produktionen.

  • Noggrannhet

    KUKA-robotar svetsar med maximal precision och säkerställer kvaliteten tack vare hög rörelse- och punktrepeternoggrannhet.

  • Snabbhet

    Automatiserad svetsning utförs med en typisk hastighet på 1,5 sekunder per svetspunkt eller snabbare.

  • Hög tillgänglighet

    Våra standardiserade produkter med kort leveranstid är en garant för maximal tillgänglighet. 

  • Alla komponenter är optimalt anpassade till varandra

    KUKA erbjuder optimalt kombinerbara tekniker, t.ex. svetsprogramvara med lägesställare och linjära enheter.

Programvara för kostnadseffektiv punktsvetsning

Aluminium kan nu svetsas lika snabbt och enkelt som stål

Vid konventionell motståndspunktsvetsning av aluminiumkomponenter sker ingen rörelse under svetsprocessen. Då fastnar kopparhättorna ofta i plåtarna och måste därför fräsas och bytas ut oftare. Därför har KUKA skapat KUKA.RoboSpin, en lösning som råder bot på detta problem. I vår lösning åker roboten vidare till nästa svetspunkt medan svetsningen utförs. Elektroderna är således inte orörliga utan roterar en viss vinkel ovanför det område som ska svetsas. KUKA.RoboSpin möjliggör punktsvetsning av aluminium med lågt slitage och högre kvalitet.
Roboten roterar servotången under svetsningen och förlänger på så sätt elektrodhättornas livslängd avsevärt

KUKA.Sim

Programvara för simulering av svetsprocesser samt för virtuell idrifttagning

Svetsa aluminium? Inga problem! Ställ om produktionen för elektromobilitet.

Aluminium spelar en viktig roll inom elektromobilitet tack vare materialets optimala kombination av lätthet och styrka. Vid svetsning och fogning ställer aluminium höga krav på den teknik som används. Tack vare KUKA:s omfattande processkunskaper och breda produkt- och tjänsteutbud kan våra kunder snabbt ställa om produktionen för elektromobilitet och dra nytta av framtidens teknik. Ta t.ex. batterilådor där robotar kan tillverka aluminiumkomponenter av högsta kvalitetsnivå.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Läs mer om aluminiumsvetsning inom elektromobilitet.

Ladda ner vårt whitepaper

 

KUKA TechCenter för svetsapplikationer: rådgivning, utveckling och service där våra kunder finns

Låt vår kundservice hantera alla frågor som dyker upp i er produktionsvardag.

Våra globala KUKA TechCenters möjliggör ett nytt form av samarbete inom bågsvetsning och motståndspunktsvetsning som skiljer sig från konventionella projekt.

Automatiserade svetsprocesser – låter det intressant?

Beställ mer information om KUKA:s robotar för punktsvetsning eller begär en icke-bindande offert. Rådgör gärna med oss.

Hitta integratör i närheten

Du kanske också är intresserad av