Scegli la tua località:

Posizione

Saldatura a punti

Saldatura a punti automatizzata di KUKA

Nel campo della saldatura a punti KUKA offre soluzioni flessibili, facilmente realizzabili ed altamente automatizzate per ogni esigenza.


Saldatura a punti KUKA: dal robot all'impianto completo

Nella saldatura a punti o a resistenza, un'alta pressione meccanica viene applicata a un'area piuttosto piccola e una grande quantità di energia viene erogata sotto forma di corrente elettrica. Nel processo, due elettrodi premono insieme le lamiere e trasformano la corrente di saldatura in calore sulla superficie di contatto dei metalli, per cui si crea un giunto duraturo e ben fissato tra le due lamiere.

I prodotti KUKA consentono di realizzare soluzioni personalizzate e altamente automatizzate: a partire da robot, a celle di saldatura a singolo robot fino a impianti automatizzati completi. Tutti i robot sono dotati di passaggio cavi predisposto per l'asservimento di acqua e di aria per il raffreddamento del materiale saldato. Le soluzioni KUKA offrono dei "Total Cost of Ownership" (TCO) tra i più bassi nel mercato in quanto combinano estrema flessibilità con alta produttività. Siamo pronti ad offrirvi lo strumento adatto a prezzo giusto per ogni vostra esigenza nel campo di giunzione di vari spessori  tipi di lamiere come acciaio, ferro o alluminio.  

I vantaggi offerti dalla saldatura a punti basata su robot KUKA

Come sappiamo, si tratta di un metodo di saldatura a resistenza utilizzato per unire da due a quattro lastre metalliche sovrapposte di spessore fino a 3 mm ciascuna. Due elettrodi di rame vengono usati contemporaneamente per fissare insieme le lastre metalliche e far passare corrente attraverso le lastre. La tecnologia KUKA coniuga la massima velocità possibile con la precisione più elevata fornendo così i migliori risultati e la più alta efficienza nella saldatura a punti robotizzata, altrimenti conosciuta come TIG o MIG. 

  • Precisione

    I robot KUKA hanno un'eccezionale precisione unita ad un'elevata ripetibilità.

  • Velocità

    I robot KUKA saldano a resistenza in re-spot ad una velocità di 1,5 secondi a punto.

  • Elevata disponibilità

    Massima disponibilità d'impiego grazie a prodotti standardizzati con brevi tempi di consegna e tecnologie collaudate. 

  • Componenti perfettamente coordinati

    KUKA offre principali tecnologie combinabili come software di saldatura o unità lineari e di posizionamento.

Software per saldatura a punti 

KUKA.RoboSpin: giunzione dell'alluminio è facile e veloce

Con la tradizionale saldatura a punti a resistenza dei componenti in alluminio, il processo avviene a vuoto. In questo processo i cappucci di rame di elettrodi si attaccano spesso alle lamiere e devono quindi essere fresati frequentemente e quindi sostituiti più spesso.

Con KUKA.Robospin, KUKA ha quindi creato una soluzione su misura proprio per risolvere questo problema legato agli elettrodi. Il robot si sposta sul punto di saldatura successivo durante il processo di fusione delle lamiere. Gli elettrodi non rimangono quindi rigidi, ma ruotano con un certo angolo sul punto saldato.

KUKA.RoboSpin permette la saldatura a punti dell'alluminio con bassa usura e migliore qualità. Il robot ruota ia servo-gun durante la saldatura e quindi aumenta significativamente la durata di vita dell'elettrodo. Saldare l'alluminio diventa facile e rapido come lavorazione di acciaio.

Il robot di saldatura a punti fa ruotare la servo-pistola durante la saldatura e quindi aumenta significativamente la durata di vita dell'elettrodo.
KUKA.Sim - Software di simulazione processi

KUKA.Sim

Software di base per la simulazione dei processi di saldatura e per il virtual commissioning

Saldare l'alluminio? Nessun problema! Punta in alto nella produzione per l'elettromobilità.

L'alluminio gioca un ruolo importante nella mobilità elettrica in quanto è leggero e resistente. Nelle linee di saldatura e di giunzione, l'alluminio è in grado di soddisfare esigenze elevate. Con un vasto know-how di processi e i prodotti adatti, KUKA vi aiuta ad affrontare la trasformazione di base tecnologica verso la mobilità elettrica. L'esempio della cassa della batteria mostra come l'impiego di robot consenta la produzione di elementi strutturali in alluminio con un alto livello di qualità in breve tempo.

Leggi sui trend importanti nella saldatura dell'alluminio nel settore dell'elettromobilità

Scarica Whitepaper

KUKA TechCenter per le applicazioni di saldatura: Vicino al cliente attraverso la consulenza, lo sviluppo e il servizio

Rendete il nostro servizio il vostro punto di riferimento per un supporto olistico della vostra produzione.

Robotic Spot Welding: i robot KUKA eseguono fusione a punti su parti automotive come traverse e passaruota sia in alluminio, ferro o acciaio.

Siete interessati ai robot per la saldatura a punti KUKA?

Richiedete maggiori informazioni sui prodotti per la saldatura a punti KUKA. Saremo lieti di consigliarvi nella scelta.

Trova un integratore nella tua zona

Competenze su richiesta, dalla saldatura alla costruzione di carrozzerie