Kies uw locatie:

Land

Geautomatiseerd puntlassen met KUKA

Voor puntlassen, ook bekend als weerstandspuntlassen, bieden wij bij KUKA optimaal afgestemde en snel beschikbare automatiseringsoplossingen voor economisch robotgestuurd puntlassen met hoge laskwaliteit en korte cyclustijden.


KUKA puntlastechniek van robot tot compleet systeem

Bij puntlassen of weerstandlassen wordt op een relatief klein oppervlak een hoge mechanische druk uitgeoefend en een grote hoeveelheid energie in de vorm van een elektrische stroom toegevoerd. Hierbij drukken twee elektroden metaalplaten tegen elkaar en zetten de lasstroom om in warmte aan het metaalcontactoppervlak waardoor een permanente vaste verbinding ontstaat tussen de twee metaalplaten.

KUKA biedt kosteneffectieve en kwalitatief hoogstaande oplossingen voor het weerstandspuntlassen, zelfs voor klantspecifieke lasvereisten. Onze producten met korte levertijden maken individuele oplossingen voor de automatisering van het puntlassen mogelijk - van lasrobotarmen met hoog draagvermogen en optionele extra assen tot complete puntlaslijnen met perfect op elkaar afgestemde componenten.

puntlassen met KUKA robots: de voordelen

KUKA's geautomatiseerd puntlasproces combineert een maximale snelheid met een precieze lasprecisie, waardoor de beste kwaliteit van lasnaden en een maximale efficiëntie tijdens het hele lasproces verzekerd zijn.

  • Nauwkeurigheid

    KUKA robots lassen uiterst precies, met een hoge herhalings- en puntnauwkeurigheid.

  • Snelheid

    Geautomatiseerd lassen wordt uitgevoerd met een typische snelheid van 1,5 s per punt of sneller.

  • Hoge beschikbaarheid

    Gestandaardiseerde producten met korte levertijden zorgen voor maximale beschikbaarheid. 

  • Perfect op elkaar afgestemde componenten

    KUKA biedt perfect combineerbare technologieën aan, zoals lassoftware of positioneerders en lineaire eenheden.

Software voor economisch puntlassen

Aluminium net zo snel en eenvoudig lassen als staal

Bij conventioneel weerstandspuntlassen van aluminium onderdelen gebeurt het lasproces in stilstand. Bij dit proces blijven de koperen doppen vaak aan de platen kleven en moeten ze dus vaak gefreesd en dus vaker vervangen worden. KUKA heeft daarom met KUKA.RoboSpin een oplossing gecreëerd die precies op dit probleem is afgestemd. De robot beweegt zich tijdens het lasproces naar het volgende laspunt. De elektroden blijven dus niet star, maar roteren onder een bepaalde hoek op het te lassen punt. KUKA.RoboSpin maakt puntlassen van aluminium mogelijk met een lage slijtage en een betere kwaliteit.

De robot roteert de servotang tijdens het lassen en verlengt daardoor aanzienlijk de levensduur van de elektrodekappen

KUKA.Sim

Software voor de simulatie van lasprocessen en voor virtuele inbedrijfname

Aluminium lassen? Geen probleem! Scoor nu hoog in de productie voor electromobiliteit.

Aluminium speelt een belangrijke rol in e-mobiliteit omwille van zijn ideale combinatie van lichtheid en sterkte. Bij las- en verbindingsprocessen is het materiaal aluminium bestand tegen hoge eisen. Met een uitgebreide proces know-how en de juiste producten bereidt KUKA U voor op de technologische transformatie naar e-mobiliteit. Het voorbeeld van de batterijkast toont aan hoe het gebruik van robots toelaat om aluminium componenten op een hoog kwaliteitsniveau en in een korte tijd te produceren.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Lees wat bij aluminiumlassen in de elektromobiliteit werkelijk belangrijk is.

Whitepaper downloaden

 

KUKA TechCenter voor lastoepassingen: Dicht bij de klant met advies, ontwikkeling en service

Maak onze customer service tot uw aanspreekpunt voor complete ondersteuning van uw productie.

In tegenstelling tot conventionele projecten, maken de wereldwijde KUKA TechCenters voor de thema's booglassen en puntlassen een nieuw soort samenwerking mogelijk.

Wilt u uw lasproces automatiseren?

Neem contact op met KUKA en krijg meer informatie over KUKA lasrobots of vraag een vrijblijvende offerte aan. Wij geven u graag advies.

Partner bij u in de buurt vinden

Misschien ben je ook geïnteresseerd in