Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Zrobotyzowane zgrzewanie punktowe z firmą KUKA

Firma KUKA oferuje optymalnie dopasowane i szybko dostępne rozwiązania do zgrzewania punktowego, nazywanego również zgrzewaniem oporowym. Umożliwiamy ekonomiczne, sterowane przez roboty zgrzewanie punktowe przy zapewnieniu wysokiej jakości i krótkich czasów taktowania.


Technika zgrzewania punktowego KUKA od robota aż do kompletnej instalacji

Podczas zgrzewania punktowego lub zgrzewania oporowego na stosunkowo niewielkiej powierzchni wywierany jest duży nacisk mechaniczny i doprowadzana jest duża ilość energii w postaci prądu elektrycznego. Dwie elektrody dociskają do siebie blachy i przekształcają prąd spawania na ciepło na powierzchni styku. W ten sposób powstaje trwałe połączenie pomiędzy dwoma blachami.

KUKA oferuje wysokiej jakości i dostępny w korzystnej cenie sprzęt do oporowego zgrzewania punktowego, przeznaczony nawet do specjalnych wymagań. Krótkie terminy dostaw produktów KUKA umożliwiają stosowanie indywidualnych rozwiązań do robotyzacji zgrzewania punktowego – zaczynając od robotów o dużych udźwigach wyposażonych opcjonalnie w oś dodatkową, aż po kompletne linie zgrzewania punktowego o idealnie dopasowanych do siebie komponentach.

Zgrzewanie punktowe z użyciem robotów KUKA: zalety

Technologia zgrzewania punktowego KUKA łączy w sobie maksymalną prędkość z dużą dokładnością i zapewnia tym samym najwyższą jakość i wydajność w sterowanym przez roboty procesie zgrzewania punktowego.

  • Dokładność

    Roboty KUKA zgrzewają wyjątkowo precyzyjnie z dużą powtarzalnością i dokładnością wykonywania punktów.

  • Prędkość

    Zrobotyzowane zgrzewanie odbywa się ze standardową prędkością 1,5 s na punkt lub szybciej.

  • Wysoka dostępność

    Standardowe produkty z krótkimi terminami dostaw zapewniają maksymalną dostępność. 

  • Idealnie dopasowane do siebie komponenty

    KUKA oferuje idealnie połączone technologie, takie jak oprogramowanie do zgrzewania z nastawnikami i jednostkami liniowymi.

Oprogramowanie do ekonomicznych procesów zgrzewania punktowego

Szybkie i łatwe spawanie aluminium – jak w przypadku stali

W tradycyjnym oporowym zgrzewaniu punktowym podzespołów aluminiowych proces zgrzewania odbywa się w stanie zatrzymania. W trakcie tego procesu końcówki miedziane często przywierają do blachy, dlatego należy je częściej frezować i wymieniać. Dlatego firma KUKA stworzyła oprogramowanie KUKA.RoboSpin, które rozwiązuje ten problem. Dzieje się tak, ponieważ robot podczas procesu zgrzewania przechodzi do następnego punktu zgrzewania. Jednak elektrody nie pozostają sztywne, lecz obracają się pod określonym kątem w zgrzewanym miejscu. KUKA.RoboSpin umożliwia zgrzewanie punktowe aluminium przy zapewnieniu niskiego zużycia i lepszej jakości.
Robot obraca serwoszczypce podczas spawania, znacznie wydłużając w ten sposób żywotność końcówek elektrod.

KUKA.Sim

Oprogramowanie do symulacji procesów zgrzewania i wirtualnego uruchamiania

Zgrzewanie aluminium? To żaden problem! Zyskaj przewagę podczas produkcji elektromobilności.

Aluminium ze względu na idealne połączenie lekkości i wytrzymałości odgrywa istotną rolę w e-mobilności. Aluminium wiele wymaga od stosowanych technologii podczas procesów zgrzewania i łączenia. Dzięki kompleksowemu know-how z zakresu procesów i odpowiednim produktom firma KUKA przygotuje Cię na technologiczną transformację w kierunku e-mobilności. Przykład obudowy akumulatora dokładnie pokazuje, że roboty umożliwiają produkcję podzespołów aluminiowych z zachowaniem najwyższej jakości.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Przeczytaj, jakie znaczenie ma zgrzewanie aluminium dla elektromobilności.

Pobierz białą księgę

 

KUKA TechCenter dla aplikacji zgrzewalniczych: Doradztwo, rozwój i serwis blisko klienta

Niech nasz serwis klienta stanie się Twoim serwisem i zapewni całościową obsługę Twojego zakładu.

W przeciwieństwie do tradycyjnych projektów dostępne na całym świecie KUKA TechCenter oferują nową formę współpracy w zakresie spawania w osłonie gazów obojętnych i oporowego zgrzewania punktowego.

Czy chcesz zrobotyzować proces zgrzewania?

Zamów więcej informacji na temat robotów KUKA do spawania punktowego lub poproś o przygotowanie niewiążącej oferty. Chętnie służymy radą.

Znajdź najbliższego integratora

Może Cię również zainteresować