Seleccione tu localización:

Ubicación

Soldadura por puntos automatizada con KUKA

En KUKA ofrecemos soluciones óptimas y rápidamente disponibles para la soldadura por puntos, también conocida como soldadura eléctrica por resistencia. De este modo, hacemos posible una soldadura por puntos económica y controlada por robot con alta calidad y tiempos de ciclo cortos.


Tecnología KUKA de soldadura por puntos: desde el robot hasta instalaciones completas

En la soldadura por puntos o eléctrica por resistencia, se aplica una alta presión mecánica a una zona relativamente pequeña y se suministra una gran cantidad de energía en forma de corriente eléctrica. Dos electrodos presionan las chapas y convierten la corriente de soldadura en calor en la superficie de contacto. Esto crea una conexión permanente entre las dos chapas.

KUKA ofrece soldaduras por puntos rentables y de alta calidad para la soldadura eléctrica por resistencia por puntos, incluso con requisitos específicos. Nuestros productos, con plazos de entrega cortos, permiten soluciones individuales en la automatización de trabajos de soldadura por puntos: desde robots de soldadura con elevada capacidad de carga y ejes adicionales opcionales hasta líneas de soldadura por puntos con componentes perfectamente combinados.

Soldadura por puntos robotizada con KUKA: las ventajas

La tecnología de soldadura por puntos de KUKA une máxima velocidad con alta precisión y proporciona así la mejor calidad y máxima eficiencia en la soldadura por puntos robotizada.

  • Exactitud

    Los robots KUKA sueldan con máxima precisión, alta repetibilidad y alta precisión de punto.

  • Rapidez

    La soldadura automatizada se realiza a una velocidad típica de 1,5 s por punto o más.

  • Alta disponibilidad

    Los productos estandarizados con plazos de entrega cortos garantizan la máxima disponibilidad. 

  • Componentes perfectamente adaptados

    KUKA ofrece tecnologías perfectamente combinables, como software de soldadura con posicionadores y unidades lineales.

Software para procesos de soldadura por puntos económicos

Soldadura de aluminio rápida y fácilmente como el acero

En la soldadura eléctrica por resistencia por puntos convencional de los componentes de aluminio, el proceso de soldadura tiene lugar en parada. Con este proceso, las tapas de cobre suelen pegarse a las chapas y, por tanto, hay que fresarlas con frecuencia y, por ende, sustituirlas más a menudo. Por ello, KUKA ha creado KUKA.RoboSpin, una solución adaptada precisamente a este problema. Esto se debe a que el robot se desplaza al siguiente punto de soldadura durante el proceso de soldadura. Por lo tanto, los electrodos no permanecen rígidos, sino que giran con un cierto ángulo sobre la zona que se va a soldar. KUKA.Robospin permite soldar por puntos el aluminio con poco desgaste y con mayor calidad.
El robot hace girar la servopinza durante la soldadura y, por lo tanto, aumenta considerablemente la vida útil de las tapas de los electrodos

KUKA.Sim

Software para la simulación de procesos de soldadura y para la puesta en servicio virtual

¿Soldadura de aluminio? ¡Sin problema! Ahora gana puntos en la fabricación para la electromovilidad.

El aluminio desempeña un papel importante en la electromovilidad por su combinación ideal de ligereza y resistencia. En los procesos de soldadura y ensamblado, el aluminio plantea grandes retos a las tecnologías utilizadas. Con un amplio conocimiento de los procesos y los productos adecuados, KUKA le prepara para la transformación tecnológica hacia la electromovilidad. El ejemplo de la carcasa de baterías muestra claramente cómo los robots permiten la fabricación de componentes de aluminio con el máximo nivel de calidad.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Lea las claves para la soldadura de aluminio en la electromovilidad.

Descargar el libro blanco

 

KUKA TechCenter para aplicaciones de soldadura: Cerca del cliente con asesoramiento, desarrollo y servicio

Póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente y solicite un asesoramiento integral para su fabricación.

A diferencia de los proyectos convencionales, los KUKA TechCenter de todo el mundo para los temas de soldadura con gas de protección y soldadura eléctrica por resistencia por puntos permiten una nueva forma de cooperación.

¿Desea automatizar su proceso de soldadura?

Reciba más información sobre los robots KUKA para soldadura por puntos o solicítenos una oferta sin compromiso. No dude en contactar con nosotros.

Buscar integradores cerca de usted

Usted también puede estar interesado en