Kies uw locatie:

Land

KUKA robots lassen aluminium

Aluminium lassen

Aluminium heeft als materiaal veel voordelen bij de verwerking, maar vereist wel speciale kennis en vaardigheden. KUKA is de perfecte partner voor het uitvoeren van complexe lasprocedures.  Wij begeleiden u gedurende het gehele proces en voorzien u van de gepaste robots, lascellen en de software.


Lassen van aluminium onderdelen met robots 

Aluminium is een licht materiaal dat in de moderne productie onmisbaar is. In vergelijking met andere metalen heeft aluminium een lagere dichtheid en dus ook een lager gewicht, maar ook een zeer laag smeltpunt. Vergeleken met staal heeft het materiaal  een viermaal grotere thermische geleidbaarheid en een dubbel zo hoge thermische uitzetting. De oxidelaag die aluminium vormt op het oppervlak in combinatie met zuurstof (lucht) kan problematisch zijn bij het lassen.

Precies hier komt KUKA als uw automatiseringspartner om de hoek komt kijken, want wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van lassen. Wij voorzien u van de geschikte robots en bieden u een allround-lasservice aan. MIG- en TIG-lassen, puntlassen, laserlassen en solderen zijn voor ons geen onbekende processen.

Lassen van aluminium: sneller, lichter, geavanceerder

Aluminium biedt een hoge sterkte in verhouding tot de dichtheid, waardoor het een populair materiaal is voor lichte constructies. Deze eigenschap maakt aluminium voor vrijwel elke sector interessant:

  • Auto-industrie

    • Carrosserie
    • Motorkappen
    • Chassis
    • Achterkleppen
    • Deuren
  • Transport- en verkeersindustrie

    • Vliegtuigen
    • Spoorvoertuigen en trams
    • Frames van fietsen en motorfietsen
    • Bedrijfsvoertuigen (carroserieconstructies zoals boordwanden)
  • Elektromobiliteit

    • Warmtewisselaar

    • Accukast

    • Chassis

Top quality in aluminum welding: KUKA makes it possible

Thinking about the future: welding at extremely high temperatures, with a wide variety of gases and a perfect aluminum weld seam - KUKA robots can do it all.

Contacteer ons voor vragen over uw lasproductie

Van robots voor boog-en laserlassen, tot robots voor roerwrijvingslassen en complete productiecellen. Wij bieden wij bieden alles wat u nodig hebt voor het lassen van aluminium.

Wilt u uw productie automatiseren met onderdelen van aluminium?

Wij geven u graag advies.

Whitepaper: Aluminium lassen? Geen probleem! Scoor nu hoog in productie voor elektromobiliteit.

Door zijn ideale combinatie van sterkte en licht gewicht, speelt aluminium - in tegenstelling tot staal - een belangrijke rol in elektromobiliteit. KUKA maakt u klaar voor de technologische transformatie naar elektromobiliteit. Het voorbeeld van het batterijcompartiment toont aan hoe industriële robots de productie van aluminium componenten volgens de hoogste kwaliteitsnormen mogelijk maken. 
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Lees wat bij het lassen van aluminium werkelijk belangrijk is.

Hier downloaden

Productie van aluminium onderdelen uitbesteden

Loonproductie van individuele werkstukken in elke grootte voor het wrijvingslassen

Softwareopties voor het optimaliseren van uw lasproces