KUKA cell4_FSW
Veelzijdige wrijvingsroerlascel voor het hoogste procesgebruik
Uiterst precieze en perfecte lasnaden dankzij nauwkeurige baangeleiding
Baannauwkeurigheden tot 0,5 mm kunnen worden bereikt dankzij:
- het gebruik van speciale heavy load industriële robots met een hoge stijfheid en lange levensduur (KR FORTEC)
- de laser ondersteunde precieze baankalibratie voor de compensatie van baanafwijkingen die worden veroorzaakt door de verschillen in stijfheid in het werkbereik van de robot en de invloeden van verschillende proceskrachten
- speciaal gereedschap voor naadoppervlakken die bijna geen nabewerking nodig hebben.
Modulaire FSW-robotcel voor een veelzijdigheid aan producten en een flexibele aanpassing van uw productiecapaciteiten
Het modulaire celconcept is gebaseerd op de KUKA FSW-applicatiemodule met 1 of 2 robots (enkel- en dubbelzijdig lassen) en is geschikt voor bijvoorbeeld batterijbehuizingen van elektrische en hybride voertuigen, behuizingen van vermogenselektronica of warmtewisselaars.
Maximale FSW-procescontrole met nieuwe webvisualisatie
Het unieke KUKA PCD 507 (Process Control and Documentation)-systeem controleert en documenteert alle relevante procesparameters tijdens het lassen en is overgebracht naar de nieuwe intuïtieve KUKA.Web HMI. Deze HMI waarborgt:
- Volledige reproduceerbaarheid
- Volledige kwaliteitsbewaking in realtime
- Volledige proceszekerheid (minimalisering van uitschot)
- Volledige documentatie van het lasproces
KUKA wrijvingsroerlascel in 2 uitvoeringen: ideaal afgesteld op uw eisen
Celtype | KUKA cell4_FSW midsize single KR | KUKA cell4_FSW large dual KR |
---|---|---|
Afmetingen | 5.600 mm x 5.400 mm x 3.500 mm | 6.770 mm x 6.320 mm x 3.500 mm |
Werktafeloppervlak | 1.400 mm x 800 mm (2 stuks) | 2.400 mm x 1.600 mm (2 stuks) |
Opsteloppervlak | 28,2 m2 | 42,8 m2 |
Gewicht | ca. 5.000 kg | ca. 8.000 kg |
Procescontrole | KUKA PCD 507 (optioneel) | |
Celuitrusting | Siemens TIA Portal Serie 1500, KUKA.SafeOperation, 2 roldeuren met achterste trapbescherming en lichtgordijn, hek van polycarbonaat met 1 of 2 onderhoudsdeur(en) en vergrendeling(en) | |
FSW-applicatiemodule | 1 x (FSW-applicatiemodule) | 2 x (FSW-applicatiemodule) |
Robottype | KR FORTEC (KR 500 R2830 MT) | |
Robotbesturing | KR C4 met KSS 8.6 | |
Celbediening | KUKA.HMI Advanced (23,4'' Display met IPC) |
Optiepakket van KUKA cell4_FSW:
- Procescontrole PCD 507, weergegeven op de KUKA.HMI Advanced
- Laser ondersteunde herkenning van naadposities voor automatische compensatie van toleranties op de component
- FSW-gereedschappen
- Tooling kit “Roterende schouder” (pin en schouder)
- Tooling kit “Stationaire schouder” (pin en schouder)
- Speciale gereedschappen op aanvraag
- Product specifieke spansystemen
- Service voor laser ondersteunde baankalibratie