![](/-/media/kuka-corporate/images/products/standardprodukte/cell4/cell4_fsw/kuka_cell4_fsw_one-robot.jpg?rev=-1&w=1900&hash=5395F671AD2D89917911DA6279E0ECD4)
KUKA cell4_FSW
Cellule modulaire de soudage par friction malaxage pour un rendement maximum du processus
Des soudures extrêmement précises et parfaites grâce à un guidage précis de la trajectoire
Des précisions de trajectoire pouvant atteindre 0,5 mm peuvent être obtenues grâce à :
- L’utilisation de robots spéciaux pour lourdes charges avec rigidité élevée et longue durée de vie (KR FORTEC)
- Le calibrage de la trajectoire, précis et assisté par laser, pour la compensation des déviations de trajectoire est produit par la rigidité variable dans l’enveloppe d’évolution du robot et les influences de diverses forces de processus
- Outillage spécial pour les surfaces de soudage ne nécessitant presque aucune retouche.
Cellule robotisée FSW modulaire pour la diversité de produits et l’adaptation flexible de vos capacités de production
Le concept de cellule modulaire est basé sur le module d’application FSW KUKA avec un ou deux robots (soudage d’un côté et des deux côtés) et est approprié p. ex. pour les boîtiers de batterie de véhicules électriques et hybrides, les boîtiers du système électronique de commande ou les échangeurs de chaleur.
Contrôle de processus FSW maximum avec nouvelle visualisation Internet
Le système KUKA PCD 507 (Process Control and Documentation) unique en son genre contrôle et documente tous les paramètres de processus importants pendant le soudage et a été transféré sur la nouvelle HMI intuitive KUKA.Web. Elle permet de garantir :
- 100% de reproductibilité
- 100% de surveillance de qualité en temps réel
- 100% de sécurité des processus (minimisation du rebut)
- 100% de documentation du processus de soudage
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/technologies/friction-stir-welding/kuka-pcd.jpg?rev=0de67a39f0fb4ca6b444b4103da704da&w=1400&hash=DCBDD60DC390FFDE242F9F779C0B96BF)
Cellule de soudage par friction malaxage KUKA en deux versions : adaptée de façon idéale à vos exigences
Type de cellule | KUKA cell4_FSW midsize single KR | KUKA cell4_FSW large dual KR |
---|---|---|
Dimensions | 5 600 mm x 5 400 mm x 3 500 mm | 6 770 mm x 6 320 mm x 3 500 mm |
Surface de la table de travail | 1.400 mm x 800 mm (2 pièces) | 2.400 mm x 1 600 mm (2 pièces) |
Surface de mise en place | 28,2 m2 | 42,8 m2 |
Poids | env. 5 000 kg | env. 8 000 kg |
Contrôle du processus | KUKA PCD 507 (en option) | |
Équipement de la cellule | Siemens TIA Portal, série 1500, KUKA.SafeOperation, 2 portes coulissantes avec protection contre les intrusions et barrage photoélectrique, grille en polycarbonate avec 1 ou 2 porte(s) de maintenance et fermeture(s) | |
Modules d'application FSW | 1 x (module d’application FSW) | 2 x (module d’application FSW) |
Type de robot | KR FORTEC (KR 500 R2830 MT) | |
Contrôleur de robot | KR C4 avec KSS 8.6 | |
Commande de la cellule | KUKA.HMI Advanced (écran de 23,4 pouces avec IPC) |
Packs d’options de KUKA cell4_FSW :
- Contrôle de processus PCD 507 avec affichage sur KUKA.HMI Advanced
- Détection assistée par laser de la positions des soudures pour la compensation automatique de tolérances sur la pièce
- Outils FSW
- Kit d’outillage « épaulement rotatif » (broche & épaulement)
- Kit d’outillage « épaulement stationnaire » (broche & épaulement)
- Outils spéciaux sur demande
- Systèmes de serrage spécifiques au produit
- Assistance pour le calibrage de trajectoire assisté par laser
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/standardprodukte/cell4/cell4_fsw/kuka_cell4_fsw_optionen_2_robots.jpg?rev=-1&w=1400&hash=E642846EE7356F1381B6BBDF351F5E32)