
KUKA cell4_FSW
Moduluppbyggd cell för friktionsomrörningssvetsning som erbjuder maximal beläggningsgrad
Perfekta svetsfogar tack vare noggrann styrning av robotens bana
Banrörelser med en noggrannhet på upp till 0,5 mm tack vare:
- Användning av speciella tunglastrobotar med hög styvhet och lång livslängd (KR FORTEC ultra)
- Laserstödd bankalibrering med hög precision som kompenserar för banavvikelser som orsakas av varierande styvhet i robotens arbetsområde liksom påverkan från olika processkrafter
- Särskilda verktygslösningar för fogytor som minimerar behovet av efterbearbetning.
Moduluppbyggd FSW-robotcell för svetsning av vitt skilda produkter och flexibel anpassning till rådande produktionskapacitet
Det moduluppbyggda cellkonceptet är baserat på KUKA:s FSW-applikationsmodul. Cellen kan utrustas med en eller två robotar (enkel- och dubbelsidig svetsning) och lämpar sig t.ex. för svetsning av batterilådor i el- och hybridfordon eller höljen till effektelektronik och värmeväxlare.
Maximal kontroll över FSW-processen med nytt webbgränssnitt
Det unika KUKA PCD 507 (Process Control and Documentation)-systemet kontrollerar och dokumenterar alla relevanta processparametrar under svetsprocessen. Systemet har nu överförts till vårt nya intuitiva gränssnitt KUKA.Web. Detta ger dig:
- 100 % reproducerbarhet
- 100 % kvalitetsövervakning i realtid
- 100 % processäkerhet (minimering av antalet kasserade delar)
- 100 % dokumentation av svetsprocessen

KUKA:s cell för friktionsomrörningssvetsning finns i två utföranden
Celltyp | KUKA cell4_FSW midsize single KR | KUKA cell4_FSW large dual KR |
---|---|---|
Mått | 5 600 mm x 5 400 mm x 3 500 mm | 6 770 mm x 6 320 mm x 3 500 mm |
Arbetsyta |
1 400 mm x 800 mm (2 st.) | 2 400 mm x 1 600 mm (2 st.) |
Uppställningsyta |
28,2 m2 | 42,8 m2 |
Vikt |
ca 5 000 kg | ca 8 000 kg |
Processkontroll | KUKA PCD 507 (tillval) | |
Cellutrustning | Siemens TIA Portal Serie 1500, KUKA.SafeOperation, 2 rullportar med inträdesskydd och ljusridå, stängsel av polykarbonat med 1 eller 2 underhållsdörrar samt låsreglar | |
FSW-applikationsmoduler | 1 x (FSW-applikationsmodul) | 2 x (FSW-applikationsmodul) |
Robottyp | KR FORTEC ultra | |
Robotstyrning | KR C5 med KSS 8.6 | |
Cellmanövrering | KUKA.HMI Advanced (23,4''-display med IPC) |
Tillvalspaket till KUKA cell4_FSW:
- Processkontroll PCD 507 med visualisering i KUKA.HMI Advanced
- Laserstödd identifiering av fogpositionerna, vilket möjliggör automatisk utjämning av arbetsstyckets toleranser
- FSW-verktyg
- Tooling kit ”Roterande skuldra” (tapp och skuldra)
- Tooling kit ”Stationär skuldra” (tapp och skuldra)
- Specialverktyg finns på förfrågan
- Produktspecifika fastspänningssystem
- Tjänster för laserstödd bankalibrering
