![](/-/media/kuka-corporate/images/products/standardprodukte/cell4/cell4_fsw/kuka_cell4_fsw_one-robot.jpg?rev=-1&w=1900&hash=5395F671AD2D89917911DA6279E0ECD4)
KUKA cell4_FSW
Yüksek oranda proses kullanımı için modüler karıştırmalı sürtünme kaynağı hücresi
Hassas hat kılavuzu sayesinde tam yerinde, mükemmel kaynak dikişleri
0,5 mm hassasiyete sahip hat hassasiyetleri şu şekilde elde edilir:
- Yüksek oranda katılığa ve yüksek kullanım ömrüne sahip özel ağır yük robotlarının kullanımı (KR FORTEC)
- Robotun çalışma alanındaki farklı katılık ve farklı proses güçlerinin etkileri sayesinde oluşan hat sapmalarının dengelenmesi için lazer destekli hat kalibrasyonu
- Dikiş yüzeyleri için, neredeyse sonradan işleme gerek kalmamasını sağlayan özel aletler.
Geniş ürün seçeneği ve üretim kapasitenizin esnekçe uyarlanması için modüler FSW robot hücresi
Modüler hücre konsepti, bir veya iki robotlu KUKA FSW uygulama modülü tabanlıdır (tek taraflı ve çift taraflı kaynak) ve örneğin elektrikli ve hibrit araçların akü mahfazaları, güç elektroniği veya ısı eşanjörü mahfazaları için uygundur.
Yeni web görselleşmeye sahip maksimum FSW proses kontrolü
Eşsiz KUKA PCD 507 (proses kontrolü ve belgeleme) sistemi kaynak esnasında tüm önemli proses parametrelerini kontrol etmekte ve belgelemektedir ve aynı zamanda yeni sezgisel KUKA.Web HMI’ye uyarlanmıştır. Böylelikle şunları sağlamaktadır:
- %100 yinelenebilirlik
- %100 gerçek zamanlı kalite denetimi
- %100 proses güvenliği (den az seviyede hata)
- %100 kaynak proseslerinin dokümantasyonu
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/technologies/friction-stir-welding/kuka-pcd.jpg?rev=d91f5dc4ae484abebac7ac664797aaaa&w=1400&hash=38A87E85DC403B54F9D0B1781BA45ADF)
İki seçenekli KUKA karıştırmalı sürtünme kaynağı hücresi: Taleplerinize göre ideal uyarlanmıştır
Hücre türü | KUKA cell4_FSW midsize single KR | KUKA cell4_FSW large dual KR |
---|---|---|
Ebatlar | 5.600 mm x 5.400 mm x 3.500 mm | 6.770 mm x 6.320 mm x 3.500 mm |
Çalışma tezgahı alanı | 1.400 mm x 800 mm (2 adet) | 2.400 mm x 1.600 mm (2 adet) |
Kurulum alanı | 28,2 m2 | 42,8 m2 |
Ağırlık | yakl. 5.000 kg | yakl. 8.000 kg |
İşlem kontrolü | KUKA PCD 507 (opsiyonel) | |
Hücre donanımı | Siemens TIA Portal Seri 1500, KUKA.SafeOperation, arka çıkış korumalı ve ışık perdeli 2 makaralı kapı, 1 veya 2 bakım kapılı ve kilitleme mekanizmalı polikarbonat çit | |
FSW uygulama modülleri | 1 x (FSW uygulama modülü) | 2 x (FSW uygulama modülü) |
Robot tipi | KR FORTEC (KR 500 R2830 MT) | |
Robot kumandası | KSS 8.6 ile KR C4 | |
Hücre kumandası | KUKA.HMI Advanced (IPC’li 23,4'' ekran) |
KUKA cell4_FSW’nin opsiyon paketleri:
- KUKA.HMI Advanced’de gösterimli PCD 507 proses kontrolü
- İş parçalarının toleranslarında otomatik dengeleme için dikiş pozisyonu lazer destekli tanımlanır
- FSW aletleri
- Araç seti “Dönen omuz” (Pin & Omuz)
- Araç seti “Sabit omuz” (Pin & Omuz)
- Talep üzerine özel aletler
- Ürüne özel germe sistemleri
- Lazer destekli hat kalibrasyonuna servis
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/standardprodukte/cell4/cell4_fsw/kuka_cell4_fsw_optionen_2_robots.jpg?rev=-1&w=1400&hash=E642846EE7356F1381B6BBDF351F5E32)