Konumunuzu seçin:

Ülke

KR FORTEC ultra

800 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip ağır yük robotları, en küçük alanlarda maksimum performans sunar ve yüksek atalet momentine sahip büyük bileşenlerin hızlı ve hassas bir şekilde taşınması ile öne çıkar.


Ağır ve büyük iş parçalarını işlerken yüksek atalet momentleri için geliştirilmiştir

Batarya işlemlerinden gigacasting'e. Üretimde, iş parçalarına yönelik sürekli artan yüksek atalet momentleri ile taşıma kapasitesi ve erişim talepleri önemli ölçüde artmaktadır. KR FORTEC ultra robotları, bu gereksinimleri en küçük alanlarda maksimum verimlilikle karşılamak üzere tasarlanmıştır. Robotlar, bir uygulama için en uygun robotu seçmeyi ve sahada uyarlamayı mümkün kılan akıllı modüler ve ortak parça konsepti olarak geliştirilmiştir. Performans, verimlilik ve esneklik bakımından öncüdür. Bugün ve yarın için.
  • Kompakt bir tasarımda rakipsiz güç

    • Sınıfının en güçlü robotu: 800 kg'ya kadar taşıma kapasitesi
    • Küçük ayak izi: 950 × 970 mm kurulum alanı
    • Ağır yük sınıfının "hafifi": yalnızca 2,2 ton öz ağırlık
    • Düşük çevrim sürelerinde yüksek dinamizm
  • En yüksek performans ve maksimum esneklik 

    • Çok sayıda uygulamada kullanılabilmesi için optimize edilmiştir
    • Bir HI uygulaması
      (HI = High Inertia) seçilerek farklı boyutlardaki aletlerle uyumlu hale getirilir
    • HI veya daha yüksek/daha düşük taşıma yükü sürümlerine yükseltin
    • İşlem uygulamalarında Foundry ve MT versiyonları için özel değişkenler*
  • Düşük TCO

    • Düşük enerji tüketimi
    • En yüksek kullanılabilirlik:
      %99,998
    • Daha yüksek MTBF: 400.000 saate kadar
    • Kısa bakım süresi
      (MTTM): 5,75 saat
    • Hızlı onarım
      (MTTR): 0,84 saat
    • Az yedek parça ihtiyacı
  • Azaltılmış bakım maliyetleri

    • Az bakım gereksinimi olan bileşenler
    • Robotta yüksek erişilebilirlik
    • Sadece 3 önlemle düşük bakım maliyetleri:

      - Görsel inceleme
      - Yağlama
      - Her 20.000 saatte bir yağ değişimi

* KUKA, örn. otomotiv ve genel endüstriden gelen müşteri beklentilerini karşılamak için durmaksızın robot portföyünü genişletmek çalışmaları yürütmektedir. Foundry için özel varyantlar ve işlem uygulamaları için robot versiyonları kısa süre içinde sipariş edilebilecek durumda olacaktır.

Sınıfının en hafifi. Ama inanılmaz derecede güçlü, sağlam ve hızlı. 

KR FORTEC ultra robotları, ağır taşıma yükü alanındaki en yüksek gereksinimleri kolayca karşılamak için müşterilerle yakın işbirliği içinde geliştirildi.

KR FORTEC ultra, ağır yük sınıfında en düşük “Total Cost of Ownership” özelliğine sahip robottur.

Wolfgang Bildl, KUKA Portföy Yöneticisi.

480 - 800 kg cinsinden taşıma kapasitesi

2800 - 3700 mm cinsinden erişim mesafesi

Yüksek atalet momentlerine sahip yüksek taşıma kapasitesine ihtiyaç duyulduğu her yerde maksimum performans sunar


İnanılmaz derecede güçlü. Son derece kompakt ve hafif.

KR FORTEC ultra ailesi, bu taşıma kapasitesi sınıfında daha önce hiç elde edilmemiş bir öz ağırlık ve taşıma kapasitesi oranı sunar. 800 kg taşıma kapasitesinde 2,4 t, 640 kg taşıma kapasitesi ile sadece 2,2 t ağırlığındadır.

Yüksek taşıma kapasitesi & yüksek atalet

Çift bağlantı kollu sistemine, güçlü motorlara ve yüksek performanslı dişlilere sahip son derece sağlam tasarım, yüksek atalet momentine sahip ağır, geniş yapılı parçaların hassas ve hızlı bir şekilde taşınmasını sağlar.

Esnek hücre ve tesis planlama

İnce aksatıcı kontur, makinenin önünde, üstünde ve arkasında genişletilmiş bir çalışma alanı ve ayrıca küçük alan gereksinimi, dar hücrelerde ve aynı zamanda tamamen yeni hücre konseptlerinde kullanımı mümkün kılar.

Optimum maliyet

KR FORTEC ultra ailesi, öz ağırlık ve yük kapasitesinin optimum kombinasyonu, optimum maliyetle devreye alma ve bakım konsepti ve azaltılmış yedek parça sayısı sayesinde işletme maliyetlerinde önemli bir azalma sağlar.

Yüksek performans

Hareket algoritması ve buna bağlı daha yüksek eksen ivmesi ile sınıfındaki en kısa konumlandırma süresi sayesinde, ağır yük robotu daha da yüksek dinamikler ve daha kısa çevrim süreleri sunar.

Dönüştürülebilir taşıma kapasitesi

KR FORTEC ultra ailesinin robotlarının taşıma kapasitesi ve kütle ataletleri herhangi bir zamanda yeni görevler için değiştirilebilir ve yükseltilebilir. Bu, robotun yeni uygulamalarda kullanılmaya devam edilebilmesini sağlar ve üretimde maksimum esnekliği garanti eder.

Çeşitli uygulamalar için optimize edilmiş tasarım

Standart su ve toz geçirmez merkezi bileğe (IP65 ve IP67 uygulamasında A4-A6 ek eksenleri) ek olarak, robot ayrıca özellikle sıcak, ıslak veya kirli ortamlarda kullanım için bir foundry opsiyonu sunar.

İklim dostu robot teknolojisi

En son sürücü teknolojisi ve en yeni yazılım ve kontrolör teknolojisi dahil olmak üzere düşük enerji tüketimi sayesinde, Second Life özellikli endüstriyel robot, uzun hizmet ömrüne ve azaltılmış ayak izine sahip, iklim dostu bir genel robotik paketi sunar.

KR FORTEC ultra (6 eksenler) - teknik veriler

Robotlar
Nominal toplam yük
Maks. erişim mesafesi
Ortam modeli
Karşıdan yüklemeler
KR 480 R3400-2
Nominal toplam yük
480 kg
Maks. erişim mesafesi
3400 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 480 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3400 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 480 R3700-2
Nominal toplam yük
480 kg
Maks. erişim mesafesi
3700 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 480 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3700 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 560 R3100-2
Nominal toplam yük
560 kg
Maks. erişim mesafesi
3100 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 560 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3100 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 560 R3100-2 HI
Nominal toplam yük
560 kg
Maks. erişim mesafesi
3100 mm
Ortam modeli
High Inertia
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 560 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3100 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli High Inertia
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 640 R2800-2
Nominal toplam yük
640 kg
Maks. erişim mesafesi
2800 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 640 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2800 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 640 R2800-2 HI
Nominal toplam yük
640 kg
Maks. erişim mesafesi
2800 mm
Ortam modeli
High Inertia
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 640 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2800 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli High Inertia
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 800 R2800-2
Nominal toplam yük
800 kg
Maks. erişim mesafesi
2800 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 800 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2800 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
%x / %y robot görünür

KR FORTEC ultra ağır yük robotu için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi my.KUKA Marketplace'i ziyaret edin

Mükemmel uyumlu çevre birimi bileşenleri: Ağır yükleri taşırken sürdürülebilir şekilde daha fazla verimlilik

Kolay kurulum, düşük bakım maliyetleri ve uzun kullanım ömrü için doğru enerji beslemesi

Tek bir kaynaktan komple çözüm: Konfigüratör destekli enerji kaynaklarından daha hassas hareketler için esnek K borulu enerji kaynaklarına kadar, size ihtiyaçlarınıza göre özel çözümler sunuyoruz. Robota mükemmel şekilde uyarlanmış ekipman sayesinde, hemen çalışmaya başlayabilir ve entegrasyon sırasında zamandan ve önemli maliyetlerden tasarruf edebilirsiniz.

  • Yeni. Bağlantı kolunda bağlantı arayüzlü enerji beslemesi
    • Temel enerji kaynağı (ES) ile el ES arasındaki bağlantı arabirimi, kolay bakım için aks 2'ye monte edilmiştir
    • Daha kısa kablo yolları elde etmek için A1 oluklu mil kullanılmıştır. Diğer KUKA robotlarıyla aynı konsept.
    • Kablo yollarının optimum şekilde döşenmesi sayesinde minimum yağlayıcı tüketimi
  • KR FORTEC ultra'da enerji beslemesinin avantajları:
    • Tek tip bileşenler ve uzunluklar sayesinde yedek parça tasarrufu
    • Minimum aşınma ve daha uzun kullanım ömrü için geliştirilmiş sıkışma koruması
    • Diğer robot serilerindeki enerji beslemesi ile aynı parça konsepti
    • Optimize edilmiş kılavuz sistemli K boru
  • KR FORTEC ultra robotlarına özel olarak uyarlanmış enerji beslemesi:
    • Maksimum verimlilik ve ekonomiklik için üretilmiştir
    • Kısa kablo yolları ve akslarda minimum alan gereksinimi için ince aksatıcı kontur
    • Kolay dönüştürme, donatma ve bakım
    • Her müşteri çözümü için ayrı ayrı uyarlanabilir
  • Basit, güvenilir geri çekme sistemli K boru enerji beslemesi A2-A6:
    • Küçük aksatıcı konturlu kompakt geri çekme sistemi
    • İç çapı 70 mm olan dalgalı hortum
    • 450 mm'ye kadar maksimum uzatma uzunluğu
    • Daha uzun kullanım ömrü
    • Hassas hareketler için optimize edilmiş yönlendirme sistemi
    • Daha kolay değiştirme ve donatım

KL 5000 lineer eksen: Çalışma alanı önemli ölçüde genişletilir

4 robota, 5 ton taşıma kapasitesine ve 31 metre uzunluğa kadar genişletilebilir.