![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec-ultra/kr-fortec-ultra-double-up.jpg?rev=-1&w=1900&hash=5621CD8047E06904DEC3274996FC2A9F)
KR FORTEC ultra
Die Schwerlastroboter mit Nutzlasten von bis zu 800 kg bieten maximale Leistung auf kleinstem Raum und zeichnen sich durch eine schnelle und präzise Handhabung von großen Bauteilen mit hohem Trägheitsmoment aus.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/presse-contact/wolfgang_bildl.jpg?rev=d23e1e0fda324b7a9a346f627c396b64&w=250&hash=B1A373D78FF5C69B1F701BF632F59964)
Der KR FORTEC ultra ist der Roboter mit der geringsten „Total Cost of Ownership“ seiner Traglastklasse.
KR FORTEC ultra (6 Achsen) - technische Daten
- Nenn-Gesamtlast 480 kg
- Max. Reichweite 3400 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 480 kg
- Max. Reichweite 3400 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Foundry
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 480 kg
- Max. Reichweite 3700 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 480 kg
- Max. Reichweite 3700 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Foundry
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 560 kg
- Max. Reichweite 3100 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 560 kg
- Max. Reichweite 3100 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Foundry
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 560 kg
- Max. Reichweite 3100 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung High Inertia
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 640 kg
- Max. Reichweite 2800 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 640 kg
- Max. Reichweite 2800 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Foundry
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 640 kg
- Max. Reichweite 2800 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung High Inertia
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 800 kg
- Max. Reichweite 2800 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 800 kg
- Max. Reichweite 2800 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Foundry
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
Überzeugt dort, wo Stärke gefragt ist: KR FORTEC ultra ist die perfekte Lösung für den Schwerlastbereich in vielen Anwendungen und Branchen
Für diese Einsatzbereiche geeignet
Perfekt abgestimmte Peripheriekomponenten: Nachhaltig mehr Effizienz beim Schwerlasthandling
Die Energiezuführung für eine einfache Installation, geringe Wartungskosten und hohe Lebensdauer
Komplettlösung aus einer Hand: Von konfiguratorgestützten Energiezuführungen bis hin zu Energiezuführungen mit flexiblem K-Pipe für präzisere Bewegungen bieten wir Ihnen individuelle, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen. Durch die perfekt auf den Roboter abgestimmte Ausstattung können Sie sofort loslegen und sparen Zeit und erhebliche Kosten bei der Integration.
-
Neu. Energiezuführung mit Verbindungsschnittstelle auf der Schwinge
- Die Verbindungsschnittstelle zwischen Grund Energiezuführung (EZ) und der Hand EZ ist wartungsfreundlichen auf Achse 2 montiert
- Durchführung der Hohlwelle A1 um kürze Kabelwege zu erhalten. Konzeptgleich mit anderen KUKA-Robotern.
- Minimierter Schmierstoffverbrauch durch optimale Verlegung der Kabelwege
-
Die Vorteile der Energiezuführung am KR FORTEC ultra:
- Spart Ersatzteile durch einheitliche Bauteile und Längen
- Verbesserter Einklemmschutz für minimalen Verschleiß und erhöhte Nutzungsdauer
- Gleichteilekonzept mit Energiezuführung anderer Roboterbaureihen
- K-Pipe mit optimiertem Führungssystem
-
Speziell auf die KR FORTEC ultra Roboter abgestimmte Energiezuführung:
- Konstruiert für höchste Effizienz und Wirtschaftlichkeit
- Schlanke Störkontur für kurze Kabelwege und minimalen Platzbedarf an den Achsen
- Einfache Um- und Nachrüstung und Wartung
- Individuell anpassbar für jede Kundenlösung
-
K-Pipe Energiezuführung A2-A6 mit einfachem, zuverlässigem Rückzugssystem:
- Kompaktes Rückzugssystem mit geringer Störkontur
- Wellrohr mit 70 mm Innendurchmesser
- Maximale Auszugslänge mit bis zu 450 mm
- Längere Lebensdauer
- Optimiertes Führungssystem für präzise Bewegungen
- Vereinfacht Austausch und Nachrüstung
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/roboterperipherie/linear-units/kl-5000/kl5000-linear-units-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=5C0A65A386B45737BD47C3740B5D1298)