![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/kuka_mixedreality/kuka-mixedreality-mobile-app-smartphone-app.jpg?rev=-1&w=1900&hash=4B32CC40F653E3DFD794EF2AFDDF625F)
KUKA.MixedReality: Augmented Reality für Roboter
Augmented Reality (AR) optimiert die Benutzerfreundlichkeit im Roboterbetrieb. Dank KUKA.MixedReality wird die Inbetriebnahme eines neuen Roboters erheblich erleichtert. Die Software unterstützt eine anschauliche, schnelle und sichere Inbetriebnahme per Smartphone-App.
Sichere und schnelle Roboterinstallation mit AR-Software
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/kuka_mixedreality/kuka-augmented-realitysoftware-smartphone-or-tablet.jpg?rev=-1&w=767&hash=A4B94012B665B4A5BEE0847766667BB7)
Augmented-Reality-Anwendung für mobile Endgeräte
KUKA.MixedReality Assistant macht die Daten Ihres Roboters verständlich und intuitiv auf dem Smartphone oder Tablet sichtbar. Die Augmented-Reality-Software verbindet die virtuelle mit der realen Welt. So kann der Nutzer die Roboterzelle sehen – zusätzlich werden virtuelle Informationen live überlagert.
Augmented-Reality-Anwendung für die industrielle Produktion: Funktionen
- Grafische Darstellung von kartesischen Überwachungsräumen
- Grafische Darstellung von sicherheitsgerichteten Werkzeugen & Werkzeugkugeln
- Grafische Darstellung von verletzten Überwachungsräumen
- Anzeige von Konfigurationsparametern zu kartesischen Überwachungsräumen
- Anzeige von Konfigurationsparametern zu sicherheitsgerichteten Werkzeugen & Werkzeugkugeln
Technologiepaket für die sichere Zellkonfiguration mit AR
Das nachladbare Technologiepaket KUKA.MixedReality Safe ergänzt die App KUKA.MixedReality Assistant. Es stellt Roboterdaten und Konfigurationen aus KUKA.SafeOperation bereit – auf dem mobilen Endgerät im Kontext der realen Umgebung. Die AR-Software ermöglicht Unternehmen, die Schutz- und Arbeitsräume während der Erstinbetriebnahme einer Zelle vereinfacht zu visualisieren. So werden mögliche Gefahren frühzeitig erkannt und beseitigt, noch bevor der Roboter seine Arbeit physisch aufnimmt. Dadurch erfolgt die Inbetriebnahme nicht nur sicherer, sondern darüber hinaus deutlich schneller als bisher.
AR-Software über das Kundenportal my.KUKA bestellen
KUKA.MixedReality im Überblick: Diese Komponenten und Voraussetzungen benötigen Sie
-
KUKA.MixedReality Assistant
Die kostenlose Augmented-Reality-App KUKA.MixedReality Assistant ist für Android (ab 12.0 mit AR-Core) und iOS (ab 14.0) auf den gängigen Plattformen für Smartphone und Tablet verfügbar. -
Roboter
Alle KUKA Roboter, die mit der KUKA.SystemSoftware (KSS) betrieben werden, sind mit KUKA.MixedReality kompatibel.
Die Robotersteuerungen KR C4, VKR C4 und KR C5 kommen für die AR-Anwendung infrage. -
SmartPAD
Über das SmartPAD erfolgt wie gewohnt die Steuerung des Roboters.
-
Technologiepaket
Um KUKA.MixedReality zu nutzen, müssen Unternehmen ein Technologiepaket erwerben.
KUKA.MixedReality Safe sorgt für die schnelle und sichere Roboter-Inbetriebnahme. Zu dessen Verwendung muss außerdem KUKA.SafeOperation installiert sein. -
Verbindung
Scannen Sie den QR-Code in der Roboterzelle oder den Roboter selbst mit Ihrem Smartphone, um die App mit der realen Umgebung zu synchronisieren.
Alle relevanten Daten werden vom Roboter über einen Router oder Accesspoint (kein KUKA Produkt) per WLAN gesendet.
Augmented Virtuality (AV)
Mixed Reality (MR)
Augmented Reality (AR)
Virtual Reality (VR)
Zukunftsthema Mixed Reality in der Robotik
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/kuka_mixedreality/kuka-mixed-reality-simulation.jpg?rev=-1&w=1400&hash=1347266B9DBA091CD42FC7B164BE497A)
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/kuka_mixedreality/kuka-reality-augmented-reality-augmented-virtuality-virtuality.jpg?rev=-1&w=1400&hash=1596B405952958331243F395848CB01D)