Konumunuzu seçin:

Konum

KUKA.MixedReality: Robotlar için Augmented Reality

Augmented Reality (AR), robot kullanımında kullanıcı dostluğunu optimize eder. KUKA.MixedReality sayesinde yeni bir robotun işletime alınması çok daha kolay. Yazılım, akıllı telefon uygulaması aracılığıyla net, hızlı ve güvenli işletime almayı destekler.


Robot kurulumu için AR uygulaması

KUKA.MixedReality Asistanı, robot hücresinin ortamını akıllı telefon veya tabletteki dijital bilgilerle görselleştirir. İlgili teknoloji paketi KUKA.MixedReality Safe ile birlikte yazılım, özellikle hızlı ve güvenli bir şekilde işletime almayı ve bir robotun bir mobil cihaz kullanarak mevcut süreçlere entegrasyonunu sağlar. KUKA.SafeOperation ile çalışma alanlarının ayarlanması görselleştirme sayesinde hızlanır. Robot yolları, araçları ve yıkıcı geometriler hızlı ve güvenli bir şekilde doğrulanabilir. Bu, robotla çalışmayı daha verimli ve güvenli hale getirir.

KUKA'nın Augmented Reality uygulamasının eşsiz avantajları

  • Açık

    KUKA.SafeOperation kurulumunun tüm verileri mobil cihazlarınızda.
  • Hızlı

    Veri görselleştirme sayesinde zamandan tasarruf sağlayan konfigürasyon ve sorun giderme.

  • Güvenli

    AR grafiği, robot kurulumundaki hata yapma olasılığını azaltır.

  • Sezgisel

    AR yazılımı, tüm deneyim seviyelerindeki müşteriler için işletime almayı kolaylaştırır.

AR yazılımı ile güvenli ve hızlı robot kurulumu

Mobil cihazlar için Augmented Reality uygulaması

KUKA.MixedReality Asistanı, robotunuzun verilerini akıllı telefonunuzda veya tabletinizde anlaşılır ve sezgisel olarak görünür hale getirir. Augmented-Reality-Software sanal dünyayı gerçek dünyaya bağlar. Böylece, kullanıcı robot hücresini görebilir; sanal bilgiler de canlı olarak üst üste bindirilir.

Endüstriyel üretim için Augmented Reality uygulaması: Fonksiyonlar

  • Kartezyen gözetim odalarının grafiksel gösterimi
  • Güvenlikle ilgili aletlerin ve alet bilyelerinin grafiksel gösterimi
  • İhlal edilen gözetim odalarının grafiksel gösterimi
  • Kartezyen gözetim odaları için konfigürasyon parametrelerinin gösterimi
  • Güvenlikle ilgili aletler ve alet bilyeleri için konfigürasyon parametrelerinin görüntülenmesi

AR ile güvenli hücre konfigürasyonu için teknoloji paketi

Yeniden yüklenebilir teknoloji paketi KUKA.MixedReality Safe, KUKA.MixedReality Asistanı uygulamasını tamamlıyor. Gerçek ortam bağlamında mobil cihazda KUKA.SafeOperation robot verilerini ve konfigürasyonlarını sağlar. AR yazılımı, şirketlerin bir hücrenin ilk işletime alınması sırasında koruma alanları ve çalışma alanlarını basitleştirilmiş bir şekilde görselleştirmelerini sağlar. Bu sayede olası tehlikeler erken bir aşamada, hatta robot fiziksel olarak çalışmaya başlamadan önce tespit edilip ortadan kaldırılıyor. Bu, işletime alma yalnızca daha güvenli değil, aynı zamanda eskisinden önemli ölçüde daha hızlı gerçekleşir.

Bir bakışta KUKA.MixedReality: Bu bileşenlere ve önkoşullara ihtiyacınız var

KUKA.MixedReality, özellikle kolay kurulumu ve kullanımıyla ön plana çıkıyor. Oluşum sırasında, kullanım için mümkün olduğunca az ek donanımın gerek duyulmasına dikkat ettik. Augmented Reality uygulaması App Store ve Google Play'de ücretsiz olarak sunuluyor.
  • KUKA.MixedReality Asistanı

    Ücretsiz Augmented Reality uygulaması KUKA.MixedReality Asistanı, akıllı telefon ve tablet platformlarında Android (AR Core ile 12.0'dan itibaren) ve iOS (14.0'dan itibaren) için mevcuttur.
  • Robot

    KUKA.SystemSoftware (KSS) ile çalıştırılan tüm KUKA robotları KUKA.MixedReality ile uyumludur.
    KR C4, VKR C4 ve KR C5 robot kontrolörleri AR uygulamaları için uygundur.
  • SmartPAD

    Robot, her zamanki gibi SmartPAD aracılığıyla kontrol edilir.

  • Teknoloji paketi

    KUKA.MixedReality'yi kullanabilmek için şirketlerin bir teknoloji paketi satın alması gerekiyor.
    KUKA.MixedReality Safe, robotun hızlı ve güvenli bir şekilde işletime alınmasını sağlar. Bunu kullanmak için KUKA.SafeOperation da kurulu olması gerekir.
  • Bağlantı

    Uygulamayı gerçek ortamla senkronize etmek için robot hücresindeki veya robotun kendisindeki QR kodunu akıllı telefonunuzla tarayın.
    İlgili tüm veriler robot tarafından WLAN aracılığıyla bir yönlendirici veya erişim noktası (KUKA ürünü değil) üzerinden gönderilir.

KUKA.MixedReality Asistanı ücretsiz deneyin

Augmented Reality uygulaması KUKA.MixedReality'nin şirketiniz için uygun olup olmadığından hâlâ emin değil misiniz? Ücretsiz uygulamayı telefonunuza indirin ve demo modunu deneyin. Daha önce bir teknoloji paketi satın almadan yazılımı bu şekilde test edebilirsiniz. Uygulamayı denemek için robota ihtiyacınız yok. Hemen App Store veya Google Play'den indirin ve başlayın!

Robotikte Mixed Reality’nin geleceği

Öğelerin Mixed Reality ilkesine dayalı dijital görselleştirilmesi, Endüstri 4.0'da giderek daha sık kullanılıyor. Bunun temel nedeni şirketlerdeki robot sayısının sürekli artmasıdır; bu da işletime almanın mümkün olduğunca basit ve hızlı olmasını gerekli kılmaktadır.
Gerçek ve sanal öğeleri birleştiren Mixed Reality simülasyonu, kullanıcıların ilgili bilgileri görselleştirmesine ve robotun davranışını daha iyi anlamasına olanak tanır. Kurulum ve sorun gidermeye yönelik test çalışmaları, böylece daha güvenli ve daha uygun maliyetli bir şekilde organize edilebilir.
Ancak Mixed Reality’e yönelik eğilim, Mixed Reality yazılımını kullanmak için belirli cihazların gerekli olması nedeniyle genellikle yavaşlamaktadır. Neticede Karmaşık uygulamalar genellikle yalnızca prototip olarak kullanılır. Buna karşın, akıllı telefonlarda veya tabletlerde esnek ve sezgisel bir şekilde çalışan sistemler geleceğe yöneliktir. KUKA.MixedReality için AR gözlüğüne veya başka herhangi özel cihazlara ihtiyacınız yoktur. Robotu hızlı ve güvenli bir şekilde işletime almaya başlamak için ihtiyacınız olan tek şey, cep telefonunuzdaki uygun Mixed Reality uygulamasının robot kontrol ünitesindeki bir teknoloji paketiyle birlikte kullanılmasıdır.
KUKA.MixedReality, akıllı telefon veya tabletteki verileri görselleştirir. AR gözlükleri veya başka donanımlar gerekli değildir.

Augmented Reality uygulamamız hakkında sorularınız mı var?

KUKA Müşteri Hizmetleri, belirsiz noktaları netleştirmeye ve teknoloji paketini bireysel şirket bağlamınıza entegre etmenize yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Sorgunuzu dört gözle bekliyoruz!

KUKA'nın diğer yenilikleri