KUKA.MixedReality: Augmented Reality a robotok számára
Az Augmented Reality (AR) optimalizálja a robotüzem felhasználóbarát voltát. A KUKA.MixedReality jelentősen megkönnyíti egy új robot üzembe helyezését. A szoftver az okostelefon alkalmazáson keresztül támogatja a látványos, gyors és biztonságos üzembe helyezést.
Biztonságos és gyors robottelepítés AR szoftverrel

Augmented Reality alkalmazás mobil végeszközökhöz
Az Augmented Reality szoftver összekapcsolja a virtuális és a valós világot. Így a felhasználó láthatja a robotcellát – ezenkívül a virtuális információk élőben átkerülnek.
Augmented Reality alkalmazás az ipari gyártáshoz: Funkciók
- Descartes-féle felügyeleti terek grafikus ábrázolása
- Biztonsági célú szerszámok és szerszámgolyók grafikus ábrázolása
- A sérült felügyeleti terek grafikus ábrázolása
- Konfigurációs paraméterek kijelzése Descartes-féle felügyeleti terekhez
- A konfigurációs paraméterek kijelzése a biztonsági célú szerszámok és szerszámgolyók számára
A technológiacsomag a biztonságos cellakonfigurációhoz az AR KUKA.MixedReality Assistant segítségével a robot adatait érthetővé és intuitívvá teszi az okostelefonon vagy a táblagépen.
A KUKA.MixedReality Safe utántölthető technológiacsomag kiegészíti a KUKA.MixedReality Assistant alkalmazást. Robotadatokat és konfigurációkat bocsát rendelkezésre a KUKA.SafeOperation-ből - a mobil végkészüléken a valós környezet kontextusában. Az AR szoftver lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a cella első üzembe helyezése során egyszerűbbé tegyék a védett- és munkaterek megjelenítését. Így a lehetséges veszélyek korai felismerése és kiküszöbölése még a robot munkájának fizikai megkezdése előtt történik. Ezáltal az üzembe helyezés nem csak biztonságosabb, hanem az eddigieknél jóval gyorsabb is.
AR-szoftver rendelése a my.KUKA ügyfélportálon keresztül
A KUKA.MixedReality áttekintése: Ezekre a komponensekre és feltételekre van szüksége
-
KUKA.MixedReality Assistant
A KUKA.MixedReality Assistant ingyenes Augmented Reality alkalmazás Android (12.0-tól AR-Core-ral) és iOS (14.0-tól) platformokon érhető el okostelefonok és táblagépek számára. -
Robot
A KUKA.SystemSoftware (KSS) szoftverrel üzemeltetett összes KUKA robot kompatibilis a KUKA.MixedReality szoftverrel.
A KR C4, VKR C4 és KR C5 robotvezérlések jöhetnek szóba az AR alkalmazáshoz. -
smartPAD
A smartPAD-on keresztül a szokásos módon történik a robot vezérlése.
-
technológiacsomag
A KUKA.MixedReality használatához a vállalatoknak technológiacsomagot kell vásárolniuk.
A KUKA.MixedReality Safe gondoskodik a robot gyors és biztonságos üzembe helyezéséről. Használatához a KUKA.SafeOperation-t is telepíteni kell. -
Kapcsolat
Szkennelje be a QR-kódot a robotcellában vagy a robotot az okostelefonjával, hogy szinkronizálja az alkalmazást a valós környezettel.
A robot minden releváns adatot egy router vagy egy hozzáférési pont (nem KUKA termék) segítségével küld WLAN-on keresztül.
Mixed és Augmented Reality: Mit jelentenek ezek a kifejezések?
Augmented Virtuality (AV)
Mixed Reality (MR)
Augmented Reality (AR)
Virtual Reality (VR)
Jövőbeli téma: Mixed Reality a robotikában