KUKA.MixedReality: Realidade aumentada para robôs
Augmented Reality (AR) (Realidade Aumentada (RA)) otimiza e facilita a operação do robô para o usuário. Graças ao KUKA.MixedReality a colocação em funcionamento de um robô novo é facilitada consideravelmente. O software apoia uma colocação em funcionamento visualizável, rápida e segura via aplicativo de smartphone.
Instalação segura e rápida de robôs com software AR

Aplicação de Realidade Aumentada para equipamentos terminais móveis
O KUKA.MixedReality Assistant torna os dados do seu robô visíveis de forma compreensível e intuitiva no smartphone ou tablet. O software Augmented Reality conecta o mundo virtual ao mundo real. Assim o usuário pode ver a célula de robô – além disso, informações virtuais são sobrepostas ao vivo.
Aplicação de Realidade Aumentada para a produção industrial: Funções
- Representação gráfica de espaços de monitoramento cartesianos
- Representação gráfica de ferramentas & esferas de ferramenta orientadas à segurança
- Representação gráfica de espaços de monitoramento violados
- Exibição de parâmetros de configuração a espaços de monitoramento cartesianos
- Exibição de parâmetros de configuração a ferramentas & esferas de ferramenta orientadas à segurança
Pacote de tecnologia para a configuração de célula segura com AR
O pacote de tecnologia KUKA.MixedReality Safe carregável posteriormente complementa o App KUKA.MixedReality Assistant. Ele disponibiliza dados do robô e configurações do KUKA.SafeOperation – no equipamento terminal móvel no contexto do ambiente real. O software AR permite que as empresas visualizem de forma simplificada os espaços de proteção e de trabalho durante a primeira colocação em funcionamento de uma célula. Assim, possíveis riscos são detectados precocemente e eliminados, antes mesmo que o robô inicie fisicamente o seu trabalho. Através disso a colocação em funcionamento não apenas ocorre de forma mais segura, mas, além disso, muito mais rápida do que até então.
Encomendar o software AR através do portal de cliente my.KUKA
Visão geral do KUKA.MixedReality: Você precisa destes componentes e pré-requisitos
-
KUKA.MixedReality Assistant
O App Augmented Reality KUKA.MixedReality Assistant está disponível para Android (a partir de 12.0 com AR Core) e iOS (a partir de 14.0) nas plataformas convencionais para smartphone e tablet. -
Robôs
Todos os robôs KUKA, que são operados com o KUKA.SystemSoftware (KSS), são compatíveis com o KUKA.MixedReality.
As unidades de comando de robô KR C4, VKR C4 e KR C5 são adequadas para a aplicação AR. -
smartPAD
O comando do robô ocorre como de costume através do smartPAD.
-
Pacote de tecnologia
As empresas precisam adquirir um pacote de tecnologia para usar o KUKA.MixedReality.
O KUKA.MixedReality Safe proporciona a colocação em funcionamento rápida e segura do robô. Além disso, deve estar instalado o KUKA.SafeOperation para a sua utilização. -
Conexão
Escaneie o QR Code na célula de robô ou o próprio robô com o seu smartphone, para sincronizar o App com o ambiente real.
Todos os dados relevantes são transmitidos pelo robô através de um Router ou Accesspoint (não é um produto KUKA) via WLAN.
Mixed e Realidade Aumentada: O que significam os termos?
Augmented Virtuality (AV)
Mixed Reality (MR)
Realidade Aumentada (AR)
Virtual Reality (VR)
Tema de futuro Mixed Reality na robótica