Escolha a sua localização:

Localização

KUKA.UserTech

Eficiente e perfeitamente adaptada ao usuário: a expansão de software permite aos usuários integrar comandos de aplicação personalizados no equipamento de operação com a sua interface gráfica de usuário. Assim, mesmo com pouca experiência, é possível criar formulários Inline e Status Keys específicos de usuário no novo editor. Dessa forma, a aplicação da sua tecnologia de robô é simplificada ao máximo.


Uma interface que facilita a interação entre o homem e o robô

A interface de usuário (User Interface) permite que usuários criem sua própria interface de usuário de tecnologia personalizada – com formulários Inline, Status Keys, mensagens e botões. Através do editor de uso intuitivo, é possível criar as funções dentro do KUKA.WorkVisual em poucos passos – até mesmo sequências de operação completas em forma de scripts – mesmo não sendo especialista em programação. Por exemplo, pode-se configurar as Status Keys de tal forma que o usuário possa abrir e fechar uma garra com apenas um botão na User Interface.

Chegar facilmente à aplicação do robô com arrastar e soltar

User Experience ideal graças ao fácil manuseio: conceitos de operação bem estruturados não apenas simplificam o comando de todos os componentes do sistema de robô, mas também aumentam a flexibilidade na sua configuração.

Aplicação muito simples e de rápida utilização

Crie o seu arquivo de configuração de forma simples com arrastar e soltar no ordenador e transmita os ajustes para a unidade de comando do robô - as suas funções estarão imediatamente à sua disposição na unidade de controle manual ergonômica smartPAD.

Com o KUKA.OptionPackageEditor os comandos UserTech criados podem ser empacotados em pacotes de opções próprios e, por padrão, ser integrados no sistema de diferentes robôs. Com isso, é possível evitar de forma bem simples os erros de cópia. A User Interface também pode ser aplicada no KUKA.Sim, de forma que a nova aplicação possa ser simulada previamente sem problemas.

No smartPAD as aplicações pré-programadas são controladas de forma simples através das Status Keys.

Funções configuráveis da interface de usuário

KUKA.UserTech lhe permite criar e usar os próprios:

  • Formulários Inline

  • Mensagens e botões

  • Status Keys

  • Scripts para formulários Inline e Status Keys

As funções UserTech estão à sua disposição no smartPAD na KUKA.HMI, a interface gráfica de usuário (GUI) da KUKA. Da mesma forma, as suas expansões podem ser integradas no software de simulação KUKA.Sim e no KUKA.WorkVisual, o pacote de software para a programação offline.

Formulários Inline dinâmicos podem ser usados diretamente na interface de usuário smartPad. 

Pré-requisitos técnicos

A interface de usuário UserTech pode ser instalada em todas as unidades de comando de robô KUKA novas a partir da KR C5. Para isso deve ser usada pelo menos a versão de software 8.7 ou superior do sistema operacional KSS. Contudo, também disponibilizamos UserTech para o seu sistema existente na versão apropriada – entre em contato conosco.

Interface com mais possibilidades e menos dispêndio

Com a interface de usuário elevamos a operação dos seus robôs KUKA ou instalações de produção a um novo patamar. Aqui uma aplicação intuitiva para usuários encontra o nosso suporte profissional através do KUKA Service 24/7 global. 

  • Amigável ao usuário

    Configure no editor a sua interface de usuário de tecnologia personalizada – e melhore a flexibilidade e a visualização no smartPAD.

  • Ingresso simples

    • Formulários Inline e Status Keys podem ser facilmente configurados.
    • O editor no KUKA.WorkVisual permite uma configuração descomplicada com arrastar e soltar.
  • Economia de tempo

    • O editor permite criar de forma simples e rápida uma User Interface definida pelo usuário e, através disso, economiza tempo considerável.
    • A instalação e programação mais rápida da unidade de comando possibilita uma rápida
      colocação em funcionamento.
  • De aplicação universal

    A interface de usuário é aplicável universalmente para qualquer aplicação e pode ser combinada com todos os pacotes de tecnologia.

Beneficie-se de uma melhor experiência de usuário


Aplicação simples

Comandos para aplicações de robô e Status Keys podem ser configurados de forma simples no editor da interface de usuário com arrastar e soltar. O arquivo de configuração com os ajustes pode ser transmitido a um número aleatório de unidades de comando de robô e as telas de comando e Status Keys estão disponíveis no smartPAD.

Segurança da aplicação

Uma vez que as configurações são geradas através de um editor, o uso de formulários Inline e Status Keys fica mais seguro. Na configuração dos comandos, a sintaxe inválida é exibida imediatamente. Assim, o usuário recebe imediatamente o feedback através da interface de usuário e não somente no teste da unidade de comando do robô.

Interface de usuário personalizada

Além dos formulários padrão, o usuário pode criar formulários Inline próprios no editor. Estes são transmitidos à unidade de comando do robô e aplicados no smartPAD – os comandos podem ser usados de forma simples, as introduções podem ser parametrizadas.

Planejamento & Manutenção

Use o UserTech já durante o planejamento com KUKA.Sim e durante a configuração e programação do seu sistema no KUKA.WorkVisual. Crie assim o seu processo de engenharia de forma rápida, descomplicada e completa.

KUKA.HMI – o complemento perfeito

KUKA.UserTech complementa a interface de usuário HMI, KUKA.HMI, e oferece máxima eficiência na interação homem-máquina. Assim, um design personalizado da interface homem-máquina com uma interface gráfica de usuário flexível andam lado a lado.

Mais informações sobre o software HMI

Você tem interesse no KUKA.UserTech?

Solicite uma oferta personalizada via my.KUKA. 
Imediatamente após o registro bem-sucedido no my.KUKA você terá acesso a inúmeras funções. Após a verificação da sua conta você recebe, além disso, informações e vantagens personalizadas. Este processo aumenta a segurança do seu login individual e pode levar alguns dias.

Outros componentes para um design de software HMI eficiente