Alegeți locația:

Locație

KUKA.UserTech

Eficientă și perfect adaptată la utilizator, extensia software permite utilizatorilor să integreze comenzi de aplicații personalizate pe dispozitivul de operare prin intermediul interfeței grafice cu utilizatorul. Chiar și cu puțină experiență, în noul editor se pot crea formulare inline și taste de stare specifice utilizatorului. Acest lucru simplifică la maximum utilizarea tehnologiei robotizate.


O interfață care facilitează interacțiunea dintre oameni și roboți

Interfața cu utilizatorul (User Interface) le permite utilizatorilor să-și creeze propria interfață personalizată pentru tehnologie – cu formulare inline, taste de stare, mesaje și butoane. Prin intermediul editorului intuitiv pot fi create funcții în doar câțiva pași în cadrul KUKA.WorkVisual – până și secvențe întregi de operare sub formă de script, chiar și fără a fi expert în programare. De exemplu, puteți configura tastele de stare astfel încât utilizatorul să poată deschide și închide un graifăr cu un singur buton de pe interfața cu utilizatorul.

Pur și simplu, alegeți aplicația dorită a robotului prin tragere și plasare

Experiență optimă pentru utilizator datorită manevrării ușoare: Conceptele de operare bine realizate nu numai că simplifică comanda tuturor componentelor sistemului robotizat, dar sporesc și flexibilitatea în configurarea acestora.

Cea mai simplă aplicație, ușor de utilizat

Pur și simplu creați fișierul de configurare pe computer prin tragere și plasare și transferați setările pe modulul de comandă a robotului, funcțiile dvs. sunt disponibile imediat pe smartPAD, unitatea de comandă portabilă, ergonomică.

Puteți utiliza KUKA.OptionPackageEditor pentru a combina comenzile UserTech pe care le-ați creat în propriile pachete de opțiuni și pentru a le integra în sistemul diferiților roboți ca fiind standard. Astfel evitați erorile de copiere. Interfața cu utilizatorul poate fi utilizată și în KUKA.Sim, astfel încât noua aplicație să poată fi simulată în avans fără probleme.

Pe smartPAD, aplicațiile preprogramate sunt ușor de controlat prin intermediul tastelor de stare.

Funcții configurabile ale interfeței cu utilizatorul

KUKA.UserTech vă permite să vă creați și să vă folosiți propriile:

  • Formulare inline

  • Mesaje și butoane

  • Taste de stare

  • Scripturi pentru formulare inline și taste de stare

Funcțiile UserTech sunt disponibile pe smartPAD în KUKA.HMI, interfața grafică cu utilizatorul (GUI) KUKA. Extensiile dvs. pot fi, de asemenea, integrate în software-ul de simulare KUKA.Sim și în KUKA.WorkVisual, pachetul de software pentru programarea offline.

Formularele inline dinamice pot fi utilizate direct pe interfața cu utilizatorul smartPAD. 

Cerințe tehnice

Interfața cu utilizatorul UserTech poate fi instalată pe toate noile module de comandă a robotului KUKA, începând cu KR C5. Trebuie să se utilizeze cel puțin versiunea de software 8.7 sau o versiune mai recentă a sistemului de operare KSS. Dar vă oferim și UserTech în versiunea corespunzătoare pentru sistemul dvs. existent - vă rugăm să ne contactați.

Interfață cu mai multe posibilități și mai puțin efort

Cu ajutorul interfeței cu utilizatorul, ducem operarea roboților sau a sistemelor de producție KUKA la un nou nivel. Aici, o aplicație intuitivă pentru utilizatori se combină cu asistența noastră profesională prin intermediul service-ului global 24/7-KUKA

  • Ușor de utilizat

    Configurați interfața personalizată pentru tehnologia dumneavoastră în editor și îmbunătățiți flexibilitatea și claritatea pe smartPAD.

  • Introducere ușoară

    • Formularele inline și tastele de stare sunt ușor de configurat.
    • Editorul din KUKA.WorkVisual permite o configurare simplă prin tragere și plasare.
  • Economisirea timpului

    • Editorul permite crearea rapidă și ușoară a unei interfețe personalizate cu utilizatorul, economisind mult timp.
    • Configurarea și programarea mai rapide ale modulului de comandă permit un proces scurt de punere în funcțiune
      .
  • Utilizabil universal

    Interfața cu utilizatorul poate fi utilizată universal pentru orice aplicație și poate fi combinată cu toate pachetele tehnologice.

Beneficiați de o experiență mai bună de utilizare


Utilizare simplă

Comenzile pentru aplicațiile robotului și tastele de stare pot fi configurate cu ușurință în editorul de interfață cu utilizatorul prin tragere și plasare. Fișierul de configurare cu setările poate fi transferat către orice număr de module de comandă a robotului, iar măștile de comandă și tastele de stare sunt disponibile pe smartPAD.

Securitatea aplicațiilor

Deoarece configurațiile sunt generate de un editor, utilizarea formularelor inline și a tastelor de stare devine mai sigură. La configurarea comenzilor, sintaxa invalidă este afișată direct. În acest fel, utilizatorul primește feedback direct prin intermediul interfeței cu utilizatorul și nu doar atunci când testează modulul de comandă al robotului.

Interfață cu utilizatorul personalizată

Pe lângă formularele standard, utilizatorul poate crea propriile formulare inline în editor. Acestea sunt transferate către modulul de comandă al robotului și aplicate pe smartPAD – comenzile pot fi utilizate cu ușurință, introducerile pot fi parametrizate.

Planificare și întreținere

Utilizați UserTech chiar din timpul planificării cu KUKA.Sim și în timpul configurării și programării sistemului dumneavoastră în KUKA.WorkVisual. Faceți ca procesul de dezvoltare să fie rapid, simplu și coerent.

KUKA.HMI - completarea perfectă

KUKA.UserTech completează interfața HMI cu utilizatorul KUKA.HMI și oferă eficiență maximă în interacțiunea om-mașină. În acest fel, o proiectare individualizată a interfeței om-mașină merge mână în mână cu o interfață grafică flexibilă pentru utilizator.

Informații suplimentare despre software-ul HMI

Vă interesează KUKA.UserTech?

Lăsați my.KUKA să creeze o ofertă individuală pentru dumneavoastră. 
Imediat după ce v-aţi înregistrat corect la my.KUKA, aveţi acces la numeroase funcţii. După verificarea contului, veți primi informații și avantaje personalizate. Acest proces sporeşte securitatea autentificării dumneavoastră individuale şi poate dura câteva zile.

Alte componente pentru proiectarea eficientă a software-ului HMI