Kies uw locatie:

Land

KUKA.UserTech

Efficiënt en afgestemd op de specifieke gebruiker: Met de software-uitbreiding kunnen gebruikers aangepaste toepassingscommando's op de SmartPAD integreren met behulp van de grafische gebruikersinterface. Zelfs met beperkte ervaring is het mogelijk om in de nieuwe editor gebruikersspecifieke inline formulieren en statustoetsen aan te maken. Dit vereenvoudigt het gebruik van uw robottechnologie maximaal.


Een interface die de interactie tussen mens en robot vergemakkelijkt

De gebruikersinterface (user interface) maakt het voor gebruikers mogelijk om hun eigen, gepersonaliseerde technologie-gebruikersinterface te creëren – met inline-formulieren, status keys, meldingen en knoppen. Via de intuïtief bruikbare editor kunnen binnen KUKA.WorkVisual de functies in minder stappen worden aangemaakt – zelfs hele bedieningsprocessen in de vorm van scripts – ook als u geen programmeerexpert bent. Men kan de status keys bijvoorbeeld dusdanig configureren dat de gebruiker met slechts één knop op de gebruikersinterface een grijper kan openen en sluiten.

Eenvoudig met drag-and-drop naar de gewenste robottoepassing

Geoptimaliseerde gebruikerservaring dankzij eenvoudige bediening: Goed ontworpen bedieningsconcepten vereenvoudigen niet alleen de besturing van alle componenten van het robotsysteem, maar maken deze ook flexibeler wat betreft de configuratie.

Zeer gebruiksvriendelijk, snel inzetbaar

Maak eenvoudig uw configuratiebestand op de computer aan via drag-and-drop en draag de instellingen over naar de robotsturing - uw functies staan direct klaar op het ergonomische handbedieningsapparaat smartPAD.

De aangemaakte UserTech-opdrachten kunt u met de KUKA.OptionPackageEditor in eigen optiepakketten verpakken en standaard in het systeem van verschillende robots integreren. Dit maakt het gemakkelijk om kopieerfouten te vermijden. De user interface kan ook in KUKA.Sim worden gebruikt, zodat de nieuwe applicatie vooraf probleemloos kan worden gesimuleerd.

Op de smartPAD worden voorgeprogrammeerde applicaties eenvoudig via de status keys gestuurd.

Configureerbare functies van de gebruikersinterface

KUKA.UserTech maakt het aanmaken en gebruiken mogelijk van eigen:

  • Inline-formulieren

  • Meldingen en knoppen

  • Status keys

  • Scripts voor inline-formulieren en status keys

De UserTech-functies zijn beschikbaar op de smartPAD in KUKA.HMI, KUKA's grafische user interface (GUI). Ook kunnen uw uitbreidingen worden geïntegreerd in de simulatiesoftware KUKA.Sim en in KUKA.WorkVisual, het softwarepakket voor offlineprogrammering.

Dynamische inline-formulieren kunnen direct op de smartPAD-gebruikersinterface worden gebruikt. 

Technische vereisten

De gebruikersinterface UserTech kan op alle nieuwe KUKA robotsturingen vanaf de KR C5 worden geïnstalleerd. De KSS-besturingssoftware versie 8.7 of hoger moet hiervoor gebruikt worden. Wij stellen UserTech echter ook voor uw bestaande installatie in de passende versie ter beschikking – neem hiervoor contact met ons op.

Interface met meer mogelijkheden en minder moeite

Met de gebruikersinterface tillen we de bediening van uw KUKA robots of productie-installaties naar een nieuw niveau. Daarbij wordt een intuïtieve toepassing voor gebruikers gecombineerd met onze professionele ondersteuning door de globale 24/7-KUKA service

  • Gebruiksvriendelijk

    Configureer in de editor uw op maat gemaakte technologie-gebruikersinterface – en verbeter de flexibiliteit en overzichtelijkheid op de smartPAD.

  • Eenvoudige instap

    • Inline-formulieren en status keys kunnen eenvoudig worden gecreëerd.
    • De editor in KUKA.WorkVisual maakt een ongecompliceerde configuratie met drag-and-drop mogelijk.
  • Tijdsbesparing

    • De editor maakt het mogelijk om eenvoudig en snel een gebruikersgedefinieerde user interface aan te maken en daardoor veel tijd te besparen.
    • De snellere installatie en programmering van de sturing maakt een korte
      inbedrijfname mogelijk.
  • Universeel inzetbaar

    De gebruikersinterface is universeel inzetbaar voor elke applicatie en kan met alle technologiepakketten worden gecombineerd.

Profiteer van een betere gebruikerservaring


Gemakkelijk te gebruiken

Commando's voor robottoepassingen en status keys kunnen in de editor van de gebruikersinterface eenvoudig via drag-and-drop worden geconfigureerd. Het configuratiebestand met de instellingen kan naar een willekeurig aantal robotsturingen worden overgedragen en de commandomaskers en status keys zijn beschikbaar op de smartPAD.

Beveiliging van de toepassing

Omdat de configuraties door een editor worden aangemaakt, wordt het gebruik van inline-formulieren en status keys veiliger. Bij de configuratie van de commando's wordt een ongeldige syntaxis direct aangegeven. Zo krijgt de gebruiker direct via de gebruikersinterface feedback en dus niet pas bij het testen van de robotsturing.

Gebruikersinterface op maat

Naast de standaardformulieren kan de gebruiker in de editor eigen inline-formulieren aanmaken. Deze worden naar de robotbesturing overgedragen en op de smartPAD toegepast – commando's kunnen eenvoudig worden gebruikt, invoer kan worden geparametreerd.

Planning en onderhoud

Gebruik UserTech reeds in de planningsfase met KUKA.Sim en tijdens de configuratie en programmering van uw installatie in KUKA.WorkVisual. Creëer zo uw engineeringproces snel, ongecompliceerd en transparant.

KUKA.HMI – de perfecte aanvulling

KUKA.UserTech vult de HMI-gebruikersinterface KUKA.HMI aan en biedt maximale efficiëntie bij de interactie tussen mens en machine. Zo gaan een geïndividualiseerd design van de mens-machine-interface hand in hand met een flexibele grafische gebruikersinterface.

Meer informatie over HMI-software

Bent u geïnteresseerd in KUKA.UserTech?

Laat via my.KUKA een individuele offerte aanmaken. 
Na de geslaagde registratie bij my.KUKA heeft u direct toegang tot tal van functies. Na verificatie van uw account krijgt u bovendien op u afgestemde informatie en voordelen. Dit proces verhoogt de veiligheid van uw individuele login en kan enkele dagen in beslag nemen.

Andere componenten voor een efficiënt HMI-softwareontwerp