위치를 선택하십시오:

위치

KUKA.UserTech

효율적이고 완벽하게 사용자에게 맞춤화: 확장된 소프트웨어를 통해 사용자는 그래픽 사용자 인터페이스로 조작 패널에서 맞춤형 애플리케이션 명령을 통합할 수 있습니다. 이런 방식으로 경험이 거의 없어도 새 편집기에서 사용자 맞춤 인라인 양식과 상태 키를 만들 수 있습니다. 이를 통해 로봇 기술의 사용 방식을 최대한 단순화할 수 있습니다.


인간과 로봇의 상호 작용을 쉽게 만드는 인터페이스

사용자 인터페이스(User Interface)를 통해 사용자는 인라인 양식, 상태 키, 메시지 및 버튼을 사용하여 자신만의 맞춤형 기술 사용자 인터페이스를 만들 수 있습니다. 직관적으로 구성된 편집기를 사용하면 프로그래밍 전문가가 아니어도 몇 단계만으로 KUKA.WorkVisual 내에서 기능을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 하나의 버튼만으로 사용자 인터페이스에서 그리퍼를 열고 닫을 수 있도록 상태 키를 구성할 수도 있습니다.

원하는 로봇 애플리케이션으로 그냥 드래그 앤 드롭하기만 하면 됩니다.

다루기 쉬워 최적의 사용자 경험을 선사합니다. 잘 설계된 조작 콘셉트는 로봇 시스템의 모든 구성 요소에 대한 제어를 단순화할 뿐 아니라 구성 시 유연성을 제공합니다.

간단한 사용 방법으로 빠르게 적용

간단히 드래그 앤 드롭으로 컴퓨터에서 구성파일을 만들고 로봇 컨트롤러로 설정을 전송하기만 하면 맞춤 기능을 인체공학적 수동 조작장치 smartPAD에서 사용할 수 있습니다.

생성한 UserTech 명령을 KUKA.OptionPackageEditor를 이용해 자체 옵션 패키지로 패키징하고 다른 로봇 시스템에 표준으로 통합할 수 있습니다. 이렇게 하면 복사 오류를 쉽게 방지할 수 있습니다. 본 사용자 인터페이스는 KUKA.Sim에서도 사용할 수 있어 새 애플리케이션을 사전에 매끄럽게 시뮬레이션해 볼 수 있습니다.

smartPAD에서 사전 프로그래밍된 애플리케이션을 상태 키를 사용하여 간단히 제어할 수 있습니다.

구성 가능한 사용자 인터페이스 기능

KUKA.UserTech를 이용해 다음의 맞춤형 기능을 만들어 사용할 수 있습니다:

  • 인라인 양식

  • 메시지 및 버튼

  • 상태 키

  • 인라인 양식 및 상태 키를 위한 스크립트

UserTech 기능은 smartPAD에 있는 KUKA 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)인 KUKA.HMI에서 사용할 수 있습니다. 맞춤형 확장 기능은 시뮬레이션 소프트웨어 KUKA.Sim 및 오프라인 프로그래밍용 소프트웨어 패키지인 KUKA.WorkVisual에도 통합될 수 있습니다.

동적 인라인 양식은 smartPAD 사용자 인터페이스에서 바로 사용할 수 있습니다. 

기술적 전제조건

UserTech 사용자 인터페이스는 KR C5 이상의 모든 새로운 KUKA 로봇 컨트롤러 버전에 설치할 수 있습니다. 이때 KSS 운영 체제는 소프트웨어 버전 8.7 이상을 사용해야 합니다. KUKA는 또한 기존 시스템에 적합한 버전의 UserTech도 제공하고 있습니다. 이에 대해서는 따로 문의해 주십시오.

더 많은 가능성을 제공하고 시간과 노력을 줄여주는 인터페이스

사용자 인터페이스를 이용한 KUKA 로봇 또는 생산 시스템의 조작은 새로운 차원의 편의를 제공합니다. 사용자를 위한 직관적인 애플리케이션과 병행한 글로벌 24/7 KUKA 서비스를 통한 KUKA 전문가의 지원은 최상의 조건을 제공합니다. 

  • 사용자 친화적

    편집기에서 맞춤형 기술 사용자 인터페이스를 구성하여 smartPAD의 더 많은 유연성과 향상된 개요를 누리십시오.

  • 손쉬운 도입

    • 인라인 양식과 상태 키는 설정하기 쉽습니다.
    • KUKA.WorkVisual의 편집기를 사용하면 드래그 앤 드롭으로 어렵지 않게 구성할 수 있습니다.
  • 시간 절감

    • 편집기를 사용하면 사용자가 지정하는 사용자 인터페이스를 쉽고 빠르게 만들 수 있으므로 상당한 시간을 절약할 수 있습니다.
    • 컨트롤러를 빠르게 설정 및 프로그래밍할 수 있으므로 단기간의
      시운전을 달성할 수 있습니다.
  • 탁월한 범용성

    사용자 인터페이스는 모든 애플리케이션에 보편적으로 사용할 수 있으며 모든 종류의 기술 패키지와 결합할 수 있습니다.

최상의 사용자 경험으로 이익을 누리십시오


간편한 사용

드래그 앤 드롭으로 사용자 인터페이스 편집기에서 로봇 애플리케이션 명령 및 상태 키를 쉽게 구성할 수 있습니다. 설정이 포함된 구성 파일은 임의의 여러 로봇 컨트롤러로 전송할 수 있으며, 명령 카드 및 상태 키는 smartPAD에서 사용할 수 있습니다.

사용 시 보안성

구성이 편집기를 통해 생성되므로 인라인 양식 및 상태 키의 적용이 더 안전합니다. 명령을 구성할 때 유효하지 않은 구문이 바로 표시됩니다. 따라서 사용자는 로봇 컨트롤러를 테스트할 때야 비로소 피드백을 받는 것이 아니라 바로 사용자 인터페이스를 통해 피드백을 받습니다.

맞춤형 사용자 인터페이스

표준 양식 외에도 사용자는 편집기에서 자신만의 인라인 양식을 만들 수 있습니다. 이 양식은 로봇 컨트롤러로 전송되어 smartPAD에서 사용됩니다. 명령을 쉽게 사용할 수 있고 입력 항목을 매개변수화할 수 있습니다.

설계 및 유지 보수

KUKA.Sim으로 설계 시 및 KUKA.WorkVisual에서 시스템을 구성하고 프로그래밍할 때 UserTech를 사용해 보십시오. 엔지니어링 프로세스를 빠르고 간편하고 일관되게 구축하십시오.

KUKA.HMI – 완벽한 보완성

KUKA.UserTech는 KUKA.HMI 사용자 인터페이스를 보완하고, 인간-기계 상호작용에서 최대의 효율성을 제공합니다. 인간-기계 인터페이스의 개별화된 디자인은 유연한 그래픽 사용자 인터페이스와 함께 제공됩니다.

HMI 소프트웨어에 대한 상세 정보

KUKA.UserTech에 관심이 있으신가요?

my.KUKA를 통해 개별 견적을 받아 보십시오. 
등록이 완료되면 바로 my.KUKA에서 다양한 기능을 이용할 수 있습니다. 계정을 인증하면 추가로 맞춤형 정보와 혜택도 받아보실 수 있습니다. 이 과정은 개인별 로그인의 보안을 강화하며 완료하는데 며칠이 걸릴 수 있습니다.

효율적인 HMI 소프트웨어 설계를 위한 추가 구성요소