위치를 선택하십시오:

위치

robot teach pendants KUKA smartPAD solutions - smart robot control

KUKA smartPAD 솔루션: 로봇을 위한 인체공학적 컨트롤 패널

KUKA의 핸드헬드 컨트롤유닛은 복잡한 조작 작업도 간단한 방식으로 수행할 수 있도록 개발되었습니다. 이것은 다양한 용도로 사용할 수 있으며 경험이 없는 사용자도 직관적으로 쉽게 다룰 수 있습니다.


거친 산업 환경에서 스마트한 로봇 조작

당사의 핸드헬드 컨트롤유닛은 로봇의 섬세한 동작을 가능하게 하며 거의 무한한 적용 가능성을 제공합니다. 직관적 조작을 통해 프로그래밍 지식 없이 복잡한 작업도 빠르고 정확하게 해결할 수 있습니다. 이것은 엄격한 요건이 적용되는 환경에서도 안전한 컨트롤을 보장합니다. KUKA 컨트롤 패널뿐 아니라 자체 디바이스에서도 어플리케이션 옵션을 개괄적으로 표시할 수 있어 운전자는 어떤 어려움 없이 즉시 작업을 시작할 수 있습니다.

  • 견고성

    • 보호등급 IP54
    • 최대 1.5 m 높이에서 추락 내성
    • 산업용 어플리케이션에 최적화됨
  • 다재다능성

    • 다양한 연결부 및 인터페이스
    • 독립된 솔루션으로 사용하거나 또는 귀사 장비와 함께 사용할 수 있는 KUKA 컨트롤 패널
    • 사용자 정의 Hard Key 또는 Soft Key
  • 유연성

    • 손에 잡거나 테이블에 놓은 상태에서도 간단하게 조작
    • 손가락, 장갑 또는 정전식 입력핀으로 조작 가능
    • 언어 선택 가능
  • 인체공학성

    • 장시간 사용에도 피로감 없이 사용 가능
    • 직관적인 사용자 인터페이스
    • 양손으로 조작 가능하며 스트랩 포함
    • 경량

핸드헬드 컨트롤유닛용 스마트 솔루션을 통한 더욱 정확한 로봇 컨트롤

KUKA smartPAD pro - 운영체제 iiQKA.OS2

Display: 정전식, 손가락, 펜, 장갑을 사용한 조작 보호등급: IP54
디스플레이 크기: 10.1", 1280×800px 중량: 1.4 kg
치수: 320×220×125mm (WxHxD) 인터페이스: 1 × USB-C
다음 주변 온도에서 작동: -5°C ~ 45°C 옵션: 5 MP 카메라 및 인체공학적 6D 마우스
  • Display

    KUKA SmartPAD pro Display
    HD 해상도의 10.1 인치 터치스크린은 높은 선예도로 선명하게 유저 인터페이스를 표시하며 장갑 착용 상태에서도 조작이 가능합니다.
  • 2022 Design Award 수상

    KUKA smartPAD pro의 혁신적이고 사용자 친화적인 디자인은 iF 디자인 어워드 2022 및 Red Dot 디자인 어워드 2022를 수상했습니다.
  • 6D 마우스

    인체공학적인 6D 마우스는 산업용 로봇과의 상호작용을 향상시킵니다. 이 마우스를 통해 3 또는 6자유도에서 산업용 로봇의 직관적 컨트롤 및 방향 전환이 구현됩니다.

  • User Hard Keys

    자유롭게 프로그래밍이 가능한 4개의 Hard Key는 개별 기능 또는 명령에 대한 신속한 액세스를 제공합니다.
  • 비상정지 버튼 

    조명형 비상정지 버튼은 조작자를 신속하게 로봇 컨트롤러로 안내하며 안전하고 빠른 비상 정지를 보장합니다.
  • USB-C Port

    호환되는 모든 장치로의 데이터 전송 또는 드라이버 트랜스퍼 기능을 통한 소프트웨어 업데이트 설치를 위한 현대적 인터페이스.
  • 고정 스트랩

    왼손잡이뿐 아니라 오른손잡이 모두가 사용할 수 있는 핸들 및 고정 스트랩은 Teach Pendant의 사용편의성을 개선합니다.

  • Desk Operation

    상황에 따라 핸드헬드 또는 테이블 고정 방식으로 사용할 수 있습니다. Control Panel은 어떤 상황에서도 인체공학적 조작 및 정밀한 사용을 보장합니다.
  • 카메라 & 플래시

    통합된 5 MP 카메라는 미래의 새로운 적용 분야에도 최적의 사용을 가능하게 합니다.

KUKA smartPLUG - 운영체제 iiQKA.OS2

Display: 자체 태블릿 디스플레이 또는 랩톱 디스플레이 보호등급: IP54
호환되는 운영체제: Windows, Mac OS, Android, IOS 중량: 0.3 kg
치수: 180×72×45mm (WxHxD) 인터페이스: 1 × USB-C
다음 주변 온도에서 작동: -5°C ~ 45°C 옵션: 자체 태블릿 또는 랩톱에 연결 시 Plug & Play
  • 인체공학적 디자인

    오른손잡이 및 왼손잡이 사용자를 위한 인체공학적 디자인으로 유연한 사용이 가능하고 손목의 피로가 줄어듭니다. 

  • 승인 스위치

    3포지션 승인 스위치.
  • 핸드 스트랩

    편안하고 피로감 없이 잡을 수 있는 핸드 스트랩
  • 비상정지 버튼

    비상 정지를 통해 작업자는 로봇 컨트롤러에 안전하게 연결할 수 있으며 비상 시 안전하고 신속하게 정지시킬 수 있습니다.
  • Use your own device soluton

    고객의 자체 장치를 사용할 수 있는 KUKA smartPLUG는 완전히 새롭고 유연한 사용 시나리오가 가능합니다.

    이를 통해 로봇과 상호작용하는 데 사용하는 동일한 장치에서 KUKA Xpert의 정보, 동영상 튜토리얼 등의 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

  • 2024 Design Award 수상

    KUKA smartPLUG의 혁신적이고 사용자 친화적인 디자인은 iF Design Award 2024, Red Dot Design Award 2024 및 Good Design Award 2024를 수상했습니다.
  • USB-C 케이블

    고객 장치를 연결하고 충전하기 위한 USB-C 케이블. 연결 시 애플리케이션 자동 시작(Plug & Play)과 오프라인 설치 기능을 통해 원활한 사용자 경험을 보장합니다.

KUKA smartPAD - 운영체제 KSS 및 KUKA Sunrise.OS

Display: 산업 환경에 사용할 수 있는 긁힘 방지형 터치 디스플레이 보호등급: IP54
디스플레이 크기: 8.4" 중량: 1.1 kg
치수: 247×292×63mm (WxHxD) 인터페이스: 2 × USB
다음 주변 온도에서 작동: 0°C ~ 45°C 옵션: 인체공학적 6D 마우스
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
본 컨트롤 패널은 로봇의 편안한 장시간 사용을 보장하며 왼손잡이와 오른손잡이 모두 사용할 수 있는 다양한 고정 옵션을 제공합니다.

KUKA smartPAD를 이용한 간단한 프로그래밍 

초보자나 프로그래밍 전문가 모두 사용 가능: KUKA smartPAD는 각 요구에 최적화된 프로그래밍 옵션을 제공합니다. 이런 옵션을 통해 트레이닝에 오랜 시간을 투자하지 않고도 동일한 컨트롤 패널을 이용해 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

로봇 컨트롤러에 대한 상세 정보