Alegeți locația:

Locație

robot teach pendants KUKA smartPAD solutions - smart robot control

Soluții KUKA smartPAD: Aparate de comandă ergonomice pentru roboți

Aparatele de comandă manuală a robotului de la KUKA au fost dezvoltate pentru a stăpâni chiar și procesele complexe de comandă într-un mod simplu. Acestea pot fi utilizate universal și sunt intuitive și ușor de manevrat chiar și pentru utilizatorii fără experiență.


Operare inteligentă a robotului în medii industriale dure

Aparatele noastre de comandă manuală pun robotul în mișcare și deschid posibilități de utilizare aproape nelimitate. Cu operarea dvs. intuitivă, acestea permit rezolvarea rapidă și precisă a sarcinilor complexe – fără cunoștințe de programare. Acestea garantează un modul de comandă sigur în medii solicitante. Opțiunile aplicației sunt afișate clar atât pe display-ul aparatului de comandă KUKA, cât și pe propriul dispozitiv, astfel încât dumneavoastră, în calitate de operator, să puteți începe imediat.

  • Robust

    • Clasa de protecție IP54
    • Rezistent la cădere de la o înălțime de până la 1,5 metri
    • Optimizat pentru aplicații industriale
  • Multilateral

    • Varietate de conexiuni și interfețe
    • Aparat de comandă KUKA ca soluție completă sau în combinație cu dispozitivul propriu
    • Hard-Keys sau Soft-Keys personalizate
  • Flexibil

    • Operare ușoară în mână sau pe masă
    • Utilizabil cu degetul, mănușa sau un stilou capacitiv
    • Selectare limbă posibilă
  • Ergonomic

    • Utilizare fără oboseală, chiar și în timpul utilizării prelungite
    • Interfață cu utilizatorul intuitivă
    • Utilizabil cu ambele mâini cu ajutorul buclelor
    • Ușor

Mai mult control la modulul de comandă a robotului cu soluții inteligente pentru aparatele de comandă manuală

KUKA smartPAD pro - pentru sistemul de operare iiQKA.OS2

Display: Capacitativ, operare cu degetul, stilou, mănuși Clasa de protecție: IP54
Dimensiune display: 10.1", 1280×800px Greutate: 1,4 kg
Dimensiuni: 320×220×125mm (LxÎxA) Interfețe: 1 × USB-C
Operare la temperatură ambientală: -5°C până la 45°C Opțiuni: Cameră de 5 MP și mouse ergonomic 6D
  • Display

    KUKA SmartPAD pro Display
    Touchscreen de 10,1 inchi cu rezoluție HD furnizează o imagine briliantă a interfeței utilizatorului și poate fi utilizat și cu mănuși.
  • Câștigătorul Design Award 2022

    Designul inovator și ușor de utilizat al KUKA smartPAD pro a fost distins cu iF Design Award 2022 și Red Dot Design Award 2022.
  • Mouse 6D

    Mouse-ul ergonomic 6D îmbunătățește interacțiunea cu robotul industrial. Acesta permite o deplasare intuitivă, precum și realinierea robotului industrial în trei sau șase grade de libertate.

  • User Hard Keys

    Patru Hard Key programabile oferă acces rapid la funcții sau comenzi individuale.
  • Buton de oprire de urgență 

    Oprirea de urgență iluminată indică operatorului conexiunea sigură la modulul de comandă a robotului și permite o oprire de urgență sigură și rapidă.
  • Port USB-C

    Cea mai modernă interfață pentru transferul de date către toate dispozitivele compatibile sau pentru instalarea actualizărilor de software prin transfer de unități.
  • Bucle

    Buclele și mânerele de prindere confortabile, care pot fi utilizate cu ambele mâini, facilitează manipularea Teach Pendant.

  • Desk Operation

    În mână sau pe masă – Dumneavoastră alegeți. Control Panel poate fi comandat și utilizat peste tot în mod ergonomic și cu precizie.
  • Camera și blițul

    Camera integrată de 5 MP permite în viitor noi domenii de aplicare.

KUKA smartPLUG - pentru sistemul de operare iiQKA.OS2

Display: display-ul propriei tablete sau propriului laptop Clasa de protecție: IP54
Sisteme de operare compatibile: Windows, Mac OS, Android, IOS Greutate: 0,3 kg
Dimensiuni: 180×72×45mm (LxÎxA) Interfețe: 1 × USB-C
Operare la temperatură ambientală: -5°C până la 45°C Opțiuni: Plug & Play la conectarea la propria tabletă sau propriul laptop
  • Design ergonomic

    Designul ergonomic pentru utilizatorii dreptaci și stângaci permite o utilizare flexibilă și reduce tensiunea asupra încheieturilor. 

  • Comutator de deblocare

    Comutator de deblocare cu 3 poziții.
  • Buclă de susținere

    Buclă de susținere pentru ținerea confortabilă și fără oboseală
  • Buton de oprire de urgență

    Oprirea de urgență permite operatorului să aibă o conexiune sigură la modulul de comandă a robotului și oferă o oprire sigură și rapidă în caz de urgență.
  • Soluția Use your own device

    KUKA smartPLUG deschide scenarii de utilizare complet noi, flexibile, utilizând propriul aparat.

    Acest lucru vă oferă acces la informații din KUKA Xpert, tutoriale video și multe altele, toate pe același dispozitiv pe care îl utilizați pentru interacțiunea cu robotul.

  • Câștigătorul Design Award 2024

    Designul inovator și ușor de utilizat al KUKA smartPLUG a fost distins cu iF Design Award 2024, Red Dot Design Award 2024 și Good Design Award 2024.
  • Cablu USB-C

    Cablu USB-C pentru conectarea și încărcarea dispozitivului clientului. Pornirea automată a aplicației la conectare (Plug & Play) și posibilitatea instalării offline oferă o experiență perfectă pentru utilizator.

KUKA smartPAD - pentru sistemele de operare KSS și KUKA Sunrise.OS

Display: display tactil, rezistent la zgârieturi, de calitate industrială Clasa de protecție: IP54
Dimensiune display: 8,4" Greutate: 1,1 kg
Dimensiuni: 247×292×63mm (LxÎxA) Interfețe: 2 × USB
Operare la temperatură ambientală: 0°C până la 45°C Opțiuni: mouse ergonomic 6D
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
Panoul de control oferă diverse opțiuni pentru ținerea în cazul unei ghidări lungi și confortabile a robotului atât pentru utilizatorii stângaci, cât și pentru cei dreptaci.

Programare ușoară cu KUKA smartPAD 

Indiferent dacă sunteți începător sau profesionist în programare: KUKA smartPAD oferă opțiunea de programare potrivită pentru fiecare cerință. Acest lucru înseamnă că puteți rezolva o mare varietate de sarcini cu același aparat de comandă, fără a necesita multă pregătire.

Informații suplimentare privind modulul de comandă a robotului