Kies uw locatie:

Land

robot teach pendants KUKA smartPAD solutions - smart robot control

KUKA smartPAD-oplossingen: ergonomische bedieningsapparaten voor robots

De robothandbedieningsapparaten van KUKA zijn ontwikkeld om zelfs complexe bedieningstaken op een eenvoudige manier perfect uit te voeren. Ze kunnen universeel worden ingezet en ook voor ongeoefende gebruikers zijn ze intuïtief en gemakkelijk te gebruiken.


Slimme robotbediening in ruwe industriële omgevingen

Onze handbedieningsapparaten zetten uw robot in beweging en openen nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden. Dankzij de intuïtieve bediening maken ze zelfs complexe taken snel en precies mogelijk – zonder programmeerkennis. Daarbij garanderen ze een veilige besturing in veeleisende omgevingen. Zowel op het display van het KUKA bedieningsapparaat als op uw eigen apparaat worden de toepassingsopties overzichtelijk weergegeven, zodat u als bediener direct aan de slag kunt.

  • Robuust

    • Beschermklasse IP54
    • Valbestendig van een hoogte tot 1,5 meter
    • Geoptimaliseerd voor industriële toepassingen
  • Veelzijdig

    • Groot aantal aansluitingen en interfaces
    • KUKA bedieningsapparaat als complete oplossing of in combinatie met eigen apparaat
    • Gebruikersgedefinieerde hard-keys of soft-keys
  • Flexibel

    • Eenvoudige bediening in de hand of op tafel
    • Bedienbaar met de vinger, handschoen of een capacitieve styluspen
    • Taalkeuze mogelijk
  • Ergonomisch

    • Moeiteloos gebruik, ook bij langdurig gebruik
    • Intuïtieve gebruikersinterface
    • Met beide handen te bedienen dankzij de handriemen
    • Lichtgewicht

Meer controle bij het besturen van robots dankzij slimme oplossingen voor handbedieningsapparaten

KUKA smartPAD pro - voor het besturingssysteem iiQKA.OS2

Display: Capacitief, bediening met vinger, stylusen, handschoenen Beschermingsklasse: IP54
Displaygrootte: 10,1", 1280×800px Gewicht: 1,4 kg
Afmetingen: 320 x 220 x 125 mm (bxhxd) Interfaces: 1 × USB-C
Werking bij omgevingstemperatuur: -5 °C tot 45 °C Extra's 5 MP-camera en ergonomische 6D-muis
  • Display

    KUKA SmartPAD pro Display
    Het touchscreen van 10,1 inch met HD-resolutie levert een briljante weergave van de gebruikersinterface en is ook met handschoenen te bedienen.
  • Design Award-winnaar 2022

    Het innovatieve en gebruiksvriendelijke ontwerp van de KUKA smartPAD pro werd bekroond met de iF Design Award 2022 en met de Red Dot Design Award 2022.
  • 6D-muis

    De ergonomische 6D-muis verbetert de interactie met de industriële robot. Deze maakt een intuïtieve verplaatsing en de heroriëntatie van de industriële robot met drie of zes vrijheidsgraden mogelijk.

  • User Hard Keys

    Vier vrij te programmeren hard keys bieden snelle toegang tot individuele functies of instructies.
  • Noodstop-knop 

    De verlichte noodstop toont de bediener de veilige verbinding met de robotbesturing en maakt een veilige en snelle noodstop mogelijk.
  • USB-C Port

    De modernste interface voor het overdragen van gegevens naar alle compatibele apparaten of voor het inspelen van software-updates door overdracht tussen schijven.
  • Handriemen

    Comfortabele handriemen en draaggrepen die met beide handen kunnen worden gebruikt, vereenvoudigen de bediening van de programmeerconsole aanzienlijk.

  • Desk Operation

    In de hand of op tafel – kiest u maar. Het controlepaneel kan overal ergonomisch bediend en nauwkeurig gebruikt worden.
  • Camera & flitser

    De geïntegreerde 5 MP-camera maakt in de toekomst nieuwe toepassingsgebieden mogelijk.

KUKA smartPLUG - voor het besturingssysteem iiQKA.OS2

Display: eigen tablet- of laptop-display Beschermingsklasse: IP54
Compatibele besturingssystemen: Windows, Mac OS, Android, IOS Gewicht: 0,3 kg
Afmetingen: 180 x 72 x 45 mm (bxhxd) Interfaces: 1 × USB-C
Werking bij omgevingstemperatuur: -5 °C tot 45 °C Extra's Plug & Play bij aansluiting op een eigen tablet of laptop
  • Ergonomisch ontwerp

    Het ergonomische ontwerp voor rechts- en linkshandigen maakt flexibel gebruik mogelijk en zorgt ervoor dat de polsen minder worden belast. 

  • Vrijgaveschakelaar

    Vrijgaveschakelaar met 3 posities.
  • Handriem

    Handriem voor comfortabel en moeiteloos vasthouden
  • Noodstop-knop

    Dankzij de noodstop kan de bediener een veilige verbinding met de robotbesturing maken en wordt er veilig en snel gestopt in geval van nood.
  • Use your own device-oplossing

    Dankzij de KUKA smartPLUG hebt u volledig nieuwe, flexibele mogelijkheden voor gebruik door uw eigen apparaat te gebruiken.

    Daardoor hebt u toegang tot informatie in KUKA Xpert, video-tutorials en nog veel meer. En dat alles op hetzelfde apparaat dat u gebruikt om met de robot te communiceren.

  • Design Award-winnaar 2024

    Het innovatieve en gebruiksvriendelijke ontwerp van de KUKA smartPLUG werd bekroond met de iF Design Award 2024, de Red Dot Design Award 2024 en de Good Design Award 2024.
  • USB-C-kabel

    USB-C-kabel om het apparaat van de klant aan te sluiten en op te laden. De automatische start van de applicatie zodra hij wordt aangesloten (plug & play) en de mogelijkheid voor offline installatie zorgen voor een naadloze gebruikerservaring.

KUKA smartPAD - voor de besturingssystemen KSS en KUKA Sunrise.OS

Display: krasbestendig, industriecompatibel touch-display Beschermingsklasse: IP54
Displaygrootte: 8,4" Gewicht: 1,1 kg
Afmetingen: 247 x 292 x 63 mm (bxhxd) Interfaces: 2 x USB
Werking bij omgevingstemperatuur: 0 °C tot 45 °C Extra's: ergonomische 6D-muis
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
Het controlepaneel biedt verschillende vasthoudopties voor het langdurig en comfortabel aansturen van de robot voor links- en rechtshandige personen.

Eenvoudig programmeren met de KUKA smartPAD 

Zowel geschikt voor beginners als voor programmeerprofessionals: Want de KUKA smartPAD biedt voor elk doel de passende programmeermogelijkheid. Zo kunt u met hetzelfde bedieningsapparaat de meest uiteenlopende taken uitvoeren, zonder dat hiervoor veel scholing nodig is.

Meer informatie inzake robotbesturing