Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter

Die Roboter-Handbediengeräte von KUKA wurden entwickelt, um selbst komplexe Steuerungsprozesse auf einfache Art zu meistern. Sie sind universell einsetzbar und auch für ungeübte Anwender intuitiv und leicht zu handhaben.


Smarte Roboterbedienung im rauen Industrieumfeld

Unsere Handbediengeräte setzten Ihren Roboter in Bewegung und eröffnen nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Mit ihrer intuitiven Bedienung ermöglichen sie selbst komplexe Aufgaben schnell und präzise zu lösen – ohne Programmierkenntnisse. Dabei garantieren sie eine sichere Steuerung in anspruchsvollen Umgebungen. Sowohl auf dem Display des KUKA Bediengeräts wie auch auf Ihrem eigenen Device, werden die Anwendungsoptionen übersichtlich angezeigt, sodass Sie als Bediener direkt loslegen können.

  • Robust

    • Schutzklasse IP54
    • Sturzsicher aus einer Höhe von bis zu 1,5 Metern
    • Optimiert für industrielle Anwendungen
  • Vielseitig

    • Vielzahl an Anschlüssen und Schnittstellen
    • KUKA Bediengerät als Komplettlösung oder in Verbindung mit eigenem Gerät
    • Benutzerdefinierte Hard-Keys oder Soft-Keys
  • Flexibel

    • Einfache Bedienung in der Hand oder auf dem Tisch
    • Bedienbar mit dem Finger, Handschuh oder einem kapazitiven Eingabestift
    • Sprachwahl möglich
  • Ergonomisch

    • Ermüdungsfreie Nutzung, auch bei längerem Gebrauch
    • Intuitive Benutzeroberfläche
    • Beidhändig bedienbar mit Halteschlaufen
    • Leichtgewicht

Mehr Kontrolle bei der Robotiksteuerung mit smarten Lösungen für Handbediengeräte

KUKA smartPAD pro - für das Betriebssystem iiQKA.OS2

Display: Kapazitiv, Bedienung mit Finger, Stift, Handschuhen Schutzklasse: IP54
Displaygröße: 10.1", 1280×800px Gewicht: 1,4 kg
Abmessungen: 320×220×125mm (BxHxT) Schnittstellen: 1 × USB-C
Betrieb bei Umgebungstemperatur: -5°C bis 45°C Extras: 5 MP Kamera und ergonomische 6D-Maus
  • Display

    KUKA SmartPAD pro Display
    Der 10,1-Zoll-Touchscreen mit HD-Auflösung liefert eine brillante Darstellung der Bedienoberfläche und ist auch mit Handschuhen bedienbar.
  • Design Award Gewinner 2022

    Das innovative und benutzerfreundliche Design des KUKA smartPAD pro wurde mit dem iF Design Award 2022 und dem Red Dot Design Award 2022 ausgezeichnet.
  • 6D-Maus

    Die ergonomische 6D-Maus verbessert die Interaktion mit dem Industrieroboter. Sie ermöglicht ein intuitives Verfahren sowie Umorientieren des Industrieroboters in drei oder sechs Freiheitsgraden.

  • User Hard Keys

    Vier frei programmierbare Hard-Keys bieten schnellen Zugriff auf individuelle Funktionen oder Befehle.
  • Not-Halt-Knopf 

    Der beleuchtete Not-Halt zeigt dem Bediener die sichere Verbindung zur Robotersteuerung an und ermöglicht den sicheren und schnellen Not-Halt.
  • USB-C Port

    Modernste Schnittstelle zum Übertragen von Daten auf alle kompatiblen Geräte oder zum Einspielen von Software-Updates per Laufwerkstransfer.
  • Halteschlaufen

    Bequeme Halteschlaufen und Haltegriffe, die beidhändig genutzt werden können, erleichtern die Handhabung des Teach Pendants.

  • Desk Operation

    In der Hand oder auf dem Tisch – Sie haben die Wahl. Das Control Panel lässt sich überall ergonomisch bedienen und präzise nutzen.
  • Kamera & Blitz

    Die integrierte 5 MP Kamera ermöglicht zukünftig neue Anwendungsfelder.

KUKA smartPLUG - für das Betriebssystem iiQKA.OS2

Display: eigenes Tablet- oder Laptop-Display Schutzklasse: IP54
Kompatible Betriebssysteme: Windows, Mac OS, Android, IOS Gewicht: 0,3 kg
Abmessungen: 180×72×45mm (BxHxT) Schnittstellen: 1 × USB-C
Betrieb bei Umgebungstemperatur: -5°C bis 45°C Extras: Plug & Play bei Verbindung mit eigenem Tablet oder Laptop
  • Ergonomisches Design

    Das ergonomische Design für Rechts- und Linkshänder ermöglicht eine flexible Nutzung und reduziert die Belastung der Handgelenke. 

  • Freigabeschalter

    Freigabeschalter mit 3 Positionen.
  • Handschlaufe

    Handschlaufe für komfortables und ermüdungsfreies Halten
  • Not-Halt-Knopf

    Der Not-Halt ermöglicht dem Bediener eine sichere Verbindung zur Robotersteuerung und bietet einen sicheren und schnellen Stopp im Notfall.
  • Design Award Gewinner 2024

    Das innovative und benutzerfreundliche Design des KUKA smartPLUG wurde mit dem iF Design Award 2024, dem Red Dot Design Award 2024 und dem Good Design Award 2024 ausgezeichnet.

KUKA smartPAD - für die Betriebssysteme KSS und KUKA Sunrise.OS

Display: kratzfestes, industrietaugliches Touch-Display Schutzklasse: IP54
Displaygröße: 8.4" Gewicht: 1,1 kg
Abmessungen: 247×292×63mm (BxHxT) Schnittstellen: 2 × USB
Betrieb bei Umgebungstemperatur: 0°C bis 45°C Extras: ergonomische 6D-Maus
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
Das Control-Panel bietet verschiedene Halteoptionen für eine lange und komfortable Führung des Roboters sowohl für Links- wie Rechtshänder.

Einfaches Programmieren mit dem KUKA smartPAD 

Egal ob Einsteiger oder Programmierprofi: Das KUKA smartPAD bietet für jeden Anspruch die passende Programmiermöglichkeit. So können Sie mit demselben Bediengerät unterschiedlichste Aufgaben lösen, ohne großen Schulungsaufwand.

Weitere Infos zur Steuerung der Roboter