Kies uw locatie:

Land

KR C5 micro voor iiQKA.OS2

De robotbesturing combineert maximale prestaties, connectiviteit en flexibiliteit op minimale ruimte. De besturing voegt zich naadloos in bestaande automatiseringslandschappen en past zich snel aan nieuwe taken en veiligheidsstandaarden aan – slim, efficiënt, toekomstbestendig en schaalbaar.


Besturing voor kleine robots voor elke toepassing: klaar voor AI, compact en flexibel

Met de compacte KR C5 micro kunnen – in combinatie met KUKA-software en gebaseerd op het besturingssysteem iiQKA.OS2 – uiteenlopende applicaties snel en moeiteloos worden gerealiseerd. De ultradunne besturing voor kleine robots ondersteunt alle actuele veldbusstandaards voor cel- en lijnintegratie en is uitgerust met de nodige hardware-resources en flexibele IO-poorten. Daarmee beheerst hij ook rekenintensieve, op AI gebaseerde technologieën zoals Vision-toepassingen. Bovendien voldoet hij aan de speciale veiligheidseisen voor robotsystemen in industriële omgevingen en is hij klaar voor ISO 10218:2025. Daarmee is de KR C5 micro de perfecte oplossing voor de automatisering van uw productie.

Toekomstbestendige besturing voor moderne robotsystemen

  • Slim & flexibel

    • Naadloze integratie in OT-, IT- en cloud-omgevingen
    • Ethernet- en digitale IO-interfaces
    • Elk 16 digitale IN/OUT-IO's geïntegreerd
    • KI-compatibel met optionele NVIDIA-uitbreiding
  • Compact & efficiënt

    • Ultradun: 449 x 300 x 89 mm
    • Netwerkinterfaces: KSI / KONI / KLI / KEI
    • Alle interfaces aan één kant voor betere toegang
    • Lager energieverbruik
  • Toekomstbestendig & veilig

    • In overeenstemming met machineverordening
    • Klaar voor ISO 10218:2025
    • In overeenstemming met IEC 62443
    • Cyber Resilience (HW-zijde)
    • SoC-architectuur
    • Safe Boot
  • Uitbreidbaar & schaalbaar

    • Stapelbaar tot 3 apparaten
    • 12 IN / 8 OUT IO-interfaces
    • Optionele veldbushardware
    • 1–2 externe assen via EADB, 2-kanaals hardware (tot 12A), softwaregeactiveerd
    • OPSU: Optionele 24V-voeding

Vraag een offerte aan of bekijk meer details!

Ga naar my.KUKA Marketplace om de specificaties en de beschikbaarheid van de robotbesturing te controleren. Met een succesvolle registratie krijgt u onbeperkt toegang tot alle informatie en functies!

Misschien ben je ook geïnteresseerd in