Seleccione tu localización:

Ubicación

KR C5 micro para iiQKA.OS2

La unidad de control del robot combina prestaciones, conectividad y flexibilidad máximas en el espacio más reducido. Se integra a la perfección en los entornos de automatización existentes y se adapta rápidamente a las nuevas tareas y normas de seguridad: inteligente, eficaz, preparado para el futuro y escalable.


Unidad de control para robots pequeños para cualquier aplicación: preparada para la IA, compacta y flexible

Con la compacta KR C5 micro - en combinación con el software de KUKA y basándose en el sistema de estado de servicio iiQKA.OS2 - se puede realizar una amplia gama de aplicaciones de forma rápida y sin esfuerzo. La unidad de control para robots pequeños ultrafina es compatible con todos los estándares de bus de campo actuales para la integración de celdas y líneas y está equipado con los recursos de hardware necesarios y puertos de E/S flexibles. Esto significa que también puede dominar las tecnologías basadas en la inteligencia artificial y de cálculo intensivo, como las aplicaciones de visión. También cumple los requisitos especiales de seguridad para sistemas robotizados en entornos industriales y está preparada para la norma ISO 10218:2025. Esto convierte a la KR C5 micro en la solución ideal para automatizar su producción.

Unidades de control preparadas para el futuro para sistemas robóticos modernos

  • Inteligente y flexible

    • Integración perfecta en entornos de TO, TI y basados en la nube
    • Interfaces EtherNet y E/S digitales
    • 16 E/S digitales IN/OUT integradas en cada caso
    • Capaz de IA con ampliación opcional de NVIDIA
  • Compacto y eficiente

    • Ultrafino: 449 x 300 x 89mm
    • Interfaces de red: KSI / KONI / KLI / KEI
    • Todas las interfaces en una página para un mejor acceso
    • Consumo energético menor
  • Seguro y preparado para el futuro

    • Seguro para MASCHVO
    • Listo para ISO 10218:2025
    • Cumple con IEC 62443
    • Ciberresiliencia (lado HW)
    • Arquitectura SoC
    • Arranque seguro
  • Ampliable y escalable

    • Apilable hasta 3 dispositivos
    • 12 IN / 8 OUT interfaces IO
    • Hardware de bus de campo opcional
    • 1-2 ejes adicionales a través de EADB, hardware de 2 canales (hasta 12 A), activado por software
    • OPSU: Fuente de alimentación opcional de 24 V

¡Solicite un presupuesto o vea más detalles!

Visite el my.KUKA Marketplace para comprobar las especificaciones y la disponibilidad de la unidad de control del robot. Si se registra correctamente, ¡tendrá acceso ilimitado a toda la información y todas las funciones!

Usted también puede estar interesado en