Seleccione tu localización:

Ubicación

miKUKA: la técnica de control estandarizada

Con el estándar de control miKUKA propio de KUKA se pueden controlar tanto células simples como programar instalaciones de producción complejas. La información relativa al estado de máquina es transparente y clara y las funciones estandarizadas facilitan el manejo. 


Con miKUKA los clientes obtienen soluciones de control que han demostrado su valía en distintos sectores de la automatización desde hace muchos años. Ambos componentes básicos del software miKUKA, miControl y miView, permiten al usuario crear funciones de manejo e indicación y ampliar dichas funciones sin mayor esfuerzo. Conexión de red, autoconfiguración y autodiagnóstico: la técnica de control de miKUKA cumple con las exigencias requeridas para una producción según los principios deIndustrie 4.0.  

Todo bajo control con miKUKA

El volumen de suministro del software miKUKA incluye:

  • el sistema modular de PLC estándar, miControl, que está basado en un sistema de software abierto.
  • el sistema de visualización miView: con este complemento podrá generar y visualizar los datos de manejo e indicación en varios idiomas y directamente desde el programa PLC en función de los ajustes de usuario y tras introducir su nombre de usuario y contraseña. miView también detecta y memoriza información de estado de forma automatizada. De esta forma podrá analizar su instalación en busca de puntos sensibles de interferencias y optimizarla.
  • la herramienta de ingeniería miDesigner: con esta herramienta puede indicar los datos de forma automatizada a través de las imágenes de sistema miView. 
  • el indicador clave de rendimiento miKPI: gracias a este complemento podrá echar un vistazo a todo el rendimiento de la instalación. Mediante una base de datos, por ejemplo, se pueden evaluar cantidades, tiempos de ciclo y disponibilidades durante períodos de tiempo definidas.

 

Además, con la técnica de control miKUKA y la herramienta clave de rendimiento miKPI podemos comparar los consumos energéticos de su instalación incluso antes de la puesta en servicio y desarrollar medidas adecuadas para aumentar la producción de manera más eficiente.

Panel miKUKA: El panel de mando de KUKA

Al margen del software, KUKA también suministra el hardware estandarizado necesario como el panel de mando miKUKA con pantalla táctil y ordenador en una carcasa de acero inoxidable. Los clientes pueden solicitar el dispositivo preconfigurado en tres tamaños distintos:

  • Formato ancho de 17 pulgadas con carcasa de pulsador específica de KUKA (parada de emergencia, inicio, confirmación)
  • Formato ancho de 24 pulgadas con carcasa de pulsador específica de KUKA
  • Formato ancho de 24 pulgadas disco duro más amplio y procesador más potente