Konumunuzu seçin:

Konum

miKUKA: standartlaştırılmış kontrol teknolojisi

KUKA'nın kendi kontrol standardı miKUKA sayesinde basit hücreleri kontrol etmek, büyük ve karmaşık üretim sistemlerini programlamak mümkündür. Makine durumuna yönelik bilgiler şeffaftır ve standartlaştırılmış fonksiyonlar operatör kontrolünü basitleştirir. 


MiKUKA müşterilere, otomasyonun farklı alanlarında uzun yıllar değerli olduğunu kanıtlamış kontrol çözümleri sunmaktadır. MiKUKA yazılımının iki temel bileşeni olan miControl ve miView, kullanıcıya operatör ve görüntüleme işlevleri çok hızlı ve az çaba sarf ederek oluşturmalarını ve daha sonra bunları çok rahat genişletmelerini sağlar. Ağ bağlantısı, kendi kendine yapılandırma ve kendi kendini teşhis etme: miKUKA kontrol teknolojisi, Industrie 4.0 ile uyumlu üretim için gerekli şartları yerine getirir.  

miKUKA ile her şey kontrol altında

miKUKA yazılımıyla şunları elde edersiniz:

  • Açık bir yazılım sistemine dayanan standart modüler PLC sistemi miControl.
  • Görselleştirme sistemi miView: Bu, kullanıcı ayarlarına göre, kullanıcı ve parola girişi esaslı doğrudan PLC programından operatöre kumanda ve görüntüleme fonksiyonlarını çeşitli dillerde üretmenizi ve görselleştirmenizi sağlar. miView ayrıca durum bilgilerini otomatik olarak alır ve kaydeder. Böylece, sisteminizi duyarlılık açısından inceleyebilir ve buna uygun biçimde optimize edebilirsiniz.
  • Mühendislik aracı miDesigner: Bu araç, standartlaştırılmış miView sistem görüntülerindeki verilerin otomatik olarak görselleştirilmesini sağlar. 
  • Temel performans göstergesi miKPI: Bu sizlere sistem performansının tam bir görünümünü sağlar. Bir veri tabanı yardımıyla, örneğin, belirli süreler boyunca öğe sayısını, çevrim sürelerini ve kullanılabilirliği değerlendirmek mümkündür.

 

miKUKA kontrol teknolojisi ve miKPI temel performans göstergesi aracı ile, sisteminizin enerji tüketim oranlarını fiili işletmeye alma öncesinde karşılaştırmak ve üretimi daha da verimli hale getirmek için uygun tedbirleri geliştirmek de mümkündür.

miKUKA paneli: KUKA operatör paneli

Yazılıma ek olarak KUKA ayrıca, dokunmatik ekranlı ve bilgisayarlı miKUKA operatör paneli gibi, paslanmaz çelik bir gövde içinde gerekli standart donanımları da tedarik etmektedir. Müşteriler önceden yapılandırılmış cihazı üç farklı boyutta alabilirler:

  • KUKA'ya özgü basmalı düğme muhafazası ile 17 inç geniş format (Emergency Stop, Start, Acknowledge)
  • KUKA'ya özgü basmalı düğme muhafazası ile 24 inç geniş format
  • Daha büyük sabit disk ve daha güçlü işlemci ile 24 inç geniş format