Choisissez votre emplacement:

Emplacement

miKUKA : la technique de contrôleur standardisée

Le standard de contrôleur propre à KUKA, miKUKA permet de contrôler à la fois des cellules simples et de programmer de grandes installations de production complexes. Les informations concernant le statut de la machine sont transparentes et les fonctions standardisées facilitent l'utilisation. 


Avec miKUKA, les clients disposent de solutions de contrôleurs, qui ont déjà fait leurs preuves depuis de nombreuses années dans différents secteurs d'automatisation. Les deux composants principaux du logiciel miKUKA-Software – miControl et miView – permettent à l'utilisateur de créer des fonctions d'utilisation et d'affichage de manière simple et très rapide, et de les étendre ensuite de manière pratique. Mise en réseau, auto-configuration et auto-diagnostic : la technique de contrôleur miKUKA répond à toutes les exigences d'une production dans le sens d'Industrie 4.0.  

Tout est sous contrôle avec miKUKA

Avec le logiciel miKUKA, vous recevez :

  • le système modulaire standard miControl, basé sur un système logiciel ouvert.
  • le système de visualisation miView : Vous pouvez ainsi, en fonction des paramètres utilisateur et basé sur la saisie du mot de passe et de l'identifiant, générer et visualiser des données d'utilisation et d'affichage en plusieurs langues directement à partir du programme API. miView saisit et enregistre également les informations d'état de manière standardisée. Vous pouvez ainsi analyser et optimiser votre installation au niveau de sa sensibilité aux parasites.
  • l'engineering-tool miDesigner : Cet outil vous permet d'afficher les données de manière automatisée dans des images système miView standardisées. 
  • l'indicateur Key-Performance miKPI : Vous obtenez ainsi une vue d'ensemble globale de la performance de votre installation. À l'aide d'une base de données, vous pouvez par exemple analyser les nombres de pièces, les cycles et les disponibilités sur des périodes définies.

 

Outre cela, la technique de contrôleur miKUKA et le Key-Performance-Tool miKPI nous permettent déjà, avant la mise en service réelle, de comparer les consommations énergétiques de votre installation et de prendre les mesures adaptées pour rendre la production encore plus efficace.

Pupitre miKUKA : Le panneau de commande KUKA

Outre le logiciel, KUKA fournit également le matériel standardisé nécessaire, comme le panneau de commande miKUKA à écran tactile et ordinateur dans un boîtier en acier inoxydable. Les clients peuvent recevoir l'appareil préconfiguré en trois tailles différentes :

  • Format large de 17 pouces avec le boîtier à touches spécifique KUKA (arrêt d'urgence, démarrage, validation)
  • Format large de 24 pouces avec le boîtier à touches spécifique KUKA
  • Format large de 24 pouces avec un disque dur plus important et un processeur plus performant