miKUKA로 통제하는 모든 기능
miKUKA 소프트웨어로 다음과 같은 구성요소를 받을 수 있습니다.
- 공개 소프트웨어 시스템을 기반으로 하는 표준 모듈형 PLC 시스템 miControl.
- 시각화 시스템 miView: 이 구성요소로 사용자 설정에 따라 사용자와 암호 입력에 기반하여 PLC 프로그램에서 직접 여러 언어로 조작 데이터와 디스플레이 데이터를 생성하고 시각화할 수 있습니다. miView는 상태 정보도 자동으로 기록하고 저장합니다. 따라서 시스템에서 전자파 감응성을 조사하고 최적화할 수 있습니다.
- 엔지니어링 도구 miDesigner: 이 도구를 이용해 표준화된 miView 시스템 이미지에서 데이터를 자동으로 시각화할 수 있습니다.
- 핵심 성과 표시 도구 miKPI: 시스템 성능의 전체 개요를 제공합니다. 데이터베이스를 이용하여 예를 들어 정의된 기간 동안의 생산 개수, 사이클 시간, 가용성을 평가할 수 있습니다.
또한, miKUKA 제어 기술과 핵심 성과 도구 miKPI를 사용하면 실제 시운전 이전에 이미 시스템의 에너지 소비를 비교하고 생산을 더 효율적으로 만들기 위한 적절한 조치를 개발할 수 있습니다.