选择您所在的地点:

国家和地区

miKUKA:标准化的控制技术

通过 KUKA 自有的 miKUKA 控制标准可以方便地控制简单工作单元和对复杂的大型生产设备进行编程。机器状态信息清晰透明,标准化的功能减轻了操作难度。 


客户通过 miKUKA 可以获得已在不同自动化行业中经过多年实践检验的控制系统解决方案。miKUKA 软件的两个重要组成部分 miControl 和 miView 可以让用户非常快速、方便地创建操作和显示功能,同时也能够轻松地扩展这些功能联网、自动配置和自动诊断:miKUKA 控制技术满足 工业 4.0 生产的各项必要的要求。  

miKUKA 使一切都在掌握之中

通过 miKUKA 软件,您将获得:

  • 基于开放式软件系统的 PLC 标准模块 miControl
  • 显示系统 miView:您可以借此根据用户设置在输入用户名和密码后从 PLC 程序中直接生成和显示多种语言的操作和显示数据。miView 还自动收集和保存状态信息。因此,您可以检查和优化您的设备对干扰的敏感性。
  • 工程设计工具 miDesigner:通过该工具可以将数据自动显示在标准化的 miView 系统画面中。
  • 关键绩效指标 miKPI:您可以借此对设备性能有一个整体了解。通过数据库可以分析件数、节拍时间和设定时段内的可用性等。

此外,我们在实际调试前就可以通过 miKUKA 控制技术和 miKPI 关键绩效工具比较设备的能耗并采取合适的措施,以使生产更加高效。

miKUKA 面板:KUKA 操作面板

除了软件之外,KUKA 还提供必要的标准化硬件,例如配有触摸屏的 miKUKA 操作面板和带不锈钢外壳的计算机。客户可以获得已预先配置的三种不同规格的设备:

  • 17 英寸宽屏显示器及 KUKA 专用按键盒(急停键、启动键、确认键)
  • 24 英寸宽屏显示器及 KUKA 专用按键盒
  • 24 英寸宽屏显示器及更大容量的硬盘和更高效的处理器