![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/automotive/kuka-automation-in-the-industry.jpg?rev=92ce5adc6474479b836b48a7d2b1756e&w=1900&hash=5AB65016AF34C72D641B22BC07085028)
汽车行业的自动化
KUKA是世界领先的汽车行业生产系统供应商。 凭借多年的经验,我们是设计灵活高效的生产工艺大师。 因此,我们能够提供未来导向解决方案,带导客户走向工业4.0的方向。
汽车行业解决方案
KUKA为您提供必要的配置选项,以应付所有的挑战:通过适应性,模块化和自动化生产和物流流程,我们帮助汽车行业获得持续的成功。
我们的专业服务
KUKA解决方案代表着一个完整的服务线。我们为您的工厂定制自动化的概念。通过我们的专业知识,我们满足您的工艺步骤的所有需要。KUKA是您唯一可以一站式得到生产,物流和组件的供应商。
- 工程:利用多年的经验为汽车行业开发高效的生产解决方案。
- 项目管理:我们以专业知识提供及时的专业建议。
- 测试和过程知识:佔地2500平方米的TechCenter提供了真实的实验设置,可以生成可靠的项目数据。基于我们的全面知识,我们为您开发最佳解决方案。
为了不断开发机器人的自动化解决方案,我们与所有领先的制造商合作。例如,通过硬件和软件的创新组合,我们创造了独特的人机协作生产,这与工人的职业稳定性同样重要。
机器人和软件
无论您想要规划新系统还是优化现有系统,KUKA都能为您提供合适的软件 。我们的服务范围从可扩展系统软件到预制机器人应用程序,基于软件的控制和三维可视化和模拟。通过这种方式,我们支持智能机器人网络和人与机器之间的安全交互活动。我们始终为您提供一个用户友好的界面,并保证100%兼容性。您总是能够透过使用KUKA软件的机器人和系统编程,提高生产力。
我们成功的关键:装配和测试
我们在不来梅的装配和测试部门总部为汽车行业的无数客户和合作伙伴提供了装配系统和测试设备。自1982年以来,我们计划,设计和制造计算机控制的自动化设备为系列产品如发动机、气缸盖、车轴、制动器和转向系统的高效组装。我们的汽车专家随时准备在过程规划、客户培训或售后服务等方面为您提供帮助。
汽车行业的创新和成功
- 我们的KR QUANTEC系列的机器人能理想地满足汽车行业的各种要求。 我们的产品组合包括KR QUANTEC nano F exclusive 清洁器, KR QUANTEC extra系列的精准机器人或KR QUANTEC ultra 家族的强大工业机器人。.
- 根据Harbor Report的报告,我们在俄亥俄州托莱多使用自己的技术的生产设施是在北美最高效的车身工厂之一。
- 藉著Swisslog的专业知识,我们可以保证创新的内部物流解决方案与及时交付。 这确保了无缝的生产过程。
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/automotive/automobilindustrie-automatisierung-jeep.jpg?rev=76c3ac603a2849dbabc3c7beca014600&w=1400&hash=611036E2E59436685477E2D5C75DF5D1)
- KUKA在研究项目中与众多机构合作如Arena 2036或E3 Research Fraunhofer研究所,慕尼黑理工大学和德国航空航天中心等。 在项目过程中,我们已经在软件中应用了多个应用程序,例如KUKA.UserTech,以确保最佳的数据传输和简单的编程。
- 我们与世界各地的客户合作,帮助塑造和推动前瞻性的商业模式和合同形式,如按使用付费的商业模式。 如果您有兴趣,请随时与我们联系。
我们是汽车行业的专家,支持您进一步开发您的生产和物流流程,具有个性化的生产和服务理念。