เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

ออโตเมชั่นในอุตสาหกรรมยานยนต์

KUKA เป็นผู้นำด้านการให้บริการระบบการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์   ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญการออกแบบกระบวนการผลิตที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมของลูกค้าไปในทิศทาง ของ Industrie 4.0 ด้วยโซลูชั่นแห่งอนาคตจากเรา


ความท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องการความคล่องตัวและความยืดหยุ่นสูงจากผู้ผลิต นอกจากนี้การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นทั่วโลกยังทำให้ระบบการผลิตอัจฉริยะและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวเป็นที่ต้องการของผู้ผลิต ซึ่งจะช่วยรองรับ ความต้องการความหลากหลายของหุ่นยนต์ ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ด้วย นอกเหนือจากขั้นตอนการติดตั้งแล้ว การทำงานของระบบที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปถือเป็นอีกตัวแปรสำคัญในการพิชิตความท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์จำนวนมากเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขีดความสามารถของตนในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ ตั้งแต่ยานยนต์ไปจนถึงระบบเคลื่อนที่  การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าที่เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม Industrie 4.0, ความเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากร และการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล จะช่วยให้พวกเขาแข่งขันในอุตสาหกรรมต่อไปได้

โซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์

KUKA ให้บริการออพชันการปรับแต่งที่จำเป็นเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการผลิตอัตโนมัติแบบโมดูลและโลจิสติกส์ที่ปรับตัวได้ดี เราวางเส้นทางสู่ความสำเร็จ  ที่ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของคุณ

บริการและความเชี่ยวชาญของเรา

โซลูชั่นของ KUKA ให้บริการเซอร์วิสเต็มรูปแบบ ระบบออโตเมชั่นของเราได้รับการสร้างสรรค์เฉพาะสำหรับการลงทุนของคุณ เราสามารถนำเสนอขั้นตอนกระบวนทั้งหมดให้คุณทราบได้ด้วยความเชี่ยวชาญรอบด้าน KUKA คือ บริษัทแห่งเดียวที่นำเสนอการผลิต โลจิสติกส์และส่วนประกอบต่าง ๆ ให้คุณได้อย่างครบวงจร: 

  • งานวิศวกรรม: ลองใช้ประโยชน์จากประสบการณ์อันยาวนานของเราในการพัฒนาโซลูชั่นการผลิตที่มีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สิ

  • การบริหารโครงการ: คุณไว้วางใจในความรู้ความชำนาญของเราได้ เราให้คำปรึกษาแก่คุณด้วยประสบการณ์ที่เชื่อถือได้และทำงานตรงตามเป้าหมายกำหนด

  • การทดสอบและความรู้ในกระบวนการทำงาน: ในศูนย์เทคโนโลยีพื้นที่กว้าง 2,500 ตารางเมตรของเรา มีโครงสร้างจำลองที่เหมือนจริงเพื่อจัดทำข้อมูลโครงการที่เชื่อถือได้ เราพัฒนาโซลูชั่นดีที่สุดสำหรับคุณบนพื้นฐานความรู้ความชำนาญรอบด้านของเรา

เราทำงานร่วมกับผู้ผลิตชั้นนำเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดโซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แนวใหม่ ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ที่มีความสำคัญเท่ากันในสถานที่ปฏิบัติงานแห่งอนาคต

หุ่นยนต์และซอฟต์แวร์

ไม่ว่าคุณจะวางแผนลงทุนใหม่หรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของระบบที่มีอยู่ KUKA จะเตรียมซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมให้คุณ เรามีตั้งแต่ซอฟต์แวร์ระบบขั้นสูงในการใช้งานหุ่นยนต์สำเร็จรูป ระบบควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ จนถึงระบบการสร้างภาพแบบ 3 มิติและภาพจำลอง เรามีการรองรับการเชื่อมโยงอัจฉริยะของหุ่นยนต์และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย นอกจากนั้น เรายังมีการนำเสนออินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และรับประกันความเข้ากันได้ 100% ซอฟต์แวร์ของ KUKA จะตั้งโปรแกรมให้หุ่นยนต์และระบบการทำงานของคุณให้มีการเพิ่มผลผลิตขั้นสูงอยู่เสมอ

รากฐานสำคัญของแนวคิดสู่ความสำเร็จ Assembly & Test

หมวดธุรกิจ Assembly & Test ที่มีตั้งอยู่ในเมืองเบรเมนได้จัดหาระบบการประกอบติดตั้งและอุปกรณ์ทดสอบให้ลูกค้าและหุ้นส่วนจำนวนนับไม่ถ้วนในอุตสาหกรรมยานยนต์มาตั้งแต่ปี 1982 บนพื้นที่กว่า 18,000 ตารางเมตร เราได้มีการวางแผน สร้างและผลิตอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์แบบชุดที่สมเหตุสมผล อาทิเช่น มอเตอร์ หัวกระบอกสูบ เพลา เบรกและระบบพวงมาลัย นอกจากนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ของเรายังพร้อมให้คำปรึกษาคุณเสมอด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกระบวนการทำงาน การฝึกอบรมให้ลูกค้าหรือการบริการหลังการขาย

 

นวัตกรรมและความสำเร็จสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

  • หุ่นยนต์รุ่นชุด KR QUANTEC ของเราเหมาะสำหรับความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรมยานยนต์: โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย หุ่นยนต์ขัดล้าง KR QUANTEC nano F exclusive, หุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำจากตระกูล KR QUANTEC extra หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่แข็งแรงจากตระกูล KR QUANTEC ultra

  • โรงงานผลิตของเราในเมืองโตเลโด้ รัฐโอไฮโอ้ ที่มีการใช้เทคโนโลยีของเราเอง เป็นโรงงานผลิตตัวถังรถที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในอเมริกาเหนือตามรายงานข่าวของ Harbour  

  • เราสามารถรับประกันโซลูชั่นอินทราโลจิสติกส์แนวใหม่ด้วยการจัดส่งแบบทันเวลาด้วยความรู้ความชำนาญของ Swisslog ดังนั้น เราจึงมั่นใจในกระบวนการผลิตแบบไร้รอยต่อ

การสร้างตัวถังรถด้วยระบบอัตโนมัติ: ภายในเซลล์การผลิตที่ปรับเปลี่ยนได้เล็กน้อย หุ่นยนต์สี่ตัวของเราจะเชื่อมต่อชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำภายในเวลาไม่กี่วินาที
  • KUKA ร่วมมือกับสถาบัน เช่น Arena 2036 หรือโรงงานวิจัย E3 ของสถาบัน Fraunhofer แห่งมหาวิทยาลัยเทคนิคเมืองมิวนิคและศูนย์ธุรกิจการบินและอวกาศแห่งเยอรมนีในโครงการวิจัยมากมาย ตลอดระยะเวลาของโครงการ เราได้นำเอาความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ของเรา เช่น KUKA.UserTech เพื่อที่จะรับประกันการส่งข้อมูลที่เหมาะสมและการตั้งโปรแกรมได้ง่าย

  • เราทำงานร่วมกับลูกค้าจากทั่วโลกเพื่อที่จะร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจและรูปแบบสัญญาเพื่ออนาคต เช่น โมเดลธุรกิจแบบ Pay-Per-Use เรายินดีที่จะให้คุณติดต่อมาหาเรา หากคุณสนใจ

การผลิตอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ล้ำหน้า


การผลิตโครงรถแบบขั้นบันไดด้วยระบบอัตโนมัติ: นวัตกรรมเพิ่มเติมของ KUKA สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

เราคือผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มยานยนต์และให้การสนับสนุนคุณในการพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตและโลจิสติกส์ด้วยแนวคิดในการผลิตและบริการที่เฉพาะเจาะจง ดูข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชั่นทั้งหมดของ KUKA สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ที่นี่

คุณอาจสนใจ