เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

บริการแบบหมุนเวียน: การลงทุนในอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริการแบบหมุนเวียนสําหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของเราช่วยสนับสนุนคุณในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนในการผลิตของคุณ รับประโยชน์จากอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นสำหรับหุ่นยนต์ของคุณ รวมถึงปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีค่าในเวลาเดียวกัน


ระบบอัตโนมัติที่ยั่งยืน: เศรษฐกิจและระบบนิเวศ

KUKA คือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและให้บริการแบบหมุนเวียน ซึ่งเป็นโซลูชันที่ประหยัดและเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการสร้างการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้ส่วนประกอบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสูงสุดของบริการแบบหมุนเวียนสามารถยืดอายุการใช้งานของหุ่นยนต์ได้ ในขณะเดียวกัน หุ่นยนต์ที่ใช้งานอยู่แล้วก็จะได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไปในลักษณะหุ่นยนต์มือสอง วิธีนี้ช่วยลดต้นทุนในการลงทุนของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นไปที่การใช้บรรจุภัณฑ์แบบหมุนเวียนอีกด้วย

การเข้าถึงชิ้นส่วนอะไหล่อย่างต่อเนื่องและบริการบํารุงรักษาแบบกําหนดเองช่วยเพิ่มเวลาทํางานของหุ่นยนต์ได้ ลูกค้าสามารถรวมหุ่นยนต์รุ่นเก่าเข้ากับกระบวนการผลิตได้ในระยะยาว ซึ่งทำให้วางแผนได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น

การใช้หุ่นยนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านบริการแบบหมุนเวียน

ภาพรวมของการซ่อมแซม การนํากลับมาใช้ใหม่ และบริการที่ยั่งยืน

  • หุ่นยนต์มือสองคุณภาพดีที่สุด 

    • การขายตรงหุ่นยนต์มือสองที่ผ่านการทดสอบของ KUKA
    • การซื้อคืนหุ่นยนต์มือสองของคุณ
    • การขายต่อหุ่นยนต์ KUKA ของคุณให้กับบุคคลที่สาม รวมถึงการตรวจสอบและการเริ่มขั้นตอนการทำงานโดย KUKA
  • สต็อกอะไหล่พร้อมจัดส่งสูงสุด

    • การจัดหาอะไหล่ตลอด 24 ชั่วโมง
    • การเปลี่ยนและการซ่อมส่วนประกอบที่ชำรุดในศูนย์ซ่อม KUKA
    • การจัดการคำสั่งซื้อทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด
    • การขายชิ้นส่วนอะไหล่มือสอง รวมถึงสําหรับหุ่นยนต์และชุดควบคุมที่ไม่มีจําหน่ายอีกต่อไป
  • การให้บริการที่ยั่งยืน

    • การเทรดหุ่นยนต์ KUKA ตัวเก่าเพื่อแลกเป็นเครดิตเมื่อซื้อหุ่นยนต์ใหม่
    • บริการบำรุงรักษารายบุคคล
    • บริการซ่อมแซมและดัดแปลง
    • การเช่าหุ่นยนต์ใหม่และหุ่นยนต์มือสอง
    • การฝึกอบรมการใช้หุ่นยนต์ประหยัดพลังงาน

ความยั่งยืนสร้างได้ด้วยมือคุณ เริ่มต้นใช้งานพอร์ทัลลูกค้า my.KUKA เลยตอนนี้

my.KUKA ช่วยให้คุณเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของ KUKA ได้ตลอดเวลา คุณจะได้รับประโยชน์มากมายในฐานะลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้ว จัดการและขายทรัพย์สินของคุณ เข้าถึงชิ้นส่วนอะไหล่ที่เข้ากันได้และเอกสารประกอบโดยตรง รวมถึงสื่อสารกับฝ่ายสนับสนุนของ KUKA ได้อย่างง่ายดาย

ร่วมมือกันเพื่อความยั่งยืนที่มากขึ้น

ไม่ว่าคุณจะต้องการความเชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ กำลังมองหาหุ่นยนต์มือสองที่เหมาะสม หรือมีคำถามเกี่ยวกับการซื้อคืนและการเช่า ผู้เชี่ยวชาญของเราก็พร้อมยินดีช่วยเหลือคุณ

หุ่นยนต์แบบยั่งยืนที่ KUKA