เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

ประสิทธิภาพในระบบอัตโนมัติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

เมื่อบริษัทลดการใช้พลังงาน ก็สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่าได้ เราอธิบายว่าหุ่นยนต์ KUKA สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างไร และเรากําลังทําอะไรบ้างเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืนยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพมีบทบาทสําคัญในเส้นทางสู่ความยั่งยืนที่มากขึ้น ประสิทธิภาพไม่เพียงแต่มีความสําคัญต่อผลกําไรทางเศรษฐกิจของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสมดุลทางนิเวศวิทยาด้วย จะต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่าและรวมเข้ากับเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ความปรารถนาที่จะประหยัดพลังงานในการผลิตเพิ่มขึ้น เช่นเนื่องจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น 

การลงทุนในระบบอัตโนมัติช่วยบริษัทต่าง ๆ ให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการใช้ทรัพยากรได้

หุ่นยนต์และระบบต่าง ๆ ที่ประหยัดพลังงานเป็นการเพิ่มความสามารถที่สําคัญในการลดการใช้พลังงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ KUKA เราทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อหาโซลูชั่นที่ช่วยลดความต้องการใช้พลังงานของหุ่นยนต์ของเรา เมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เราจึงมุ่งเน้นไปที่การออกแบบผลิตภัณฑ์แบบลีนและก็มีเสถียรภาพไปพร้อมกัน การลดการใช้พลังงานของหุ่นยนต์จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการผลิต ในขณะเดียวกันต้นทุนการดําเนินงานก็ลดลง

เราจะทําให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

หุ่นยนต์ KUKA เป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดในตลาด ด้วยปัจจัยชี้ขาดสามประการ เราจึงมั่นใจได้ถึงความยั่งยืนและประสิทธิภาพที่มากขึ้นโดยลดการใช้พลังงานของหุ่นยนต์

  • น้ำหนักและการออกแบบ

    การออกแบบที่ผ่านการคิดค้นเป็นอย่างดีและรูปแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาโดยใช้วัสดุน้อยกว่าและใช้กระแสไฟน้อยลง

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • ฮาร์ดแวร์

    ชุดควบคุมหุ่นยนต์ที่มีส่วนประกอบและอัลกอริทึมที่ประหยัดพลังงาน

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • ซอฟต์แวร์

    การวางแผนเส้นทางแบบอัจฉริยะ พฤติกรรมการเคลื่อนที่ที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด และตัวเลือกการประหยัดพลังงาน (เช่น โหมด ECO)

    เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อได้เปรียบหลักสองประการสําหรับลูกค้า KUKA – 
ยั่งยืนและคุ้มค่า

คํานิยามว่า “ต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ”อธิบายถึงต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด ในการคํานวณ TCO เราไม่เพียงแต่พิจารณาต้นทุนการได้มาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น การใช้พลังงาน การผสานรวมการทำงาน อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง การบํารุงรักษา การฝึกอบรม และอุปกรณ์เสริม

การใช้พลังงานสามารถคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดของต้นทุนรวมและเกินต้นทุนการได้มา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของหุ่นยนต์ ดังนั้น ในแง่ของต้นทุน จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเป้าไปที่ความต้องการใช้พลังงานที่ต่ำ

โซลูชั่นของ KUKA ช่วยให้คุณเพิ่มต้นทุนประสิทธิผลในการผลิตผ่านประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น โซลูชั่นหุ่นยนต์ของ KUKA เป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่ประหยัดพลังงานที่สุดในตลาด

โซลูชั่นที่ยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนรวม

เครื่องยนต์ไม่จําเป็นต้องหนัก

KR FORTEC ของเราที่มีน้ำหนักบรรทุก 420 กก. พิสูจน์ให้เห็นว่า: รุ่นปัจจุบันมีน้ำหนักประมาณ 800 กก. และเบากว่ารุ่นก่อนถึง 30% สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างมาก เนื่องจากน้ำหนักที่น้อยลงหมายถึงการใช้พลังงานน้อยลงในขณะทํางานตลอดอายุการใช้งานของหุ่นยนต์ เนื่องจากมีเทคโนโลยีการขับเคลื่อนและการควบคุมที่ประหยัดพลังงานเป็นพิเศษ น้ำหนักที่น้อยจึงช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง 35% นอกจากนี้ การลดการใช้วัสดุยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่าและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตได้อย่างมาก


KR FORTEC รุ่นใหม่– หนึ่งในหุ่นยนต์ที่ประหยัดพลังงานที่สุดในระดับเดียวกันทั่วโลก

สมรรถนะการทำงานสูงสุด – ประสิทธิภาพสูงสุด

เราได้ปรับ KR QUANTEC อเนกประสงค์นับตั้งแต่รุ่นแรกเมื่อปี 2000 ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในแง่ของการใช้พลังงาน รุ่นปัจจุบันใช้พลังงานน้อยลงประมาณ 60%ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หุ่นยนต์ซีรี่ส์ KR QUANTEC ที่มีน้ำหนักบรรทุก 120 กก. ถึง 300 กก. นําเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าประทับใจซึ่งใช้ในเกือบทุกกลุ่มตลาด

KR QUANTEC รุ่นใหม่– สมรรถนะการทำงานสูงสุดและประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุดในขอบเขตการใช้งานที่หลากหลาย

คู่หูด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเรา

บริการ KUKA Circular Services: ระบบหุ่นยนต์ที่ได้รับการปรับแต่งใหม่

การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนมีความสําคัญต่อความยั่งยืน การปกป้องสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์ทรัพยากร เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งของการหมุนเวียนทรัพยากรแบบปิดและนำเสนอ บริการ KUKA Circular Servicesเพื่อวัตถุประสงค์นี้ รับประโยชน์จากระบบหุ่นยนต์และอะไหล่ที่ใช้แล้วที่คุ้มค่าและมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังยืดอายุการใช้งานของหุ่นยนต์ KUKA ของคุณผ่านบริการบํารุงรักษา การปรับปรุงและอัปเกรดอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถขายหุ่นยนต์ KUKA ที่ถูกทิ้งกลับคืนให้เราหรือบุคคลที่สามได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย
เราจะถอดแยกชิ้นส่วนหุ่นยนต์ที่ถูกทิ้งซึ่งไม่ได้จำหน่ายอีกต่อไปเพื่อขายชิ้นส่วนอะไหล่ที่ให้มาหรือรวมเข้ากับหุ่นยนต์ใหม่ ขึ้นอยู่กับสภาพและความเข้ากันได้ บริการ Circular Services จะช่วยให้คุณชะลอการใช้ทรัพยากร ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปกป้องสิ่งแวดล้อมได้


บริการ Circular Services “ประสิทธิภาพขับเคลื่อนความยั่งยืน”

ประหยัดพลังงานด้วยการแปลงเป็นดิจิทัล

ไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจสอบสภาพ การจัดการสินทรัพย์ หรือการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ KUKA iiQoTก็ช่วยบริษัทให้เพิ่มเวลาเดินเครื่องของหุ่นยนต์ได้

เหนือสิ่งอื่นใด แพลตฟอร์ม IoT นําเสนอความเป็นไปได้ในการติดตามและประเมินการใช้พลังงานของกลุ่มหุ่นยนต์ทั้งหมด สามารถใช้ผลลัพธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิต

คํานวณศักยภาพในการประหยัดเมื่อใช้ iiQoT:

คุณต้องการทราบว่าระบบตรวจสอบสภาพด้วย IIoT มีผลต่อการผลิตของคุณอย่างไรบ้างใช่หรือไม่ ทดสอบการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่มีประสิทธิภาพกับตัวอย่างด้วย เครื่องคํานวณการประหยัดของเรา

ภาพประกอบเครื่องคํานวณการประหยัด

การจําลองระบบในเวลาเพียงไม่กี่นาที

ซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์แบบอัจฉริยะสำหรับการตั้งโปรแกรมแบบออฟไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ: เครื่องมือจําลองสถานการณ์ ของ KUKA ช่วยให้สามารถปรับระบบและหุ่นยนต์ให้เหมาะสมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนอกสภาพแวดล้อมการผลิต

เครื่องมือจําลองสถานการณ์ของ KUKA ยังมีคุณสมบัติพิเศษเพื่อคาดการณ์การใช้พลังงานในการจําลองสถานการณ์ก่อนที่จะนําไปใช้ในภาคสนาม และตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุด


ซอฟต์แวร์จําลองสถานการณ์ของ KUKA ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานก่อนการเริ่มขั้นตอนการทำงาน

DC คืออนาคต

เมื่อใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ประจุไฟฟ้าจะไหลไปในทิศทางเดียวซึ่งต่างจากไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

ข้อดีของไฟฟ้ากระแสตรง:

  • การสิ้นเปลืองพลังงานน้อย
  • มีการสูญเสียต่ำและง่ายต่อการจัดเก็บพลังงาน
  • ป้อนพลังงานเบรกที่กู้คืนกลับเข้าสู่กริดได้อย่างง่ายดายและไม่สูญเสีย (ไม่มีตัวแปลง)
  • การลดโหลดสูงสุดและภาคตัดขวางของสายเคเบิล
  • การรวมกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้ง่าย (เช่น ผ่านระบบ PV)

เพื่อขยายประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโซลูชั่นหุ่นยนต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น KUKA กําลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถรวมเข้ากับเครือข่ายไฟฟ้ากระแสตรงได้ ตัวอย่างเช่น ชุดควบคุมหุ่นยนต์ KR C5 ของเรายังได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง

โหมด Eco และโหมด Standby

โหมด Ecoเป็นโหมดการเคลื่อนไหวที่ใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งสามารถพฤติกรรมการขับขี่ของหุ่นยนต์ KUKA ให้เข้ากับวัตถุประสงค์การใช้งานและพื้นที่การใช้งาน ตัวอย่างเช่น OEM รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีประหยัดต้นทุนด้านพลังงานของกลุ่มหุ่นยนต์ KUKA ได้มากถึง 10% เป็นเวลาหลายปีโดยใช้โหมด Eco เป็นมาตรฐาน และเพียงแค่กดปุ่มเพียงปุ่มเดียวโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมใด ๆ

ใช้โหมด Standby เพื่อประหยัดการสิ้นเปลืองพลังงานของระบบหุ่นยนต์ได้สูงสุดถึง 95% โหมด Hibernate นี้ทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถตอบสนองต่ออัตราการใช้งานในการผลิตได้อย่างยืดหยุ่น ไดรฟ์และระบบควบคุมของหุ่นยนต์จะถูกปิดชั่วคราวในสถานะ Hibernate หุ่นยนต์ถูกปรับให้อยู่ในสถานะที่มีประสิทธิภาพการทำงานลดลง หุ่นยนต์จะใช้ไฟฟ้าน้อยลงมากในระยะเวลาที่ไม่ใช่การผลิต

เราเป็นผู้นํา

เรา ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลความยั่งยืนของเยอรมันในปี 2024 และ 2025 สําหรับความมุ่งมั่นด้านนิเวศวิทยาและสังคม ตราประทับนี้ยกย่องผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เป็นแบบอย่างและเป็นการยอมรับอันทรงเกียรติที่สุดของเยอรมนีในด้าน “สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล” เมื่อปี 2024 KUKA ได้รับรางวัล ESG TRANSPARENCY AWARD และได้รับรางวัล Excellence Class รางวัลนี้ยกย่องบริษัทต่าง ๆ สําหรับแนวคิดด้านความยั่งยืนที่มองไปข้างหน้าและการจัดทำรายงานที่โปร่งใส 

การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล German Sustainability Award 2024

สิ่งที่เราทําที่ KUKA เพื่อประหยัดพลังงาน

ตัวเราเองก็ต้องการมีความยั่งยืนมากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราลดการสิ้นเปลืองที่สาขาที่ตั้งของเราทั่วโลกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยมาตรการที่หลากหลาย

ขอบเขตการดำเนินการของ KUKA ในด้านความยั่งยืน

ประสิทธิภาพขับเคลื่อนความยั่งยืน: วิสัยทัศน์และเป้าหมายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์และเป้าหมายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญสำหรับอัตลักษณ์ของ KUKA ภายในปี 2030 เราตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 40% ลงทุนในวิทยาการหุ่นยนต์ที่ประหยัดพลังงานต่อไป และยังคงสนับสนุนมาตรฐานทางสังคมและสิทธิมนุษยชนทั่วโลกต่อไป

ESG - ปัจจัยที่สําคัญที่สุด 3 ประการ

KUKA รับมือกับความท้าทายระดับโลกผ่านระบบอัตโนมัติที่เป็นนวัตกรรมและประหยัดพลังงาน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ และเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ประหยัดทรัพยากร เรามุ่งมั่นในอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมทางสังคม

เรียนรู้เพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืนของเรา

เราเผยแพร่ข่าวสารที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับความยั่งยืนของ KUKA ทุกปีในรายงานความยั่งยืนของเรา

คุณอาจสนใจ