Välj din plats:

Plats

Effektivitet inom automation för en mer hållbar framtid

Om företag minskar sin energiförbrukning kan det spara värdefulla resurser. Vi förklarar hur KUKA:s robotar kan hjälpa till och vad vi själva gör för att bli effektivare.


Optimerad energieffektivitet för ökad hållbarhet

Effektivitet spelar en viktig roll när det gäller att uppnå ökad hållbarhet. Effektivitet är inte bara viktigt för ett företags ekonomiska lönsamhet utan också för dess påverkan på miljön. För en hållbar utveckling måste värdefulla resurser skyddas och integreras i den cirkulära ekonomin. Efterfrågan på ökad energieffektivitet i produktionen ökar –även på grund av stigande elpriser. 

Genom att investera i automation kan företag effektivisera produktionen och samtidigt minska resursanvändningen.

Energieffektiva robotar och anläggningar är en viktig hävstång för minskad energiförbrukning och därmed mindre miljöpåverkan. Hos KUKA utvecklar vi kontinuerligt lösningar som ska minska våra robotars energibehov. Vid utvecklingen av nya produkter fokuserar vi därför på en smal och samtidigt robust produktdesign. Genom att minska robotarnas energiförbrukning minskar CO₂-utsläppen under produktionen. Samtidigt minskar driftskostnaderna.

Hur gör vi våra robotar effektivare?

KUKA:s robotar hör till de mest energieffektiva robotarna på marknaden. Med tre avgörande faktorer sörjer vi för mer hållbarhet och effektivitet genom att minska våra robotars energiförbrukning.

  • Vikt och design

    En genomtänkt och lätt konstruktion med mindre materialanvändning och lägre strömförbrukning.

    Läs mer.
  • Hårdvara

    En robotstyrning med energieffektiva komponenter och algoritmer.

    Läs mer.
  • Programvara

    Intelligent banplanering, optimerat rörelsebeteende och energibesparingsalternativ (t.ex. ECO-mode).

    Läs mer.

Två stora fördelar för KUKA:s kunder – 
hållbart och kostnadseffektivt

Termen ”Total Cost of Ownership” beskriver den totala kostnaden för en produkt under hela livscykeln. Vid beräkningen av TCO tar vi inte bara hänsyn till inköpskostnaderna utan även till faktorer som energiförbrukning, integration, reservdelar, förbrukningsmaterial, underhåll, utbildning och tillbehör.

Beroende på robottyp kan energiförbrukningen utgöra den största delen av de totala kostnaderna och till och med överstiga inköpskostnaderna. Med tanke på kostnaderna är det därför särskilt viktigt att eftersträva ett så lågt energibehov som möjligt.

Med KUKA:s lösningar ökar du produktionens lönsamhet genom att effektivisera den. KUKA:s robotlösningar hör till de mest energieffektiva på marknaden.

Hållbara lösningar som ger lägre totala kostnader

Ett kraftpaket behöver inte vara tungt

KR FORTEC med en bärlast på 420 kg bevisar detta: Den nuvarande modellen väger cirka 800 kg och är därmed 30 % lättare än den föregående modellen. Detta förbättrar energieffektiviteten avsevärt eftersom lägre vikt innebär lägre energiförbrukning under drift – och det under robotens hela livslängd. I kombination med robotens mycket energieffektiva drivnings- och styrteknik ger den låga vikten en energibesparing på upp till 35 %. Den minskade materialanvändningen sparar också värdefulla resurser och minskar avsevärt CO₂-utsläppen i tillverkningsprocessen.


Vår nya KR FORTEC – en av de mest energieffektiva robotarna i sin klass globalt.

Maximal prestanda – maximal effektivitet

Sedan första generationen år 2000 har vi kontinuerligt optimerat mångsidiga KR QUANTEC – även när det gäller robotens energiförbrukning. Den nuvarande modellen förbrukar cirka 60 % mindre energi, vilket sparar kostnader och CO₂-utsläpp. KR QUANTEC-robotserien, vars robotar kan hantera bärlaster på 120 kg till 300 kg, erbjuder en imponerande portfölj som används inom nästan alla marknadssegment.

Nya KR QUANTEC – maximal prestanda och energieffektivitet inom vitt skilda användningsområden.

KUKA Circular Services: Totalrenoverade robotsystem

Övergången till en cirkulär ekonomi är avgörande för hållbarhet, klimatskydd och resursbesparing. Vi vill att våra produkter ska ingå i ett slutet resurskretslopp och vi erbjuder därför KUKA Circular Services. Dra nytta av kostnadseffektiva och högkvalitativa begagnade robotsystem och reservdelar och förläng livslängden på din KUKA-robot med effektiva underhålls-, renoverings- och uppgraderingstjänster. Din utrangerade KUKA-robot kan du säkert och enkelt sälja tillbaka till oss eller till tredje part.
Utrangerade robotar som inte längre ingår i sortimentet monterar vi isär för att antingen sälja reservdelarna eller integrera dem i nya robotar, beroende på deras skick och kompatibilitet. Med våra cirkulära tjänster sänker du din resursanvändning och dina CO₂-utsläpp och skyddar samtidigt miljön.


Circular Services "Efficiency Drives Sustainability"

Spara energi med digitalisering

Vare sig det gäller Condition Monitoring, Asset Management eller Predictive Maintenance – med KUKA iiQoT kan företag maximera drifttiden på sina robotar.

Vår IoT-plattform erbjuder bland annat möjlighet att spåra och utvärdera hela robotflottans energiförbrukning. Med hjälp av resultaten går det att optimera energieffektiviteten i produktionen.

Beräkna besparingspotentialen genom att använda iiQoT:

Vill du veta vilken effekt Condition Monitoring med IIoT skulle kunna ha din produktion? Testa den effektiva felanalysen i ett exempel med vår besparingskalkylator.

Bild på besparingskalkylator

Anläggningssimulering på bara några minuter

Vår smarta simuleringsprogramvara för effektiv offlineprogrammering: Med KUKA Simulationstools kan anläggningar och robotar simuleras och snabbt optimeras utanför produktionsmiljön.

KUKA Simulationstools erbjuder också en funktion för att förutsäga energiförbrukningen i simuleringen före idrifttagningen, så att roboten kan programmeras på ett så energibesparande sätt som möjligt.


KUKA:s simuleringsprogramvara möjliggör optimering av energieffektiviteten före idrifttagningen

DC är framtiden

Vid likström (DC, Direct Current) strömmar den elektriska laddningen endast i en riktning, till skillnad från växelström (AC, Alternating Current).

Fördelar med likström:

  • Lägre energiförbrukning
  • Låga förluster och enkel energibesparing
  • Återför återvunnen bromsenergi till elnätet på ett enkelt och förlustfritt sätt (utan omvandlare)
  • Reducering av topplast och kabeltvärsnitt
  • Enkel integrering av el som genereras från förnybara källor (t.ex. solcellsanläggningar)

För att ytterligare utveckla energieffektiviteten hos våra robotlösningar utvecklar KUKA produkter som kan integreras i likströmsnätverk. T.ex. så kan vår KR C5-robotstyrning användas med likström.

Eco-Mode och Standby-Mode

Eco-Mode är ett programvarubaserat rörelseläge som optimerar köregenskaperna hos en KUKA-robot till dess användningsområde. T.ex. har en av de största tyska OEM:erna sedan flera år sparat upp till 10 % av energikostnaderna för sin KUKA-robotflotta tack vare de som standard använder Eco-Mode – och det per knapptryckning helt utan programmering.

Med standbyläget går det till och med att spara upp till 95 % av energiförbrukningen i ett robotsystem. Med detta hibernate-/viloläge kan företag reagera flexibelt beroende på utnyttjandegraden i produktionen. I hibernateläget sker en temporär frånkoppling av robotens drivningar och styrning. Robotarna försätts i ett tillstånd av reducerad effekt. Robotarna förbrukar då avsevärt mindre ström när de inte används i produktionen.

Vi visar vägen

För vårt miljömässiga och sociala engagemang nominerades vi 2024 och 2025 till det tyska hållbarhetspriset. Utmärkelsen belönar föredömliga hållbarhetsresultat och är Tysklands mest prestigefyllda utmärkelse inom erkännande inom ”Environmental, Social and Governance”. 2024 belönades KUKA med ESG TRANSPARENCY AWARD och uppnådde Excellence-klassen. Detta pris belönar företag för deras framtidsinriktade hållbarhetskoncept och transparenta rapportering om detta. 

Utmärkelse: Nominering till Tysklands hållbarhetspris 2024

Vad vi gör på KUKA för att spara energi

Även vi vill bli mer hållbara och vi satsar därför på ökad effektivitet, resurshushållning och miljövänlighet. Vi minskar resursförbrukningen på våra verksamhetsorter världen över och ökar energieffektiviteten med en rad olika åtgärder.

KUKA:s fokusområden inom hållbarhet

Efficiency Drives Sustainability: Visioner och mål för en mer hållbar framtid

Vision och mål för en mer hållbar framtid

FN:s mål för hållbar utveckling är en integrerad del av KUKA:s identitet. Fram till 2030 vill vi minska våra CO₂-utsläpp med 40 %, fortsätta investera i energieffektiv robotteknik och arbeta för sociala standarder och mänskliga rättigheter världen över.

ESG – de 3 viktigaste faktorerna

KUKA bemöter globala utmaningar genom innovativ, energieffektiv automation, ansvarsfulla inköp och en resursbesparande cirkulär ekonomi. Vi är engagerade i hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, mångfald och socialt engagemang.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport

De viktigaste nyheterna om KUKA:s hållbarhetsarbete publiceras varje år i vår hållbarhetsrapport.

Du kanske också är intresserad av