Ett kraftpaket behöver inte vara tungt

KR FORTEC med en bärlast på 420 kg bevisar detta: Den nuvarande modellen väger cirka 800 kg och är därmed 30 % lättare än den föregående modellen. Detta förbättrar energieffektiviteten avsevärt eftersom lägre vikt innebär lägre energiförbrukning under drift – och det under robotens hela livslängd. I kombination med robotens mycket energieffektiva drivnings- och styrteknik ger den låga vikten en energibesparing på upp till 35 %. Den minskade materialanvändningen sparar också värdefulla resurser och minskar avsevärt CO₂-utsläppen i tillverkningsprocessen.



Vår nya KR FORTEC – en av de mest energieffektiva robotarna i sin klass globalt.